Menu Procurar

Linear Guide Rails

Em produção

These Linear Guide rails are a linear motion-bearing system used to guide and support moving components in a linear direction. Linear guide rails are made up of two major components: a rail and a carriage. The rail is a long, straight beam attached to a permanent surface. The carriage is a moving block that goes along the rail. The carriage comprises bearings that make contact with the rail and offer low-friction linear motion.

These rails are used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.

In general, the carriages will be delivered to the tracks individually. To put the carriage onto the tracks, bring it up to the rails and slide it onto the rail. It is widely utilised in high-load and accurate applications throughout the industry, including medical devices, semiconductor production equipment, and industrial automation equipment.

  • Used to guide and support moving components in a linear direction.
  • Made up of two components a rail and a carriage.
  • It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.
Material: Steel Series Code: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
689 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
550,9392 € - 688,6766 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
3320.0
563,7704 € - 704,713 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
3400.0
589,4752 € - 736,8493 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
3560.0
486,709 € - 608,3888 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
2920.0
525,2344 € - 656,5404 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
3160.0
371,048 € - 463,8074 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
2200.0
422,447 € - 528,0588 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
2520.0
226,3608 € - 282,9536 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
1320.0
239,2026 € - 299,0006 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
1400.0
252,0761 € - 315,0899 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
1480.0
303,4751 € - 379,3412 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
1800.0
127,5613 € - 159,4543 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
760.0
213,5084 € - 266,8855 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
1240.0
153,4988 € - 191,8762 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
920.0
187,8036 € - 234,7598 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
1080.0
114,7301 € - 143,4073 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
680.0
200,6666 € - 250,8385 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
1160.0
127,5402 € - 159,4225 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Fixação traseira
34.0
26.0
20.0
600.0
160,0572 € - 200,0742 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
80.0
Fixação traseira
34.0
26.0
20.0
760.0
512,4032 € - 640,504 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
80.0
Fixação traseira
28.0
22.8
20.0
3080.0
  • de 35
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 3320.0 Aço

20168360

Intervalo de preços
688,6766 € - 550,9392 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    3320.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 3400.0 Aço

20168377

Intervalo de preços
704,713 € - 563,7704 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    3400.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 3560.0 Aço

20168391

Intervalo de preços
736,8493 € - 589,4752 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    3560.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 2920.0 Aço

20168315

Intervalo de preços
608,3888 € - 486,709 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    2920.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 3160.0 Aço

20168346

Intervalo de preços
656,5404 € - 525,2344 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    3160.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 2200.0 Aço

20168223

Intervalo de preços
463,8074 € - 371,048 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    2200.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 2520.0 Aço

20168261

Intervalo de preços
528,0588 € - 422,447 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    2520.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 1320.0 Aço

20168117

Intervalo de preços
282,9536 € - 226,3608 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    1320.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 1400.0 Aço

20168124

Intervalo de preços
299,0006 € - 239,2026 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    1400.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 1480.0 Aço

20168131

Intervalo de preços
315,0899 € - 252,0761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    1480.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 1800.0 Aço

20168179

Intervalo de preços
379,3412 € - 303,4751 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    1800.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 760.0 Aço

20168049

Intervalo de preços
159,4543 € - 127,5613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    760.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 1240.0 Aço

20168100

Intervalo de preços
266,8855 € - 213,5084 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    1240.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 920.0 Aço

20168063

Intervalo de preços
191,8762 € - 153,4988 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    920.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 1080.0 Aço

20168087

Intervalo de preços
234,7598 € - 187,8036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    1080.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 680.0 Aço

20168032

Intervalo de preços
143,4073 € - 114,7301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    680.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 1160.0 Aço

20168094

Intervalo de preços
250,8385 € - 200,6666 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    1160.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 35.0 M8 600.0 Aço

20168513

Intervalo de preços
159,4225 € - 127,5402 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    35.0
  • l1
    600.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 35.0 M8 760.0 Aço

20168537

Intervalo de preços
200,0742 € - 160,0572 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    35.0
  • l1
    760.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Calha de guia linear Fixação traseira 30.0 M8 3080.0 Aço

20168339

Intervalo de preços
640,504 € - 512,4032 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    30.0
  • l1
    3080.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0