Menu Procurar

Calhas de guia lineares com corrediças

Em produção

Estas guias de calhas lineares com corrediça são alumínio uma forma de rolamento de movimento linear que permite o movimento linear preciso e exato. São normalmente compostas por uma calha de base, um bloco deslizante e peças rolantes. A calha da base é endurecida através da qual os componentes se deslocam e o bloco deslizante retém os elementos rolantes e é fixado à peça móvel.

Estas calhas são utilizadas em aplicações que exigem uma elevada precisão, reduzida fricção e movimentos suaves. Pode suportar cargas dinâmicas considerando o impacto, a vibração e a fadiga.

Regra geral, as estruturas serão entregues nas vias individualmente. Para colocar a estrutura nas vias, aproxime das calhas e deslize para as mesmas. Amplamente utilizadas em aplicações de elevada carga e precisão no setor industrial, incluindo dispositivos médicos, equipamentos de produção de semicondutores e equipamentos de automação industrial.

  • Permitem o movimento linear preciso e exato.
  • São compostas por uma calha de base, um bloco deslizante e peças rolantes.
  • Pode suportar cargas dinâmicas considerando o impacto, a vibração e a fadiga.
Material: AlumínioCor: Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
389 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
235,3962 € - 313,8616 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
2640.0
209,9346 € - 279,9128 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
2340.0
220,111 € - 293,4882 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
2460.0
230,3183 € - 307,0945 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
2580.0
245,5829 € - 327,437 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
2760.0
291,4385 € - 388,5881 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
3300.0
301,6149 € - 402,1635 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
3420.0
146,6823 € - 195,5764 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
1620.0
177,2527 € - 236,3335 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
1980.0
  • de 20
Calha de guia linear 15.0 2640.0 Alumínio

20171667

Intervalo de preços
313,8616 € - 235,3962 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2640.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 15.0 2340.0 Alumínio

20171612

Intervalo de preços
279,9128 € - 209,9346 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2340.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 15.0 2460.0 Alumínio

20171636

Intervalo de preços
293,4882 € - 220,111 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2460.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 15.0 2580.0 Alumínio

20171650

Intervalo de preços
307,0945 € - 230,3183 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2580.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 15.0 2760.0 Alumínio

20171681

Intervalo de preços
327,437 € - 245,5829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2760.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 15.0 3300.0 Alumínio

20171773

Intervalo de preços
388,5881 € - 291,4385 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3300.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 15.0 3420.0 Alumínio

20171797

Intervalo de preços
402,1635 € - 301,6149 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3420.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 15.0 1620.0 Alumínio

20171506

Intervalo de preços
195,5764 € - 146,6823 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1620.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 15.0 1980.0 Alumínio

20171551

Intervalo de preços
236,3335 € - 177,2527 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1980.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3