Menu Procurar

Calhas de guia lineares com corrediças

Em produção

Estas guias de calhas lineares com corrediça são alumínio uma forma de rolamento de movimento linear que permite o movimento linear preciso e exato. São normalmente compostas por uma calha de base, um bloco deslizante e peças rolantes. A calha da base é endurecida através da qual os componentes se deslocam e o bloco deslizante retém os elementos rolantes e é fixado à peça móvel.

Estas calhas são utilizadas em aplicações que exigem uma elevada precisão, reduzida fricção e movimentos suaves. Pode suportar cargas dinâmicas considerando o impacto, a vibração e a fadiga.

Regra geral, as estruturas serão entregues nas vias individualmente. Para colocar a estrutura nas vias, aproxime das calhas e deslize para as mesmas. Amplamente utilizadas em aplicações de elevada carga e precisão no setor industrial, incluindo dispositivos médicos, equipamentos de produção de semicondutores e equipamentos de automação industrial.

  • Permitem o movimento linear preciso e exato.
  • São compostas por uma calha de base, um bloco deslizante e peças rolantes.
  • Pode suportar cargas dinâmicas considerando o impacto, a vibração e a fadiga.
Material: AlumínioCor: Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
389 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
20,5897 € - 27,4495 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Fixação traseira
20.0
19.3
28.0
180.0
34,3299 € - 45,7732 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Fixação traseira
20.0
19.3
28.0
300.0
205,2275 € - 273,6298 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
4000.0
53,4158 € - 71,2245 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Fixação traseira
20.0
19.3
28.0
480.0
255,7902 € - 341,0433 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
2880.0
245,5829 € - 327,437 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
2760.0
281,2621 € - 375,0127 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
3180.0
59,8224 € - 79,7529 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Fixação traseira
20.0
19.3
28.0
540.0
78,5993 € - 104,8025 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Fixação traseira
20.0
19.3
28.0
720.0
134,2811 € - 179,0449 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Fixação traseira
20.0
19.3
28.0
1200.0
40,9013 € - 54,5385 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Fixação traseira
20.0
19.3
28.0
360.0
140,5538 € - 187,4085 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Fixação traseira
20.0
19.3
28.0
1260.0
66,0848 € - 88,1165 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Fixação traseira
20.0
19.3
28.0
600.0
153,0683 € - 204,0945 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Fixação traseira
20.0
19.3
28.0
1380.0
121,7666 € - 162,3589 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Fixação traseira
20.0
19.3
28.0
1080.0
84,8411 € - 113,1249 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Fixação traseira
20.0
19.3
28.0
780.0
28,0778 € - 37,4405 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Fixação traseira
20.0
19.3
28.0
240.0
103,7828 € - 138,3805 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Fixação traseira
20.0
19.3
28.0
960.0
115,5248 € - 154,0365 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
Fixação traseira
20.0
19.3
28.0
1020.0
316,9001 € - 422,5369 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Fixação traseira
15.0
14.3
28.0
3600.0
  • de 20
Calha de guia linear 20.0 180.0 Alumínio

20171902

Intervalo de preços
27,4495 € - 20,5897 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    180.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 20.0 300.0 Alumínio

20171926

Intervalo de preços
45,7732 € - 34,3299 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    300.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 15.0 4000.0 Alumínio

20171896

Intervalo de preços
273,6298 € - 205,2275 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    4000.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 20.0 480.0 Alumínio

20171957

Intervalo de preços
71,2245 € - 53,4158 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    480.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 15.0 2880.0 Alumínio

20171704

Intervalo de preços
341,0433 € - 255,7902 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2880.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 15.0 2760.0 Alumínio

20171681

Intervalo de preços
327,437 € - 245,5829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2760.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 15.0 3180.0 Alumínio

20171759

Intervalo de preços
375,0127 € - 281,2621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3180.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Calha de guia linear 20.0 540.0 Alumínio

20171964

Intervalo de preços
79,7529 € - 59,8224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    540.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 20.0 720.0 Alumínio

20171995

Intervalo de preços
104,8025 € - 78,5993 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    720.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 20.0 1200.0 Alumínio

20172077

Intervalo de preços
179,0449 € - 134,2811 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1200.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 20.0 360.0 Alumínio

20171933

Intervalo de preços
54,5385 € - 40,9013 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    360.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 20.0 1260.0 Alumínio

20172084

Intervalo de preços
187,4085 € - 140,5538 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1260.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 20.0 600.0 Alumínio

20171971

Intervalo de preços
88,1165 € - 66,0848 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    600.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 20.0 1380.0 Alumínio

20172107

Intervalo de preços
204,0945 € - 153,0683 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1380.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 20.0 1080.0 Alumínio

20172053

Intervalo de preços
162,3589 € - 121,7666 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1080.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 20.0 780.0 Alumínio

20172008

Intervalo de preços
113,1249 € - 84,8411 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    780.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 20.0 240.0 Alumínio

20171919

Intervalo de preços
37,4405 € - 28,0778 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    240.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 20.0 960.0 Alumínio

20172039

Intervalo de preços
138,3805 € - 103,7828 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    960.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 20.0 1020.0 Alumínio

20172046

Intervalo de preços
154,0365 € - 115,5248 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1020.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Calha de guia linear 15.0 3600.0 Alumínio

20171827

Intervalo de preços
422,5369 € - 316,9001 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Fixação traseira
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3600.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3