Menu Procurar

Caixas de derivação

Em stock

Caixas de uniões para suspender equipamentos elétricos e/ou eletrónicos, além de fornecer capacidades de corte. Estão disponíveis nas opções sem halogéneo ou com material retardador de chamas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
25 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Cor Largura total Material completo Altura geral Comprar
42,6729 € - 44,9183 € Solicite o prazo de entrega aqui
140.0 mm
Preto
140.0 mm
Polipropileno; elastómero termoplástico
82.0 mm
13,4621 € - 14,1625 € Solicite o prazo de entrega aqui
85.0 mm
Cinzento
85.0 mm
Polipropileno; elastómero termoplástico
51.0 mm
18,6945 € - 19,673 € Solicite o prazo de entrega aqui
110.0 mm
Cinzento
110.0 mm
Polipropileno; elastómero termoplástico
57.0 mm
10,3309 € - 10,8665 € 15 Em stock
76.0 mm
Cinzento
76.0 mm
Polipropileno; elastómero termoplástico
51.0 mm
41,6326 € - 43,8265 € Solicite o prazo de entrega aqui
140.0 mm
Cinzento
140.0 mm
Polipropileno; elastómero termoplástico
82.0 mm
36,5238 € - 38,4396 € Solicite o prazo de entrega aqui
160.0 mm
Cinzento
140.0 mm
Polipropileno; elastómero termoplástico
81.0 mm
10,3309 € - 10,8665 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.0 mm
Branco
76.0 mm
Polipropileno; elastómero termoplástico
51.0 mm
18,2413 € - 19,1992 € Solicite o prazo de entrega aqui
110.0 mm
Branco
110.0 mm
Polipropileno; elastómero termoplástico
5.0 mm
34,7213 € - 36,5547 € Solicite o prazo de entrega aqui
230.0 mm
Cinzento
180.0 mm
Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
88.0 mm
24,9878 € - 26,3062 € Solicite o prazo de entrega aqui
165.0 mm
Preto
145.0 mm
Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
84.0 mm
10,3309 € - 10,8665 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.0 mm
Preto
76.0 mm
Polipropileno; elastómero termoplástico
51.0 mm
18,6945 € - 19,673 € Solicite o prazo de entrega aqui
110.0 mm
Preto
110.0 mm
Polipropileno
54.5 mm
24,7097 € - 26,0075 € Solicite o prazo de entrega aqui
165.0 mm
Cinzento
145.0 mm
Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
84.0 mm
15,7487 € - 16,5727 € Solicite o prazo de entrega aqui
160.0 mm
Preto
120.0 mm
Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
71.0 mm
80,0001 € - 84,2128 € Solicite o prazo de entrega aqui
320.0 mm
Preto
250.0 mm
Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
135.0 mm
8,7859 € - 9,2494 € Solicite o prazo de entrega aqui
110.0 mm
Cinzento
110.0 mm
Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
60.0 mm
80,0001 € - 84,2128 € Solicite o prazo de entrega aqui
320.0 mm
Cinzento
250.0 mm
Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
135.0 mm
35,1127 € - 36,9667 € Solicite o prazo de entrega aqui
230.0 mm
Preto
180.0 mm
Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
88.0 mm
13,1325 € - 13,8226 € Solicite o prazo de entrega aqui
85.0 mm
Branco
85.0 mm
Polipropileno; elastómero termoplástico
51.0 mm
15,7487 € - 16,5727 € Solicite o prazo de entrega aqui
160.0 mm
Cinzento
120.0 mm
Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
71.0 mm
  • de 2
Caixa de uniões T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm PP;TPE Preto

10402658

Intervalo de preços
44,9183 € - 42,6729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno; elastómero termoplástico
  • Altura geral
    82.0 mm
  • Largura total
    140.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Combinação caixa de junção 85.0 mm (C) 85.0 mm (L) PP;TPE Cinzento

10402610

Intervalo de preços
14,1625 € - 13,4621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno; elastómero termoplástico
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 12.0 mm
  • Altura geral
    51.0 mm
  • Largura total
    85.0 mm
Combinação caixa de junção 110.0 mm (C) 110.0 mm (L) PP;TPE Cinzento

10402634

Intervalo de preços
19,673 € - 18,6945 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno; elastómero termoplástico
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 17.0 mm
  • Altura geral
    57.0 mm
  • Largura total
    110.0 mm
Combinação caixa de junção 76.0 mm (C) 76.0 mm (L) PP;TPE Cinzento

10402580

Intervalo de preços
10,8665 € - 10,3309 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno; elastómero termoplástico
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 14.0 mm
  • Altura geral
    51.0 mm
  • Largura total
    76.0 mm
Caixa de uniões T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm PP;TPE Cinzento

10640074

Intervalo de preços
43,8265 € - 41,6326 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno; elastómero termoplástico
  • Altura geral
    82.0 mm
  • Largura total
    140.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Caixa de uniões T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP;TPE Cinzento

10402665

Intervalo de preços
38,4396 € - 36,5238 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Polipropileno; elastómero termoplástico
  • Altura geral
    81.0 mm
  • Largura total
    140.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Caixa de uniões T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP;TPE Branco

10402603

Intervalo de preços
10,8665 € - 10,3309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polipropileno; elastómero termoplástico
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 14.0 mm
  • Altura geral
    51.0 mm
  • Largura total
    76.0 mm
Caixa de uniões T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP;TPE Branco

10629406

Intervalo de preços
19,1992 € - 18,2413 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polipropileno; elastómero termoplástico
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Largura total
    110.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Caixa de proteção 230.0 mm 180.0 mm 88.0 mm Cinzento

10402726

Intervalo de preços
36,5547 € - 34,7213 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Altura geral
    88.0 mm
  • Largura total
    180.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Caixa de proteção 165.0 mm 145.0 mm 84.0 mm Preto

10402764

Intervalo de preços
26,3062 € - 24,9878 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Altura geral
    84.0 mm
  • Largura total
    145.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Caixa de uniões T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP;TPE Preto

10402597

Intervalo de preços
10,8665 € - 10,3309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno; elastómero termoplástico
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 14.0 mm
  • Altura geral
    51.0 mm
  • Largura total
    76.0 mm
Caixa de uniões T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP Preto

10402641

Intervalo de preços
19,673 € - 18,6945 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 17.0 mm
  • Altura geral
    54.5 mm
  • Largura total
    110.0 mm
Caixa de proteção 165.0 mm 145.0 mm 84.0 mm Cinzento

10402719

Intervalo de preços
26,0075 € - 24,7097 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Altura geral
    84.0 mm
  • Largura total
    145.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Caixa de proteção 160.0 mm 120.0 mm 71.0 mm Preto

10402757

Intervalo de preços
16,5727 € - 15,7487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Altura geral
    71.0 mm
  • Largura total
    120.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Caixa de proteção 320.0 mm 250.0 mm 135.0 mm Preto

10402948

Intervalo de preços
84,2128 € - 80,0001 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Altura geral
    135.0 mm
  • Largura total
    250.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Caixa de proteção 110.0 mm 110.0 mm 60.0 mm Cinzento

10402696

Intervalo de preços
9,2494 € - 8,7859 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Altura geral
    60.0 mm
  • Largura total
    110.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Caixa de proteção 320.0 mm 250.0 mm 135.0 mm Cinzento

10402733

Intervalo de preços
84,2128 € - 80,0001 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Altura geral
    135.0 mm
  • Largura total
    250.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Caixa de proteção 230.0 mm 180.0 mm 88.0 mm Preto

10402771

Intervalo de preços
36,9667 € - 35,1127 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Altura geral
    88.0 mm
  • Largura total
    180.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Caixa de uniões T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm PP;TPE Branco

10632154

Intervalo de preços
13,8226 € - 13,1325 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polipropileno; elastómero termoplástico
  • Altura geral
    51.0 mm
  • Largura total
    85.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Caixa de proteção 160.0 mm 120.0 mm 71.0 mm Cinzento

10402702

Intervalo de preços
16,5727 € - 15,7487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Altura geral
    71.0 mm
  • Largura total
    120.0 mm
  • Código do material
    3926909790