Menu Procurar

Cabo de retenção 150.0 mm 2 laços 30.0 mm

Este cabo de fixação é fabricado em aço inoxidável com um revestimento em PVC transparente e laçada terminada em ambos os lados. Utilizado para fixar dispositivos em aplicações, incluindo fixadores, reboques e camiões.
Referência da Essentra:

10209738

Número de peça do fabricante:

1337526

20 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 8,449 €
50 + 8,0298 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

84,49 €

10 x 8,449 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro de cabo revestido 3.00 mm
Comprimento do cabo 150.0 mm
Tamanho do furo 30.0 mm
Material do cabo Aço inoxidável
Material de revestimento Plástico
Material da união Aço inoxidável
Tipo de terminação 2 laços
Estilo Tipo A
Tipo Cabo de retenção
Código do material 7312102000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos