Menu Procurar

bucins - normal/nylon

Em stock

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. A porca de fixação e a anilha de vedação estão disponíveis separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
237 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Diâmetro mínimo de cabo compatível Comprimento da rosca de montagem Material Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
2,3016 € - 2,4227 € 650 Em stock
PG 13.5
Cinzento
6.0 mm
19.0 mm
PVC
12.0 mm
1,1237 € - 1,1818 € 134 Em stock
PG 13.5
Preto
6.0 mm
9.0 mm
PVC
12.0 mm
0,6544 € - 0,6888 € 450 Em stock
M12
Preto
12.0 mm
19.6 mm
PA
12.3 mm
3,2939 € - 3,4659 € 100 Em stock
M50
Cinzento
50.0 mm
44.2 mm
PA
50.4 mm
0,8998 € - 0,9471 € 246 Em stock
PG-9
Preto
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
0,8998 € - 0,9471 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG-9
Cinzento
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
1,1237 € - 1,1818 € 100 Em stock
PG-16
Cinzento
10.0 mm
10.0 mm
PVC
14.0 mm
1,4078 € - 1,4811 € Solicite o prazo de entrega aqui
M25
Preto
25.0 mm
PA
25.4 mm
0,8223 € - 0,8654 € 158 Em stock
M20
Cinzento
20.0 mm
28.5 mm
PA
20.3 mm
0,7492 € - 0,7879 € 890 Em stock
M16
Cinzento
16.0 mm
23.4 mm
PA
1,0763 € - 1,1344 € 598 Em stock
PG-9
Cinzento
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
0,7492 € - 0,7879 € 6044 Em stock
M16
Preto
16.0 mm
23.4 mm
PA
1,692 € - 1,7802 € 300 Em stock
PG-21
Cinzento
13.0 mm
11.0 mm
PVC
18.0 mm
1,1237 € - 1,1818 € 550 Em stock
PG-16
Preto
10.0 mm
10.0 mm
PVC
14.0 mm
0,7856 € - 0,8287 € 20752 Em stock
PG-7
Preto
3.5 mm
13.6 mm
PVC
6.0 mm
10378243 0,8223 € - 0,8654 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Preto
20.0 mm
28.5 mm
PA
20.3 mm
0,7856 € - 0,8287 € 400 Em stock
PG-7
Cinzento
3.5 mm
13.6 mm
PVC
6.0 mm
  • de 12
Bucins PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PVC Cinzento

10545928

Intervalo de preços
2,4227 € - 2,3016 €

Níveis de stock
650 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    19.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Bucins PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PVC Preto

10378199

Intervalo de preços
1,1818 € - 1,1237 €

Níveis de stock
134 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Straight
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M12 12.0 mm 12.3 mm PA Preto

10378229

Intervalo de preços
0,6888 € - 0,6544 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Straight
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    12.0 - 12.3 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    19.6 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins;M50;Cinzento

10378267

Intervalo de preços
3,4659 € - 3,2939 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Straight
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    50.0 - 50.4 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    44.2 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG-9 4.0 mm 8.0 mm PVC Preto

10378175

Intervalo de preços
0,9471 € - 0,8998 €

Níveis de stock
246 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Straight
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    7.9 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG-9 Cinzento

10378281

Intervalo de preços
0,9471 € - 0,8998 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Straight
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    7.9 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG-16 10.0 mm 14.0 mm PVC Cinzento

10378304

Intervalo de preços
1,1818 € - 1,1237 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Straight
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    10.0 - 14.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M25 25.0 mm 25.4 mm PA Preto

10378250

Intervalo de preços
1,4811 € - 1,4078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Straight
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    25.0 - 25.4 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6
Bucins M20 20.0 mm 20.3 mm PA Cinzento

10378342

Intervalo de preços
0,8654 € - 0,8223 €

Níveis de stock
158 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Straight
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    20.0 - 20.3 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    28.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M16 16.0 mm 16. 3 mm PA Cinzento

10378335

Intervalo de preços
0,7879 € - 0,7492 €

Níveis de stock
890 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Straight
  • Comprimento da rosca de montagem
    23.4 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6
Bucins PG-9 4.0 mm 8.0 mm PVC Cinzento

10378298

Intervalo de preços
1,1344 € - 1,0763 €

Níveis de stock
598 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Straight
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    7.9 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M16 16.0 mm 16. 3 mm PA Preto

10378236

Intervalo de preços
0,7879 € - 0,7492 €

Níveis de stock
6044 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Straight
  • Comprimento da rosca de montagem
    23.4 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6
Bucins PG-21 13.0 mm 18.0 mm PVC Cinzento

10378311

Intervalo de preços
1,7802 € - 1,692 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Straight
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 18.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    11.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG-16 10.0 mm 14.0 mm PVC Preto

10378205

Intervalo de preços
1,1818 € - 1,1237 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Straight
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    10.0 - 14.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG-7 3.5 mm 6.0 mm PVC Preto

10378168

Intervalo de preços
0,8287 € - 0,7856 €

Níveis de stock
20752 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Straight
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.5 - 6.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    13.6 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M20 20.0 mm 20.3 mm PA Preto

10378243

Intervalo de preços
0,8654 € - 0,8223 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Straight
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    20.0 - 20.3 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    28.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG-7 3.5 mm 6.0 mm PVC Cinzento

10378274

Intervalo de preços
0,8287 € - 0,7856 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Straight
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.5 - 6.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    13.6 mm
  • Código do material
    3926909790