Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. A porca de fixação e a anilha de vedação estão disponíveis separadamente.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Tamanho da rosca | Cor | Diâmetro mínimo de cabo compatível | Comprimento da rosca de montagem | Material | Diâmetro máximo do cabo compatível | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1506 € - 1,2115 € | 4960 Em stock |
PG13.5
|
Cinzento
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,947 € - 3,1019 € | 14087 Em stock |
M32
|
Cinzento
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,0346 € - 1,0888 € | 101 Em stock |
M12
|
Cinzento
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2515 € - 0,2648 € | 27958 Em stock |
PG 7
|
Preto
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10152331 | 0,9074 € - 0,9561 € | 100 Em stock |
PG7
|
Cinzento
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
| 0,4197 € - 0,4419 € | 1600 Em stock |
PG 11
|
Preto
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,0579 € - 1,1142 € |
Solicite o prazo de entrega |
PG11
|
Cinzento
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,6242 € - 2,7636 € | 156 Em stock |
PG21
|
Cinzento
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,237 € - 1,3011 € | 1000 Em stock |
PG7
|
Cinzento
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,6215 € - 3,8115 € | 34 Em stock |
PG29
|
Cinzento
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,619 € - 0,6522 € |
Solicite o prazo de entrega |
PG 16
|
Cinzento
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,4997 € - 0,5261 € | 2275 Em stock |
PG 11
|
Preto
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,2005 € - 4,4216 € | 300 Em stock |
PG 48
|
Cinzento
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 0,7229 € - 0,7605 € | 237 Em stock |
PG16
|
Preto
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,385 € - 0,4051 € | 273 Em stock |
PG 9
|
Cinzento
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,9049 € - 3,0574 € | 100 Em stock |
PG21
|
Cinzento
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 21,5994 € - 22,7386 € | 4 Em stock |
PG36
|
Cinzento
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 14,4697 € - 15,2324 € | 10 Em stock |
PG36
|
Cinzento
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,9119 € - 0,9605 € |
Solicite o prazo de entrega |
PG9
|
Cinzento
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3294 € - 0,3469 € | 2821 Em stock |
PG 9
|
Preto
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar