Menu Procurar

bucins - normal/nylon

Em stock

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. A porca de fixação e a anilha de vedação estão disponíveis separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
237 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Diâmetro mínimo de cabo compatível Comprimento da rosca de montagem Material Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
1,0301 € - 1,085 € 486 Em stock
PG11
Cinzento
5.0 mm
8.0 mm
PA
10.0 mm
1,2044 € - 1,2669 € 1200 Em stock
PG7
Cinzento
2.0 mm
8.0 mm
PA
5.0 mm
0,2449 € - 0,2579 € 33830 Em stock
PG 7
Preto
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
0,4087 € - 0,4303 € 240 Em stock
PG 11
Preto
5.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
10.0 mm
2,5552 € - 2,6909 € 156 Em stock
PG21
Cinzento
13.0 mm
11.0 mm
PA
18.0 mm
14,0893 € - 14,832 € 10 Em stock
PG36
Cinzento
20.0 mm
13.0 mm
PA
26.0 mm
0,4865 € - 0,5123 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 11
Preto
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
10.0 mm
0,6027 € - 0,635 € 3 Em stock
PG 16
Preto
7.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
1,0946 € - 1,1527 € 342 Em stock
M20
Cinzento
5.0 mm
8.0 mm
PA
13.0 mm
0,8934 € - 0,9408 € 557 Em stock
PG16
Cinzento
10.0 mm
10.0 mm
PA
14.0 mm
0,2898 € - 0,3048 € 3335 Em stock
PG 7
Preto
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
0,4087 € - 0,4303 € 1600 Em stock
PG 11
Preto
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
7.0 mm
12,0231 € - 12,6576 € 225 Em stock
M40
Cinzento
16.0 mm
10.0 mm
PA
28.0 mm
2,6151 € - 2,7449 € 1136 Em stock
PG 36
Cinzento
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
1,0074 € - 1,0601 € 6878 Em stock
M16
Cinzento
3.0 mm
8.0 mm
PA
10.0 mm
0,8977 € - 0,9451 € 1247 Em stock
PG 21
Cinzento
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
0,7039 € - 0,7405 € 737 Em stock
PG16
Preto
10.0 mm
15.0 mm
PA
14.0 mm
1,6403 € - 1,7264 € 360 Em stock
PG11
Cinzento
3.0 mm
8.0 mm
PA
7.0 mm
10152331 0,8836 € - 0,931 € 200 Em stock
PG7
Cinzento
3.0 mm
8.0 mm
PA
6.5 mm
0,2449 € - 0,2579 € 28658 Em stock
PG 7
Preto
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
  • de 12
Bucins PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Cinzento

10152171

Intervalo de preços
1,085 € - 1,0301 €

Níveis de stock
486 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 10.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Comprimento total
    37.0 mm
Bucins PG7 2.0 mm 5.0 mm PA Cinzento

10152317

Intervalo de preços
1,2669 € - 1,2044 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Comprimento total
    30.5 mm
Bucins PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Preto

10263334

Intervalo de preços
0,2579 € - 0,2449 €

Níveis de stock
33830 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 6.5 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Preto

10263372

Intervalo de preços
0,4303 € - 0,4087 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 10.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Cinzento

10152232

Intervalo de preços
2,6909 € - 2,5552 €

Níveis de stock
156 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 18.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    11.0 mm
  • Comprimento total
    47.5 mm
Bucins PG36 20.0 mm 26.0 mm PA Cinzento

10152270

Intervalo de preços
14,832 € - 14,0893 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    20.0 - 26.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    13.0 mm
  • Comprimento total
    61.0 mm
Bucins PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Preto

10263716

Intervalo de preços
0,5123 € - 0,4865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 10.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins;PG 16;7.0 mm;12.0 mm;Nylon 6;Preto

10263426

Intervalo de preços
0,635 € - 0,6027 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    7.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M20 5.0 mm 13.0 mm PA Cinzento

10152072

Intervalo de preços
1,1527 € - 1,0946 €

Níveis de stock
342 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 13.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Cinzento

10152201

Intervalo de preços
0,9408 € - 0,8934 €

Níveis de stock
557 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    10.0 - 14.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Comprimento total
    42.5 mm
Bucins PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Preto

10263679

Intervalo de preços
0,3048 € - 0,2898 €

Níveis de stock
3335 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 6.5 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Preto

10263389

Intervalo de preços
0,4303 € - 0,4087 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 7.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M40 16.0 mm 28.0 mm PA Cinzento

10152133

Intervalo de preços
12,6576 € - 12,0231 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    16.0 - 28.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
Bucins PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263648

Intervalo de preços
2,7449 € - 2,6151 €

Níveis de stock
1136 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    22.0 - 32.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M16 3.0 mm 10.0 mm PA Cinzento

10152058

Intervalo de preços
1,0601 € - 1,0074 €

Níveis de stock
6878 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 10.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263600

Intervalo de preços
0,9451 € - 0,8977 €

Níveis de stock
1247 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 18.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Preto

10380871

Intervalo de preços
0,7405 € - 0,7039 €

Níveis de stock
737 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    10.0 - 14.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG11 Cinzento

10152157

Intervalo de preços
1,7264 € - 1,6403 €

Níveis de stock
360 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 7.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Comprimento total
    37.0 mm
Bucins PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Cinzento

10152331

Intervalo de preços
0,931 € - 0,8836 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 6.5 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Comprimento total
    30.5 mm
Bucins PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Preto

10263341

Intervalo de preços
0,2579 € - 0,2449 €

Níveis de stock
28658 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790