Menu Procurar

bucins - normal/nylon

Em stock

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. A porca de fixação e a anilha de vedação estão disponíveis separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
237 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Diâmetro mínimo de cabo compatível Comprimento da rosca de montagem Material Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
0,7492 € - 0,7879 € 890 Em stock
M16
Cinzento
16.0 mm
23.4 mm
PA
1,1237 € - 1,1818 € 100 Em stock
PG-16
Cinzento
10.0 mm
10.0 mm
PVC
14.0 mm
0,8998 € - 0,9471 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG-9
Cinzento
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
0,8998 € - 0,9471 € 246 Em stock
PG-9
Preto
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
1,1237 € - 1,1818 € 134 Em stock
PG 13.5
Preto
6.0 mm
9.0 mm
PVC
12.0 mm
1,4078 € - 1,4811 € Solicite o prazo de entrega aqui
M25
Preto
25.0 mm
PA
25.4 mm
0,8223 € - 0,8654 € 158 Em stock
M20
Cinzento
20.0 mm
28.5 mm
PA
20.3 mm
1,4897 € - 1,5672 € 20 Em stock
PG 29
Cinzento
13.0 mm
12.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
4,0901 € - 4,3054 € 380 Em stock
PG 48
Cinzento
34.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
0,3749 € - 0,3944 € 11845 Em stock
PG 9
Preto
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
0,5897 € - 0,6221 € 4586 Em stock
PG 13.5
Preto
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
1,1237 € - 1,1818 € 648 Em stock
PG 21
Preto
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
6,5157 € - 6,8598 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 36
Preto
20.0 mm
18.0 mm
Nylon 6/6
26.0 mm
0,2898 € - 0,3048 € 3530 Em stock
PG 7
Cinzento
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
0,4865 € - 0,5123 € 4350 Em stock
PG 11
Cinzento
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
10.0 mm
1,1237 € - 1,1818 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 21
Cinzento
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
1,7456 € - 1,8383 € 557 Em stock
PG 29
Cinzento
25.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
28.0 mm
0,2449 € - 0,2579 € 58414 Em stock
M12
Preto
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
0,4865 € - 0,5123 € 18650 Em stock
M20
Preto
6.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,4865 € - 0,5123 € 33864 Em stock
M20
Preto
5.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
  • de 12
Bucins M16 16.0 mm 16. 3 mm PA Cinzento

10378335

Intervalo de preços
0,7879 € - 0,7492 €

Níveis de stock
890 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Straight
  • Comprimento da rosca de montagem
    23.4 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6
Bucins PG-16 10.0 mm 14.0 mm PVC Cinzento

10378304

Intervalo de preços
1,1818 € - 1,1237 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Straight
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    10.0 - 14.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG-9 Cinzento

10378281

Intervalo de preços
0,9471 € - 0,8998 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Straight
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    7.9 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG-9 4.0 mm 8.0 mm PVC Preto

10378175

Intervalo de preços
0,9471 € - 0,8998 €

Níveis de stock
246 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Straight
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    7.9 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PVC Preto

10378199

Intervalo de preços
1,1818 € - 1,1237 €

Níveis de stock
134 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Straight
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M25 25.0 mm 25.4 mm PA Preto

10378250

Intervalo de preços
1,4811 € - 1,4078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Straight
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    25.0 - 25.4 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6
Bucins M20 20.0 mm 20.3 mm PA Cinzento

10378342

Intervalo de preços
0,8654 € - 0,8223 €

Níveis de stock
158 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Straight
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    20.0 - 20.3 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    28.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 29 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263631

Intervalo de preços
1,5672 € - 1,4897 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Padrão
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 20.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    12.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 48 34.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Cinzento

10380864

Intervalo de preços
4,3054 € - 4,0901 €

Níveis de stock
380 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Padrão
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    34.0 - 44.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Preto

10263709

Intervalo de preços
0,3944 € - 0,3749 €

Níveis de stock
11845 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Padrão
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 6.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Preto

10263747

Intervalo de preços
0,6221 € - 0,5897 €

Níveis de stock
4586 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Padrão
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Preto

10263761

Intervalo de preços
1,1818 € - 1,1237 €

Níveis de stock
648 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Padrão
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    9.0 - 16.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 36 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Preto

10639825

Intervalo de preços
6,8598 € - 6,5157 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Padrão
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    20.0 - 26.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    18.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Cinzento

10263822

Intervalo de preços
0,3048 € - 0,2898 €

Níveis de stock
3530 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Padrão
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 6.5 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263860

Intervalo de preços
0,5123 € - 0,4865 €

Níveis de stock
4350 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Padrão
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 10.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263891

Intervalo de preços
1,1818 € - 1,1237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Padrão
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 18.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 29 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263914

Intervalo de preços
1,8383 € - 1,7456 €

Níveis de stock
557 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Padrão
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    25.0 - 28.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    18.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M12 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Preto

10263952

Intervalo de preços
0,2579 € - 0,2449 €

Níveis de stock
58414 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Padrão
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 6.5 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Preto

10263990

Intervalo de preços
0,5123 € - 0,4865 €

Níveis de stock
18650 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Padrão
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Preto

10264034

Intervalo de preços
0,5123 € - 0,4865 €

Níveis de stock
33864 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Padrão
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Código do material
    3926909790