Menu Procurar

bucins - normal/nylon

Em stock

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. A porca de fixação e a anilha de vedação estão disponíveis separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
237 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Diâmetro mínimo de cabo compatível Comprimento da rosca de montagem Material Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
3,057 € - 6,7615 € 171 Em stock
M20
Verde
6.0 mm
10.0 mm
Nylon
13.0 mm
2,8078 € - 2,9559 € 892 Em stock
M25
Cinzento
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
17.0 mm
7,8595 € - 8,2678 € 1 Em stock
M40
Cinzento
16.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
28.0 mm
7,8595 € - 8,2678 € 10 Em stock
M40
Preto
16.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
28.0 mm
8,1356 € - 8,5555 € 260 Em stock
M32
Cinzento
15.0 mm
10.7 mm
PA
20.0 mm
5,1843 € - 5,4604 € 328 Em stock
PG13
Preto
6.0 mm
8.9 mm
PA
12.0 mm
24,7104 € - 54,6042 € Solicite o prazo de entrega aqui
M50
Verde
23.0 mm
14.0 mm
Nylon
25.0 mm
16,8911 € - 17,7754 € Solicite o prazo de entrega aqui
M40
Verde
17.0 mm
12.0 mm
Nylon
28.0 mm
0,871 € - 0,9152 € 44 Em stock
M16
Cinzento
4.5 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
10.0 mm
0,871 € - 0,9152 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
Preto
4.5 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
10.0 mm
21,5772 € - 22,7048 € 108 Em stock
M40
Preto
17.0 mm
12.0 mm
Nylon
28.0 mm
2,8078 € - 2,9559 € 14 Em stock
M25
Preto
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
17.0 mm
2,9337 € - 3,0862 € 131 Em stock
M16
Verde
4.0 mm
9.0 mm
Nylon
9.0 mm
4,1847 € - 9,2473 € 10 Em stock
M25
Verde
7.0 mm
10.0 mm
Nylon
17.0 mm
34,8231 € - 36,6637 € Solicite o prazo de entrega aqui
M63
Verde
34.0 mm
15.0 mm
Nylon
48.0 mm
0,8623 € - 0,9065 € 85 Em stock
M12
Cinzento
3.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
7.0 mm
1,2822 € - 1,3508 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Cinzento
6.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
13.0 mm
10,0492 € - 10,5781 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32
Cinzento
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
21.0 mm
2,6132 € - 2,7503 € 34 Em stock
M16
Preto
4.0 mm
9.0 mm
Nylon
9.0 mm
19,8313 € - 20,8811 € Solicite o prazo de entrega aqui
M50
Preto
23.0 mm
14.0 mm
Nylon
25.0 mm
  • de 12
Bucim ATEX M20 6.0 mm 13.0 mm Nylon Verde

10304426

Intervalo de preços
6,7615 € - 3,057 €

Níveis de stock
171 Em stock
Características
  • Cor
    Verde
  • Forma do bucim
    ATEX Baixa voltagem
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 13.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
Bucins M25 9.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6;EPDM Cinzento

10301456

Intervalo de preços
2,9559 € - 2,8078 €

Níveis de stock
892 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Multi Slot
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    9.0 - 17.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Comprimento total
    47.0 mm
Bucins M40 16.0 mm 28.0 mm Nylon 6/6;EPDM Cinzento

10301586

Intervalo de preços
8,2678 € - 7,8595 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Multi Slot
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    16.0 - 28.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    12.0 mm
  • Comprimento total
    65.0 mm
Bucins M40 16.0 mm 28.0 mm Nylon 6/6;EPDM Preto

10301593

Intervalo de preços
8,2678 € - 7,8595 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Multi Slot
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    16.0 - 28.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    12.0 mm
  • Comprimento total
    65.0 mm
Bucins M32 15.0 mm 20.0 mm PA Cinzento

10354438

Intervalo de preços
8,5555 € - 8,1356 €

Níveis de stock
260 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    15.0 - 20.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.7 mm
  • Classe de proteção EN
    EN50262
Bucins PG13 6.0 mm 12.0 mm PA Preto

10354476

Intervalo de preços
5,4604 € - 5,1843 €

Níveis de stock
328 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.9 mm
  • Tipo de acessório
    Contraporca incluída
Bucim ATEX M50 23.0 mm 25.0 mm Nylon Verde

10304464

Intervalo de preços
54,6042 € - 24,7104 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Forma do bucim
    ATEX Baixa voltagem
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    23.0 - 25.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.0 mm
Bucim ATEX M40 17.0 mm 28.0 mm Nylon Verde

10304457

Intervalo de preços
17,7754 € - 16,8911 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Forma do bucim
    ATEX Baixa voltagem
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    17.0 - 28.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    12.0 mm
Bucins M16 4.5 mm 10.0 mm Nylon 6/6;EPDM Cinzento

10301333

Intervalo de preços
0,9152 € - 0,871 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Multi Slot
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.5 - 10.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Comprimento total
    37.0 mm
Bucins M16 4.5 mm 10.0 mm Nylon 6/6;EPDM Preto

10301340

Intervalo de preços
0,9152 € - 0,871 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Multi Slot
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.5 - 10.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Comprimento total
    37.0 mm
Bucins M40 Preto

10304389

Intervalo de preços
22,7048 € - 21,5772 €

Níveis de stock
108 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    ATEX
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    17.0 - 28.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    12.0 mm
Bucins M25 9.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6;EPDM Preto

10301463

Intervalo de preços
2,9559 € - 2,8078 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Multi Slot
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    9.0 - 17.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Comprimento total
    47.0 mm
Bucim ATEX M16 4.0 mm 9.0 mm Nylon Verde

10304419

Intervalo de preços
3,0862 € - 2,9337 €

Níveis de stock
131 Em stock
Características
  • Cor
    Verde
  • Forma do bucim
    ATEX Baixa voltagem
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
Bucim ATEX M25 7.0 mm 17.0 mm Nylon Verde

10304433

Intervalo de preços
9,2473 € - 4,1847 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Verde
  • Forma do bucim
    ATEX Baixa voltagem
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    7.0 - 17.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
Bucim ATEX M63 34.0 mm 48.0 mm Nylon Verde

10639498

Intervalo de preços
36,6637 € - 34,8231 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Forma do bucim
    ATEX Baixa voltagem
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    34.0 - 48.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
Bucins M12 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6;EPDM Cinzento

10301272

Intervalo de preços
0,9065 € - 0,8623 €

Níveis de stock
85 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Multi Slot
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 7.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Comprimento total
    34.0 mm
Bucins M20 6.0 mm 13.0 mm Nylon 6/6;EPDM Cinzento

10301395

Intervalo de preços
1,3508 € - 1,2822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Multi Slot
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 13.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Comprimento total
    45.0 mm
Bucins M32 13.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6;EPDM Cinzento

10301524

Intervalo de preços
10,5781 € - 10,0492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Multi Slot
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 21.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Comprimento total
    51.0 mm
Bucim ATEX M16 4.0 mm 9.0 mm Nylon Preto

10304341

Intervalo de preços
2,7503 € - 2,6132 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    ATEX
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
Bucim ATEX M50 23.0 mm 25.0 mm Nylon Preto

10304396

Intervalo de preços
20,8811 € - 19,8313 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    ATEX
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    23.0 - 25.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.0 mm