Menu Procurar

bucins - normal/nylon

Em stock

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. A porca de fixação e a anilha de vedação estão disponíveis separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
237 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Diâmetro mínimo de cabo compatível Comprimento da rosca de montagem Material Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
4,5983 € - 4,8416 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Preto
3.0 mm
7.9 mm
PA
6.5 mm
7,3623 € - 7,76 € 5 Em stock
M32
Preto
18.0 mm
14.7 mm
PA
25.0 mm
4,1847 € - 9,2473 € 10 Em stock
M25
Verde
7.0 mm
10.0 mm
Nylon
17.0 mm
5,1843 € - 5,4604 € 328 Em stock
PG13
Preto
6.0 mm
8.9 mm
PA
12.0 mm
4,8532 € - 5,1071 € Solicite o prazo de entrega aqui
M25
Preto
13.0 mm
14.5 mm
PA
18.0 mm
0,8623 € - 0,9065 € 170 Em stock
M12
Preto
3.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
7.0 mm
1,2822 € - 1,3508 € 27 Em stock
M20
Preto
6.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
13.0 mm
10,0481 € - 10,5791 € 11 Em stock
M32
Preto
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
21.0 mm
1,2822 € - 1,3508 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Cinzento
6.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
13.0 mm
10,0492 € - 10,5781 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32
Cinzento
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
21.0 mm
7,8595 € - 8,2678 € 10 Em stock
M40
Preto
16.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
28.0 mm
4,7538 € - 5,0076 € 28 Em stock
PG16
Preto
10.0 mm
13.0 mm
PA
14.0 mm
20,3617 € - 21,4344 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32
Verde
13.0 mm
12.0 mm
Nylon
21.0 mm
4,1899 € - 4,3994 € 9 Em stock
PG 9
Preto
4.0 mm
8.1 mm
PA
8.0 mm
4,8532 € - 5,1071 € 290 Em stock
PG21
Preto
13.0 mm
10.8 mm
PA
18.0 mm
4,0567 € - 4,2777 € 4187 Em stock
M16
Preto
5.0 mm
14.8 mm
PA
10.0 mm
4,2777 € - 4,5105 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG7
Preto
3.5 mm
8.0 mm
PA
6.0 mm
2,8078 € - 2,9559 € 1522 Em stock
PG 11
Cinzento
5.0 mm
8.0 mm
PA
9.0 mm
2,7105 € - 2,8539 € 2225 Em stock
M12
Cinzento
3.0 mm
7.7 mm
PA
6.0 mm
8,1356 € - 8,5555 € 260 Em stock
M32
Cinzento
15.0 mm
10.7 mm
PA
20.0 mm
  • de 12
Bucins M12 3.0 mm 6.5 mm PA Preto

10354513

Intervalo de preços
4,8416 € - 4,5983 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 6.5 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    7.9 mm
  • Tipo de acessório
    Contraporca incluída
Bucins M32 18.0 mm 25.0 mm PA Preto

10354551

Intervalo de preços
7,76 € - 7,3623 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    18.0 - 25.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.7 mm
  • Tipo de acessório
    Contraporca incluída
Bucim ATEX M25 7.0 mm 17.0 mm Nylon Verde

10304433

Intervalo de preços
9,2473 € - 4,1847 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Verde
  • Forma do bucim
    ATEX Baixa voltagem
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    7.0 - 17.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
Bucins PG13 6.0 mm 12.0 mm PA Preto

10354476

Intervalo de preços
5,4604 € - 5,1843 €

Níveis de stock
328 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.9 mm
  • Tipo de acessório
    Contraporca incluída
Bucins M25 13.0 mm 18.0 mm PA Preto

10354544

Intervalo de preços
5,1071 € - 4,8532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 18.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.5 mm
  • Tipo de acessório
    Contraporca incluída
Bucins M12 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6;EPDM Preto

10301289

Intervalo de preços
0,9065 € - 0,8623 €

Níveis de stock
170 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Multi Slot
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 7.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Comprimento total
    34.0 mm
Bucins M20 6.0 mm 13.0 mm Nylon 6/6;EPDM Preto

10301401

Intervalo de preços
1,3508 € - 1,2822 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Multi Slot
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 13.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Comprimento total
    45.0 mm
Bucins M32 13.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6;EPDM Preto

10301531

Intervalo de preços
10,5791 € - 10,0481 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Multi Slot
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 21.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Comprimento total
    51.0 mm
Bucins M20 6.0 mm 13.0 mm Nylon 6/6;EPDM Cinzento

10301395

Intervalo de preços
1,3508 € - 1,2822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Multi Slot
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 13.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Comprimento total
    45.0 mm
Bucins M32 13.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6;EPDM Cinzento

10301524

Intervalo de preços
10,5781 € - 10,0492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Multi Slot
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 21.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Comprimento total
    51.0 mm
Bucins M40 16.0 mm 28.0 mm Nylon 6/6;EPDM Preto

10301593

Intervalo de preços
8,2678 € - 7,8595 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Multi Slot
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    16.0 - 28.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    12.0 mm
  • Comprimento total
    65.0 mm
Bucins PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Preto

10354483

Intervalo de preços
5,0076 € - 4,7538 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    10.0 - 14.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    13.0 mm
  • Tipo de acessório
    Contraporca incluída
Bucim ATEX M32 13.0 mm 21.0 mm Nylon Verde

10304440

Intervalo de preços
21,4344 € - 20,3617 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Forma do bucim
    ATEX Baixa voltagem
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 21.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    12.0 mm
Bucins PG 9 4.0 mm 8.0 mm PA Preto

10354452

Intervalo de preços
4,3994 € - 4,1899 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.1 mm
  • Tipo de acessório
    Contraporca incluída
Bucins PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Preto

10354490

Intervalo de preços
5,1071 € - 4,8532 €

Níveis de stock
290 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 18.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.8 mm
  • Tipo de acessório
    Contraporca incluída
Bucins M16 5.0 mm 10.0 mm PA Preto

10354520

Intervalo de preços
4,2777 € - 4,0567 €

Níveis de stock
4187 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 10.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.8 mm
  • Tipo de acessório
    Contraporca incluída
Bucins PG7 3.5 mm 6.0 mm PA Preto

10354445

Intervalo de preços
4,5105 € - 4,2777 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.5 - 6.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Tipo de acessório
    Contraporca incluída
Bucins PG 11 5.0 mm 9.0 mm PA Cinzento

10354353

Intervalo de preços
2,9559 € - 2,8078 €

Níveis de stock
1522 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Classe de proteção EN
    EN50262
Bucins M12 3.0 mm 6.0 mm PA Cinzento

10354391

Intervalo de preços
2,8539 € - 2,7105 €

Níveis de stock
2225 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 6.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    7.7 mm
  • Classe de proteção EN
    EN50262
Bucins M32 15.0 mm 20.0 mm PA Cinzento

10354438

Intervalo de preços
8,5555 € - 8,1356 €

Níveis de stock
260 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    15.0 - 20.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.7 mm
  • Classe de proteção EN
    EN50262