Menu Procurar

bucins - normal/nylon

Em stock

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. A porca de fixação e a anilha de vedação estão disponíveis separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
237 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Diâmetro mínimo de cabo compatível Comprimento da rosca de montagem Material Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
0,2976 € - 0,3131 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Preto
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
3,6367 € - 3,8356 € 930 Em stock
M50
Cinzento
25.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
31.0 mm
0,2976 € - 0,3131 € 2043 Em stock
M12
Preto
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,3628 € - 0,3818 € 3200 Em stock
M16
Cinzento
4.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
1,0148 € - 1,0677 € 11200 Em stock
M25
Cinzento
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
3,405 € - 3,5817 € 510 Em stock
M40
Cinzento
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
0,6057 € - 0,6389 € 2109 Em stock
M20
Preto
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
1,7927 € - 1,8879 € 20050 Em stock
M32
Preto
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
5,1293 € - 5,3948 € 173 Em stock
M63
Preto
37.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
0,9219 € - 0,9706 € 7050 Em stock
M25
Cinzento
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
3,0951 € - 3,2612 € Solicite o prazo de entrega aqui
M40
Cinzento
20.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
3,0951 € - 3,2612 € 1470 Em stock
M40
Preto
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
4,5983 € - 4,8416 € 450 Em stock
M63
Preto
37.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
4,5983 € - 4,8416 € 320 Em stock
M63
Cinzento
37.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
0,3294 € - 0,3469 € 334 Em stock
M16
Cinzento
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
4,5983 € - 4,8416 € 760 Em stock
M63
Preto
29.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
35.0 mm
1,7927 € - 1,8879 € 2926 Em stock
M32
Preto
18.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
25.0 mm
0,6057 € - 0,6389 € 8475 Em stock
M20
Preto
6.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
3,2718 € - 3,4378 € 350 Em stock
M40
Preto
22.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
0,2976 € - 0,3131 € 4952 Em stock
M12
Cinzento
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
  • de 12
Bucins M12 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Preto

10264393

Intervalo de preços
0,3131 € - 0,2976 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 6.5 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M50 25.0 mm 31.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264362

Intervalo de preços
3,8356 € - 3,6367 €

Níveis de stock
930 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    25.0 - 31.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Preto

10264409

Intervalo de preços
0,3131 € - 0,2976 €

Níveis de stock
2043 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M16 4.0. mm 8.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264256

Intervalo de preços
0,3818 € - 0,3628 €

Níveis de stock
3200 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264294

Intervalo de preços
1,0677 € - 1,0148 €

Níveis de stock
11200 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 18.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264331

Intervalo de preços
3,5817 € - 3,405 €

Níveis de stock
510 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    22.0 - 32.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Preto

10264447

Intervalo de preços
0,6389 € - 0,6057 €

Níveis de stock
2109 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M32 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Preto

10264485

Intervalo de preços
1,8879 € - 1,7927 €

Níveis de stock
20050 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 20.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Preto

10264522

Intervalo de preços
5,3948 € - 5,1293 €

Níveis de stock
173 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    37.0 - 44.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    18.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M25 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264300

Intervalo de preços
0,9706 € - 0,9219 €

Níveis de stock
7050 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    9.0 - 16.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M40 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264348

Intervalo de preços
3,2612 € - 3,0951 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    20.0 - 26.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Preto

10264171

Intervalo de preços
3,2612 € - 3,0951 €

Níveis de stock
1470 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    22.0 - 32.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Preto

10264218

Intervalo de preços
4,8416 € - 4,5983 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    37.0 - 44.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264379

Intervalo de preços
4,8416 € - 4,5983 €

Níveis de stock
320 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    37.0 - 44.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M16 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264263

Intervalo de preços
0,3469 € - 0,3294 €

Níveis de stock
334 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 6.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M63 29.0 mm 35.0 mm Nylon 6 Preto

10264225

Intervalo de preços
4,8416 € - 4,5983 €

Níveis de stock
760 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    29.0 - 35.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M32 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Preto

10264478

Intervalo de preços
1,8879 € - 1,7927 €

Níveis de stock
2926 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    18.0 - 25.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Preto

10264430

Intervalo de preços
0,6389 € - 0,6057 €

Níveis de stock
8475 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Preto

10264492

Intervalo de preços
3,4378 € - 3,2718 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    22.0 - 32.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    18.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M12 Cinzento

10264539

Intervalo de preços
0,3131 € - 0,2976 €

Níveis de stock
4952 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 6.5 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790