Menu Procurar

bucins - normal/nylon

Em stock

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. A porca de fixação e a anilha de vedação estão disponíveis separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
237 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Diâmetro mínimo de cabo compatível Comprimento da rosca de montagem Material Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
0,9241 € - 0,9727 € 41 Em stock
PG-11
Preto
5.0 mm
8.0 mm
PVC
10.0 mm
2,3637 € - 2,4881 € 650 Em stock
PG 13.5
Cinzento
6.0 mm
19.0 mm
PVC
12.0 mm
1,7377 € - 1,8283 € 248 Em stock
PG-21
Preto
13.0 mm
11.0 mm
PVC
18.0 mm
0,8068 € - 0,8511 € 400 Em stock
PG-7
Cinzento
3.5 mm
13.6 mm
PVC
6.0 mm
0,6721 € - 0,7074 € 2800 Em stock
M12
Cinzento
12.0 mm
19.6 mm
PA
12.3 mm
10378243 0,8445 € - 0,8887 € 4038 Em stock
M20
Preto
20.0 mm
28.5 mm
PA
20.3 mm
2,6857 € - 2,819 € 908 Em stock
PG 36
Cinzento
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
0,2976 € - 0,3131 € 1135 Em stock
PG 7
Preto
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
0,4997 € - 0,5261 € 2275 Em stock
PG 11
Preto
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
10.0 mm
0,7229 € - 0,7605 € 237 Em stock
PG16
Preto
10.0 mm
15.0 mm
PA
14.0 mm
3,6367 € - 3,8356 € 200 Em stock
PG 42
Cinzento
32.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
0,385 € - 0,4051 € 21848 Em stock
PG 9
Preto
4.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
0,6057 € - 0,6389 € 4607 Em stock
PG 13.5
Preto
6.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,2976 € - 0,3131 € 3496 Em stock
PG 7
Preto
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,4997 € - 0,5261 € 14561 Em stock
PG 11
Preto
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
7.0 mm
0,7229 € - 0,7605 € 4000 Em stock
PG16
Preto
7.0 mm
15.0 mm
PA
12.0 mm
4,2005 € - 4,4216 € 300 Em stock
PG 48
Cinzento
34.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
0,385 € - 0,4051 € 11845 Em stock
PG 9
Preto
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
0,9219 € - 0,9706 € 5226 Em stock
PG 21
Cinzento
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
2,6857 € - 2,819 € 140 Em stock
PG 36
Cinzento
20.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
  • de 12
Bucins PG-11 5.0 mm 10.0 mm PVC Preto

10378182

Intervalo de preços
0,9727 € - 0,9241 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Straight
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 10.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PVC Cinzento

10545928

Intervalo de preços
2,4881 € - 2,3637 €

Níveis de stock
650 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    19.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Bucins PG-21 13.0 mm 18.0 mm PVC Preto

10378212

Intervalo de preços
1,8283 € - 1,7377 €

Níveis de stock
248 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Straight
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 18.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    11.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG-7 3.5 mm 6.0 mm PVC Cinzento

10378274

Intervalo de preços
0,8511 € - 0,8068 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Straight
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.5 - 6.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    13.6 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M12 12.0 mm 12.3 mm PA Cinzento

10378328

Intervalo de preços
0,7074 € - 0,6721 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Straight
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    12.0 - 12.3 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    19.6 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M20 20.0 mm 20.3 mm PA Preto

10378243

Intervalo de preços
0,8887 € - 0,8445 €

Níveis de stock
4038 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Straight
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    20.0 - 20.3 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    28.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263648

Intervalo de preços
2,819 € - 2,6857 €

Níveis de stock
908 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    22.0 - 32.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Preto

10263679

Intervalo de preços
0,3131 € - 0,2976 €

Níveis de stock
1135 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 6.5 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Preto

10263716

Intervalo de preços
0,5261 € - 0,4997 €

Níveis de stock
2275 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 10.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Preto

10380871

Intervalo de preços
0,7605 € - 0,7229 €

Níveis de stock
237 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    10.0 - 14.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 42 32.0 mm 38.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263662

Intervalo de preços
3,8356 € - 3,6367 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    32.0 - 38.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Preto

10263693

Intervalo de preços
0,4051 € - 0,385 €

Níveis de stock
21848 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Preto

10263730

Intervalo de preços
0,6389 € - 0,6057 €

Níveis de stock
4607 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Preto

10263686

Intervalo de preços
0,3131 € - 0,2976 €

Níveis de stock
3496 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Preto

10263723

Intervalo de preços
0,5261 € - 0,4997 €

Níveis de stock
14561 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 7.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG16 7.0 mm 12.0 mm PA Preto

10380888

Intervalo de preços
0,7605 € - 0,7229 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    7.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 48 34.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Cinzento

10380864

Intervalo de preços
4,4216 € - 4,2005 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    34.0 - 44.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Preto

10263709

Intervalo de preços
0,4051 € - 0,385 €

Níveis de stock
11845 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 6.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263617

Intervalo de preços
0,9706 € - 0,9219 €

Níveis de stock
5226 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    9.0 - 16.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 36 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263655

Intervalo de preços
2,819 € - 2,6857 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    20.0 - 26.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790