Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. A porca de fixação e a anilha de vedação estão disponíveis separadamente.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Tamanho da rosca | Cor | Diâmetro mínimo de cabo compatível | Comprimento da rosca de montagem | Material | Diâmetro máximo do cabo compatível | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9241 € - 0,9727 € | 41 Em stock |
PG-11
|
Preto
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,3637 € - 2,4881 € | 650 Em stock |
PG 13.5
|
Cinzento
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,7377 € - 1,8283 € | 248 Em stock |
PG-21
|
Preto
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8068 € - 0,8511 € | 400 Em stock |
PG-7
|
Cinzento
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,6721 € - 0,7074 € | 2800 Em stock |
M12
|
Cinzento
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
PA
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 10378243 | 0,8445 € - 0,8887 € | 4688 Em stock |
M20
|
Preto
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
PA
|
0.799 in
20.3 mm
|
|
| 2,6857 € - 2,819 € | 908 Em stock |
PG 36
|
Cinzento
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,2976 € - 0,3131 € | 1135 Em stock |
PG 7
|
Preto
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,4997 € - 0,5261 € | 2275 Em stock |
PG 11
|
Preto
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7229 € - 0,7605 € | 237 Em stock |
PG16
|
Preto
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,6367 € - 3,8356 € | 200 Em stock |
PG 42
|
Cinzento
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,385 € - 0,4051 € | 21848 Em stock |
PG 9
|
Preto
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6057 € - 0,6389 € | 4607 Em stock |
PG 13.5
|
Preto
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2976 € - 0,3131 € | 3496 Em stock |
PG 7
|
Preto
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4997 € - 0,5261 € | 14561 Em stock |
PG 11
|
Preto
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,7229 € - 0,7605 € | 4000 Em stock |
PG16
|
Preto
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,2005 € - 4,4216 € | 300 Em stock |
PG 48
|
Cinzento
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 0,385 € - 0,4051 € | 11845 Em stock |
PG 9
|
Preto
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,9219 € - 0,9706 € | 5226 Em stock |
PG 21
|
Cinzento
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,6857 € - 2,819 € | 140 Em stock |
PG 36
|
Cinzento
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar