Menu Procurar

bucins - normal/nylon

Em stock

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. A porca de fixação e a anilha de vedação estão disponíveis separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
237 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Diâmetro mínimo de cabo compatível Comprimento da rosca de montagem Material Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
0,5897 € - 0,6221 € 2759 Em stock
M20
Preto
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
0,3749 € - 0,3944 € 6837 Em stock
M16
Preto
4.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
1,1237 € - 1,1818 € 3561 Em stock
M25
Preto
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
1,7456 € - 1,8383 € 20100 Em stock
M32
Preto
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
0,5897 € - 0,6221 € 7260 Em stock
M20
Cinzento
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
1,4897 € - 1,5672 € 20 Em stock
PG 29
Cinzento
13.0 mm
12.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
0,3749 € - 0,3944 € 9048 Em stock
PG 9
Preto
4.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
4,0901 € - 4,3054 € 350 Em stock
PG 48
Cinzento
34.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
2,6151 € - 2,7449 € 140 Em stock
PG 36
Cinzento
20.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
3,1857 € - 3,3475 € 480 Em stock
M40
Preto
20.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
4,4774 € - 4,7143 € 320 Em stock
M63
Cinzento
37.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
0,2898 € - 0,3048 € 2282 Em stock
M12
Cinzento
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
4,9944 € - 5,253 € 173 Em stock
M63
Preto
37.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
1,7456 € - 1,8383 € 1900 Em stock
M32
Cinzento
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
3,1857 € - 3,3475 € 130 Em stock
M40
Preto
22.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
0,6371 € - 0,6695 € 14542 Em stock
1/2 in
Preto
6.0 mm
13.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
1,1237 € - 1,1818 € 6371 Em stock
M25
Cinzento
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
3,1857 € - 3,3475 € 70 Em stock
M40
Cinzento
22.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
1,1237 € - 1,1818 € Solicite o prazo de entrega aqui
M25
Cinzento
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
0,3749 € - 0,3944 € 2237 Em stock
M16
Cinzento
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
  • de 12
Bucins M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Preto

10264447

Intervalo de preços
0,6221 € - 0,5897 €

Níveis de stock
2759 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M16 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Preto

10264416

Intervalo de preços
0,3944 € - 0,3749 €

Níveis de stock
6837 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Preto

10264454

Intervalo de preços
1,1818 € - 1,1237 €

Níveis de stock
3561 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 18.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M32 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Preto

10264485

Intervalo de preços
1,8383 € - 1,7456 €

Níveis de stock
20100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 20.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264584

Intervalo de preços
0,6221 € - 0,5897 €

Níveis de stock
7260 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 29 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263631

Intervalo de preços
1,5672 € - 1,4897 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 20.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    12.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Preto

10263693

Intervalo de preços
0,3944 € - 0,3749 €

Níveis de stock
9048 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 48 34.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Cinzento

10380864

Intervalo de preços
4,3054 € - 4,0901 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    34.0 - 44.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 36 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263655

Intervalo de preços
2,7449 € - 2,6151 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    20.0 - 26.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M40 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Preto

10264508

Intervalo de preços
3,3475 € - 3,1857 €

Níveis de stock
480 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    20.0 - 26.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    18.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264379

Intervalo de preços
4,7143 € - 4,4774 €

Níveis de stock
320 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    37.0 - 44.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264546

Intervalo de preços
0,3048 € - 0,2898 €

Níveis de stock
2282 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Preto

10264522

Intervalo de preços
5,253 € - 4,9944 €

Níveis de stock
173 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    37.0 - 44.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    18.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M32 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264621

Intervalo de preços
1,8383 € - 1,7456 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 20.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Preto

10264492

Intervalo de preços
3,3475 € - 3,1857 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    22.0 - 32.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    18.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins 1/2 in 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Preto

10264676

Intervalo de preços
0,6695 € - 0,6371 €

Níveis de stock
14542 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    13.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264591

Intervalo de preços
1,1818 € - 1,1237 €

Níveis de stock
6371 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 18.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264638

Intervalo de preços
3,3475 € - 3,1857 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    22.0 - 32.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    18.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M25 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264607

Intervalo de preços
1,1818 € - 1,1237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    9.0 - 16.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins M16 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264560

Intervalo de preços
0,3944 € - 0,3749 €

Níveis de stock
2237 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 6.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790