Menu Procurar

bucins - normal/nylon

Em stock

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. A porca de fixação e a anilha de vedação estão disponíveis separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
237 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Diâmetro mínimo de cabo compatível Comprimento da rosca de montagem Material Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
1,1506 € - 1,2115 € 4860 Em stock
PG13.5
Cinzento
6.0 mm
9.0 mm
PA
12.0 mm
2,947 € - 3,1019 € 14087 Em stock
M32
Cinzento
12.0 mm
10.0 mm
PA
21.0 mm
1,0346 € - 1,0888 € 101 Em stock
M12
Cinzento
2.0 mm
8.0 mm
PA
5.0 mm
0,2515 € - 0,2648 € 27958 Em stock
PG 7
Preto
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
10152331 0,9074 € - 0,9561 € 100 Em stock
PG7
Cinzento
3.0 mm
8.0 mm
PA
6.5 mm
0,4197 € - 0,4419 € 1600 Em stock
PG 11
Preto
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
7.0 mm
1,0579 € - 1,1142 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG11
Cinzento
5.0 mm
8.0 mm
PA
10.0 mm
2,6242 € - 2,7636 € 156 Em stock
PG21
Cinzento
13.0 mm
11.0 mm
PA
18.0 mm
1,237 € - 1,3011 € 1000 Em stock
PG7
Cinzento
2.0 mm
8.0 mm
PA
5.0 mm
3,6215 € - 3,8115 € 34 Em stock
PG29
Cinzento
12.0 mm
11.0 mm
PA
20.0 mm
0,619 € - 0,6522 € 1104 Em stock
PG 16
Cinzento
10.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
14.0 mm
0,4997 € - 0,5261 € 2275 Em stock
PG 11
Preto
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
10.0 mm
4,2005 € - 4,4216 € 300 Em stock
PG 48
Cinzento
34.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
0,7229 € - 0,7605 € 237 Em stock
PG16
Preto
10.0 mm
15.0 mm
PA
14.0 mm
0,385 € - 0,4051 € 5373 Em stock
PG 9
Cinzento
4.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
2,9049 € - 3,0574 € 100 Em stock
PG21
Cinzento
9.0 mm
11.0 mm
PA
16.0 mm
21,5994 € - 22,7386 € 4 Em stock
PG36
Cinzento
22.0 mm
13.0 mm
PA
32.0 mm
14,4697 € - 15,2324 € 10 Em stock
PG36
Cinzento
20.0 mm
13.0 mm
PA
26.0 mm
0,9119 € - 0,9605 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG9
Cinzento
4.0 mm
8.0 mm
PA
8.0 mm
0,3294 € - 0,3469 € 2021 Em stock
PG 9
Preto
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
  • de 12
Bucins PG13.5 Cinzento

10152195

Intervalo de preços
1,2115 € - 1,1506 €

Níveis de stock
4860 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Comprimento total
    39.0 mm
Bucins M32 12.0 mm 21.0 mm PA Cinzento

10152119

Intervalo de preços
3,1019 € - 2,947 €

Níveis de stock
14087 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    12.0 - 21.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
Bucins;M12;Cinzento

10152034

Intervalo de preços
1,0888 € - 1,0346 €

Níveis de stock
101 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Preto

10263341

Intervalo de preços
0,2648 € - 0,2515 €

Níveis de stock
27958 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Cinzento

10152331

Intervalo de preços
0,9561 € - 0,9074 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 6.5 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Comprimento total
    30.5 mm
Bucins PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Preto

10263389

Intervalo de preços
0,4419 € - 0,4197 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 7.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Cinzento

10152171

Intervalo de preços
1,1142 € - 1,0579 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 10.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Comprimento total
    37.0 mm
Bucins PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Cinzento

10152232

Intervalo de preços
2,7636 € - 2,6242 €

Níveis de stock
156 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 18.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    11.0 mm
  • Comprimento total
    47.5 mm
Bucins PG7 2.0 mm 5.0 mm PA Cinzento

10152317

Intervalo de preços
1,3011 € - 1,237 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Comprimento total
    30.5 mm
Bucins PG29 12.0 mm 20.0 mm PA Cinzento

10152256

Intervalo de preços
3,8115 € - 3,6215 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    12.0 - 20.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    11.0 mm
  • Comprimento total
    53.0 mm
Bucins PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263587

Intervalo de preços
0,6522 € - 0,619 €

Níveis de stock
1104 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    10.0 - 14.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Preto

10263716

Intervalo de preços
0,5261 € - 0,4997 €

Níveis de stock
2275 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 10.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 48 34.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Cinzento

10380864

Intervalo de preços
4,4216 € - 4,2005 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    34.0 - 44.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Preto

10380871

Intervalo de preços
0,7605 € - 0,7229 €

Níveis de stock
237 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    10.0 - 14.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Cinzento

10263846

Intervalo de preços
0,4051 € - 0,385 €

Níveis de stock
5373 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG21 9.0 mm 16.0 mm PA Cinzento

10152225

Intervalo de preços
3,0574 € - 2,9049 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    9.0 - 16.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    11.0 mm
  • Comprimento total
    47.5 mm
Bucins PG36 22.0 mm 32.0 mm PA Cinzento

10152294

Intervalo de preços
22,7386 € - 21,5994 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    22.0 - 32.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    13.0 mm
  • Comprimento total
    61.0 mm
Bucins PG36 20.0 mm 26.0 mm PA Cinzento

10152270

Intervalo de preços
15,2324 € - 14,4697 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    20.0 - 26.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    13.0 mm
  • Comprimento total
    61.0 mm
Bucins PG9 4.0 mm 8.0 mm PA Cinzento

10152379

Intervalo de preços
0,9605 € - 0,9119 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Comprimento total
    34.0 mm
Bucins PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Preto

10263365

Intervalo de preços
0,3469 € - 0,3294 €

Níveis de stock
2021 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 6.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790