Menu Procurar

Bucins - normal/latão

Em stock

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. As porcas de fixação e as anilhas de vedação estão disponíveis separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
111,8528 € - 247,2737 € Solicite o prazo de entrega aqui
M63
53.0 mm
57,9902 € - 61,0515 € Solicite o prazo de entrega aqui
M40
33.0 mm
12,5668 € - 27,7781 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
10.0 mm
12,8931 € - 14,3256 € Solicite o prazo de entrega aqui
M40
25.0 mm
201,4028 € - 212,002 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32
21.0 mm
7,6585 € - 16,9355 € 93 Em stock
M16
7.5 mm
6,9287 € - 15,3277 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
5.0 mm
26,6674 € - 58,9518 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32
20.5 mm
12,5139 € - 27,6617 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
7.0 mm
59,7588 € - 62,8984 € 70 Em stock
M25
17.0 mm
3,1804 € - 3,5338 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
6.5 mm
7,5084 € - 11,6798 € 350 Em stock
M25
14.0 mm
10,8507 € - 16,8787 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32
18.0 mm
4,9411 € - 7,6862 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
6.5 mm
65,8275 € - 69,2981 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
13.0 mm
183,6147 € - 405,9029 € Solicite o prazo de entrega aqui
M50
35.0 mm
44,703 € - 47,0577 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
7.0 mm
93,521 € - 206,7384 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32
21.0 mm
5,8127 € - 9,0419 € 594 Em stock
M20
12.0 mm
51,2688 € - 53,9662 € 61 Em stock
M16
10.0 mm
  • de 6
Bucins M63 46.0 mm 53.0 mm Latão Natural

10207260

Intervalo de preços
247,2737 € - 111,8528 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M63
Bucins M40 29.0 mm 33.0 mm Latão Natural

10207246

Intervalo de preços
61,0515 € - 57,9902 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M40
Bucim EMC M16 4.5 mm 10.0 mm Latão Natural

10302873

Intervalo de preços
27,7781 € - 12,5668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC avançada
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.5 - 10.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.0 mm
Bucim EMC M40 18.0 mm 25.0 mm Latão Natural

10543221

Intervalo de preços
14,3256 € - 12,8931 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Comprimento total
    54.0 mm
Bucim EMC M32 13.0 mm 21.0 mm Latão Natural

10636152

Intervalo de preços
212,002 € - 201,4028 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC avançada
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 21.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins M16 5.0 mm 7.5 mm Latão Natural

10207208

Intervalo de preços
16,9355 € - 7,6585 €

Níveis de stock
93 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Comprimento da rosca de montagem
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Bucins M12 3.0 mm 5.0 mm Latão Natural

10207192

Intervalo de preços
15,3277 € - 6,9287 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Bucins M32 Natural

10207239

Intervalo de preços
58,9518 € - 26,6674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M32
Bucim EMC M12 3.0 mm 7.0 mm Latão Natural

10302866

Intervalo de preços
27,6617 € - 12,5139 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC avançada
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 7.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    5.0 mm
Bucim EMC M25 9.0 mm 17.0 mm Latão Natural

10302897

Intervalo de preços
62,8984 € - 59,7588 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC avançada
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    9.0 - 17.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    7.0 mm
Bucim EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Latão Natural

10543214

Intervalo de preços
3,5338 € - 3,1804 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.0 mm
  • Comprimento total
    28.0 mm
Bucim EMC M25 10.0 mm 14.0 mm Latão Natural

10237144

Intervalo de preços
11,6798 € - 7,5084 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Comprimento total
    36.0 mm
Bucim EMC M32 13.0 mm 18.0 mm Latão Natural

10237151

Intervalo de preços
16,8787 € - 10,8507 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Comprimento total
    42.0 mm
Bucim EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Latão Natural

10237168

Intervalo de preços
7,6862 € - 4,9411 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    12.0 mm
  • Comprimento total
    33.8 mm
Bucins M20 6.0 mm 13.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304280

Intervalo de preços
69,2981 € - 65,8275 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 13.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.0 mm
Bucins M50 21.0 mm 35.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304327

Intervalo de preços
405,9029 € - 183,6147 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    21.0 - 35.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
Bucins M12 3.0 mm 7.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304266

Intervalo de preços
47,0577 € - 44,703 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 7.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    5.0 mm
Bucins M32 13.0 mm 21.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304303

Intervalo de preços
206,7384 € - 93,521 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 21.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucim EMC M20 6.0 mm 12.0 mm Latão Natural

10237137

Intervalo de preços
9,0419 € - 5,8127 €

Níveis de stock
594 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Comprimento total
    33.0 mm
Bucins M16 4.5 mm 10.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304273

Intervalo de preços
53,9662 € - 51,2688 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.5 - 10.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    5.0 mm