Menu Procurar

Bucins - normal/latão

Em stock

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. As porcas de fixação e as anilhas de vedação estão disponíveis separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
3,7608 € - 4,1787 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
8.0 mm
7,5521 € - 8,3912 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32
18.0 mm
3,425 € - 3,8056 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
8.0 mm
5,6557 € - 5,6557 € Solicite o prazo de entrega aqui
M25
14.0 mm
10,5301 € - 11,7001 € Solicite o prazo de entrega aqui
M40
25.0 mm
1,2421 € - 2,7459 € 84 Em stock
M16
10.0 mm
3,1794 € - 3,3475 € 4100 Em stock
PG 21
18.0 mm
11,1755 € - 24,6891 € 10 Em stock
PG 36
26.0 mm
1,008 € - 2,226 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
6.5 mm
1,5491 € - 3,4278 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
6.0 mm
5,8195 € - 12,875 € 433 Em stock
M32
25.0 mm
18,3855 € - 40,6438 € Solicite o prazo de entrega aqui
M63
44.0 mm
2,4843 € - 5,4899 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/2
12.0 mm
5,6402 € - 5,9307 € Solicite o prazo de entrega aqui
1" NPT
25.0 mm
11,8614 € - 12,4856 € 51 Em stock
M20
13.0 mm
72,9116 € - 76,7535 € 2 Em stock
M50
35.0 mm
5,6599 € - 8,8042 € 594 Em stock
M20
12.0 mm
1,3797 € - 1,4531 € 6100 Em stock
PG 7
5.0 mm
2,6368 € - 5,8298 € 20 Em stock
PG11
7.0 mm
2,247 € - 2,3652 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG16
12.0 mm
  • de 6
Bucim EMC M16 4.0 mm 8.0 mm Latão Natural

10646830

Intervalo de preços
4,1787 € - 3,7608 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão niquelado
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    12.0 mm
  • Comprimento total
    34.6 mm
Bucim EMC M32 13.0 mm 18.0 mm Latão Natural

10646854

Intervalo de preços
8,3912 € - 7,5521 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão niquelado
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Comprimento total
    48.0 mm
Bucim EMC M16 4.0 mm 8.0 mm Latão Natural

10646816

Intervalo de preços
3,8056 € - 3,425 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão niquelado
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    7.0 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
Bucim EMC M25 10.0 mm 14.0 mm Latão Natural

10646847

Intervalo de preços
5,6557 € - 5,6557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão niquelado
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    12.0 mm
  • Comprimento total
    39.5 mm
Bucim EMC M40 18.0 mm 25.0 mm Latão Natural

10646823

Intervalo de preços
11,7001 € - 10,5301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão niquelado
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Comprimento total
    48.0 mm
Bucins M16 5.0 mm 10.0 mm PA Cinzento escuro

10207277

Intervalo de preços
2,7459 € - 1,2421 €

Níveis de stock
84 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma do bucim
    Encaixe fácil
  • Comprimento total
    39.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Bucins PG 21 13.0 mm 18.0 mm Latão Natural

10267462

Intervalo de preços
3,3475 € - 3,1794 €

Níveis de stock
4100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Padrão
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 18.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins PG 36 20.0 mm 26.0 mm Latão Natural

10267509

Intervalo de preços
24,6891 € - 11,1755 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Padrão
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    20.0 - 26.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.5 mm
Bucins M12 Natural

10267530

Intervalo de preços
2,226 € - 1,008 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Padrão
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Bucins M16 2.0 mm 6.0 mm Latão Natural

10267561

Intervalo de preços
3,4278 € - 1,5491 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Padrão
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 6.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins M32 18.0 mm 25.0 mm Latão Natural

10267615

Intervalo de preços
12,875 € - 5,8195 €

Níveis de stock
433 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Padrão
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    18.0 - 25.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
Bucins M63 37.0 mm 44.0 mm Latão Natural

10267677

Intervalo de preços
40,6438 € - 18,3855 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Padrão
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    37.0 - 44.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.5 mm
Bucins 1/2 6.0 mm 12.0 mm Latão Natural

10267714

Intervalo de preços
5,4899 € - 2,4843 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Padrão
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    13.0 mm
Bucins 1" NPT 18.0 mm 25.0 mm Latão Natural

10267752

Intervalo de preços
5,9307 € - 5,6402 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Padrão
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    18.0 - 25.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    13.0 mm
Bucins M20 Natural

10278277

Intervalo de preços
12,4856 € - 11,8614 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    ATEX
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.0 mm
Bucim ATEX M50 21.0 mm 35.0 mm Latão Natural

10278314

Intervalo de preços
76,7535 € - 72,9116 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    ATEX
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
Bucim EMC M20 6.0 mm 12.0 mm Latão Natural

10237137

Intervalo de preços
8,8042 € - 5,6599 €

Níveis de stock
594 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Comprimento total
    33.0 mm
Bucins PG 7 2.0 mm 5.0 mm Latão Natural

10267387

Intervalo de preços
1,4531 € - 1,3797 €

Níveis de stock
6100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Padrão
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    7.0 mm
Bucins PG11 3.0 mm 7.0 mm Latão Natural

10386293

Intervalo de preços
5,8298 € - 2,6368 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Padrão
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 7.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    7.0 mm
Bucins PG16 7.0 mm 12.0 mm Latão Natural

10267455

Intervalo de preços
2,3652 € - 2,247 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Padrão
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.5 mm
  • Tamanho da rosca
    PG16