Menu Procurar

Bucins - normal/latão

Em stock

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. As porcas de fixação e as anilhas de vedação estão disponíveis separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
1,1826 € - 2,6149 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 7
6.5 mm
2,1875 € - 4,832 € 6700 Em stock
PG 11
10.0 mm
6,3786 € - 14,1112 € 2800 Em stock
PG 29
25.0 mm
13,7938 € - 30,4861 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 42
38.0 mm
1,299 € - 2,8772 € 6079 Em stock
M12
5.0 mm
2,3081 € - 2,4295 € 17 Em stock
M20
9.0 mm
1,6607 € - 3,6706 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 9
8.0 mm
2,4287 € - 5,3694 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 13.5
9.0 mm
1,7136 € - 3,789 € 5300 Em stock
PG 9
6.0 mm
5,8603 € - 12,9476 € 330 Em stock
M32
20.0 mm
1,417 € - 1,4923 € 6100 Em stock
PG 7
5.0 mm
3,5479 € - 7,8468 € 14 Em stock
PG 21
16.0 mm
2,708 € - 5,9872 € 20 Em stock
PG11
7.0 mm
1,8342 € - 4,0577 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/8
6.0 mm
3,2652 € - 3,4378 € 4100 Em stock
PG 21
18.0 mm
11,4772 € - 25,3557 € 10 Em stock
PG 36
26.0 mm
13,9737 € - 30,8775 € 720 Em stock
M50
31.0 mm
10,5252 € - 23,2612 € 159 Em stock
M16
10.0 mm
1,5909 € - 3,5204 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
6.0 mm
1,0352 € - 2,2861 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
6.5 mm
  • de 6
Bucins PG 7 Natural

10267370

Intervalo de preços
2,6149 € - 1,1826 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 6.5 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    5.0 mm
Bucins PG 11 5.0 mm 10.0 mm Latão Natural

10267417

Intervalo de preços
4,832 € - 2,1875 €

Níveis de stock
6700 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 10.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.0 mm
Bucins PG 29 18.0 mm 25.0 mm Latão Natural

10267486

Intervalo de preços
14,1112 € - 6,3786 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    18.0 - 25.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins PG 42 32.0 mm 38.0 mm Latão Natural

10267516

Intervalo de preços
30,4861 € - 13,7938 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    32.0 - 38.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
Bucins M12 2.0 mm 5.0 mm Latão Natural

10267547

Intervalo de preços
2,8772 € - 1,299 €

Níveis de stock
6079 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    5.0 mm
Bucins M20 5.0 mm 9.0 mm Latão Natural

10267585

Intervalo de preços
2,4295 € - 2,3081 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.5 mm
Bucins PG 9 4.0 mm 8.0 mm Latão Natural

10267394

Intervalo de preços
3,6706 € - 1,6607 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.0 mm
Bucins PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Latão Natural

10267431

Intervalo de preços
5,3694 € - 2,4287 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.5 mm
Bucins PG 9 2.0 mm 6.0 mm Latão Natural

10267400

Intervalo de preços
3,789 € - 1,7136 €

Níveis de stock
5300 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 6.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.0 mm
Bucins M32 13.0 mm 20.0 mm Latão Natural

10267622

Intervalo de preços
12,9476 € - 5,8603 €

Níveis de stock
330 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M32
Bucins PG 7 2.0 mm 5.0 mm Latão Natural

10267387

Intervalo de preços
1,4923 € - 1,417 €

Níveis de stock
6100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    5.0 mm
Bucins PG 21 9.0 mm 16.0 mm Latão Natural

10267479

Intervalo de preços
7,8468 € - 3,5479 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    9.0 - 16.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    7.0 mm
Bucins PG11 3.0 mm 7.0 mm Latão Natural

10386293

Intervalo de preços
5,9872 € - 2,708 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 7.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    7.0 mm
Bucins 3/8 2.0 mm 6.0 mm Latão Natural

10267707

Intervalo de preços
4,0577 € - 1,8342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 6.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
Bucins PG 21 13.0 mm 18.0 mm Latão Natural

10267462

Intervalo de preços
3,4378 € - 3,2652 €

Níveis de stock
4100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 18.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    7.0 mm
Bucins PG 36 20.0 mm 26.0 mm Latão Natural

10267509

Intervalo de preços
25,3557 € - 11,4772 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    20.0 - 26.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins M50 25.0 mm 31.0 mm Latão Natural

10267660

Intervalo de preços
30,8775 € - 13,9737 €

Níveis de stock
720 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    25.0 - 31.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
Bucim ATEX M16 5.0 mm 10.0 mm Latão Natural

10278260

Intervalo de preços
23,2612 € - 10,5252 €

Níveis de stock
159 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    ATEX
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Comprimento da rosca de montagem
    5.0 mm
Bucins M16 2.0 mm 6.0 mm Latão Natural

10267561

Intervalo de preços
3,5204 € - 1,5909 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 6.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.0 mm
Bucins M12 Natural

10267530

Intervalo de preços
2,2861 € - 1,0352 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M12