Menu Procurar

Bucins - normal/latão

Em stock

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. As porcas de fixação e as anilhas de vedação estão disponíveis separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
12,5668 € - 27,7781 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
10.0 mm
7,6585 € - 16,9355 € 93 Em stock
M16
7.5 mm
57,9902 € - 61,0515 € Solicite o prazo de entrega aqui
M40
33.0 mm
144,4735 € - 152,0771 € Solicite o prazo de entrega aqui
M40
28.0 mm
10,0069 € - 22,1188 € 47 Em stock
M20
10.5 mm
26,6674 € - 58,9518 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32
20.5 mm
12,5139 € - 27,6617 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
7.0 mm
201,4028 € - 212,002 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32
21.0 mm
85,8307 € - 189,75 € Solicite o prazo de entrega aqui
M50
37.5 mm
4,2382 € - 4,4614 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32
21.0 mm
1,2757 € - 2,8201 € 80 Em stock
M16
10.0 mm
12,8931 € - 14,3256 € Solicite o prazo de entrega aqui
M40
25.0 mm
6,3943 € - 9,9468 € 425 Em stock
M20
12.0 mm
13,6457 € - 30,1476 € 25 Em stock
M20
13.0 mm
15,444 € - 34,125 € 150 Em stock
M25
20.5 mm
111,8528 € - 247,2737 € Solicite o prazo de entrega aqui
M63
53.0 mm
1,3529 € - 2,9914 € 530 Em stock
M20
13.0 mm
2,0075 € - 2,1135 € 48 Em stock
M25
17.0 mm
1,3529 € - 2,9914 € 180 Em stock
M20
13.0 mm
2,0075 € - 2,1135 € 1714 Em stock
M25
17.0 mm
  • de 6
Bucim EMC M16 4.5 mm 10.0 mm Latão Natural

10302873

Intervalo de preços
27,7781 € - 12,5668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC avançada
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.5 - 10.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.0 mm
Bucins M16 5.0 mm 7.5 mm Latão Natural

10207208

Intervalo de preços
16,9355 € - 7,6585 €

Níveis de stock
93 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Comprimento da rosca de montagem
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Bucins M40 29.0 mm 33.0 mm Latão Natural

10207246

Intervalo de preços
61,0515 € - 57,9902 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M40
Bucim EMC M40 16.0 mm 28.0 mm Latão Natural

10635971

Intervalo de preços
152,0771 € - 144,4735 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC avançada
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Comprimento total
    55.0 mm
Bucins M20 8.0 mm 10.5 mm Latão Natural

10207215

Intervalo de preços
22,1188 € - 10,0069 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
Bucins M32 Natural

10207239

Intervalo de preços
58,9518 € - 26,6674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M32
Bucim EMC M12 3.0 mm 7.0 mm Latão Natural

10302866

Intervalo de preços
27,6617 € - 12,5139 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC avançada
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 7.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    5.0 mm
Bucim EMC M32 13.0 mm 21.0 mm Latão Natural

10636152

Intervalo de preços
212,002 € - 201,4028 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC avançada
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 21.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins M50 31.0 mm 37.5 mm Latão Natural

10207253

Intervalo de preços
189,75 € - 85,8307 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M50
Bucins M32 15.0 mm 21.0 mm PA Preto

10207383

Intervalo de preços
4,4614 € - 4,2382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma do bucim
    Encaixe fácil
  • Comprimento total
    58.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M32
Bucins M16 5.0 mm 10.0 mm PA Cinzento escuro

10207277

Intervalo de preços
2,8201 € - 1,2757 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma do bucim
    Encaixe fácil
  • Comprimento total
    39.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Bucim EMC M40 18.0 mm 25.0 mm Latão Natural

10543221

Intervalo de preços
14,3256 € - 12,8931 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Comprimento total
    54.0 mm
Bucim EMC M20 6.0 mm 12.0 mm Latão Natural

10237175

Intervalo de preços
9,9468 € - 6,3943 €

Níveis de stock
425 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    12.0 mm
  • Comprimento total
    36.5 mm
Bucim EMC M20 6.0 mm 13.0 mm Latão Natural

10302880

Intervalo de preços
30,1476 € - 13,6457 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC avançada
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 13.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.0 mm
Bucins M25 15.5 mm 20.5 mm Latão Natural

10207222

Intervalo de preços
34,125 € - 15,444 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M25
Bucins M63 46.0 mm 53.0 mm Latão Natural

10207260

Intervalo de preços
247,2737 € - 111,8528 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M63
Bucins M20 8.0 mm 13.0 mm PA Cinzento prateado

10207314

Intervalo de preços
2,9914 € - 1,3529 €

Níveis de stock
530 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento prateado
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma do bucim
    Encaixe fácil
  • Comprimento total
    42.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
Bucins M25 11.0 mm 17.0 mm PA Preto

10207352

Intervalo de preços
2,1135 € - 2,0075 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma do bucim
    Encaixe fácil
  • Comprimento total
    48.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M25
Bucins M20 8.0 mm 13.0 mm PA Cinzento escuro

10207307

Intervalo de preços
2,9914 € - 1,3529 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma do bucim
    Encaixe fácil
  • Comprimento total
    42.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
Bucins M25 11.0 mm 17.0 mm PA Cinzento prateado

10207345

Intervalo de preços
2,1135 € - 2,0075 €

Níveis de stock
1714 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento prateado
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma do bucim
    Encaixe fácil
  • Comprimento total
    48.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M25