Menu Procurar

Bucins - normal/latão

Em stock

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. As porcas de fixação e as anilhas de vedação estão disponíveis separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
0,8212 € - 0,8644 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 7
5.0 mm
1,2325 € - 1,2966 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 9
6.0 mm
1,9785 € - 2,0826 € 76 Em stock
M32
21.0 mm
1,478 € - 1,5558 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 13.5
12.0 mm
0,9175 € - 0,9662 € 136 Em stock
PG 16
14.0 mm
9,6387 € - 10,1475 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 36
26.0 mm
1,008 € - 1,0611 € Solicite o prazo de entrega aqui
M25
17.0 mm
1,417 € - 1,4923 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 21
18.0 mm
3,6215 € - 3,8115 € 50 Em stock
PG 29
20.0 mm
0,9074 € - 0,9561 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 7
6.5 mm
0,692 € - 0,7285 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
10.0 mm
7,5834 € - 7,9811 € 10 Em stock
M40
28.0 mm
65,8275 € - 69,2981 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
13.0 mm
1,8342 € - 4,0577 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/8
6.0 mm
10,5252 € - 23,2612 € 159 Em stock
M16
10.0 mm
1,4174 € - 3,1332 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
8.0 mm
2,708 € - 5,9872 € 20 Em stock
PG11
7.0 mm
2,3077 € - 2,4291 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG16
12.0 mm
183,6147 € - 405,9029 € Solicite o prazo de entrega aqui
M50
35.0 mm
2,2404 € - 4,9526 € 525 Em stock
PG 13.5
12.0 mm
  • de 6
Bucins PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6;CR;NBR Preto

10152324

Intervalo de preços
0,8644 € - 0,8212 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6;CR;NBR Preto

10152362

Intervalo de preços
1,2966 € - 1,2325 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 6.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins M32 12.0 mm 21.0 mm Nylon 6;CR;NBR Preto

10152126

Intervalo de preços
2,0826 € - 1,9785 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Certificação
    VDE
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    12.0 - 21.0 mm
Bucins PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6;CR;NBR Preto

10426173

Intervalo de preços
1,5558 € - 1,478 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
Bucins PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6;CR;NBR Preto

10152218

Intervalo de preços
0,9662 € - 0,9175 €

Níveis de stock
136 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    10.0 - 14.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
Bucins PG 36 Preto

10152287

Intervalo de preços
10,1475 € - 9,6387 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    20.0 - 26.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    13.0 mm
Bucins M25 8.0 mm 17.0 mm Nylon 6;CR;NBR Preto

10152102

Intervalo de preços
1,0611 € - 1,008 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Certificação
    VDE
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    8.0 - 17.0 mm
Bucins PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6;CR;NBR Preto

10152249

Intervalo de preços
1,4923 € - 1,417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 18.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    11.0 mm
Bucins PG 29 12.0 mm 20.0 mm Nylon 6;CR;NBR Preto

10152263

Intervalo de preços
3,8115 € - 3,6215 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    12.0 - 20.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    11.0 mm
Bucins PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6;CR;NBR Preto

10152348

Intervalo de preços
0,9561 € - 0,9074 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 6.5 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins M16 3.0 mm 10.0 mm Nylon 6;CR;NBR Preto

10152065

Intervalo de preços
0,7285 € - 0,692 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Certificação
    VDE
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 10.0 mm
Bucins M40 Preto

10152140

Intervalo de preços
7,9811 € - 7,5834 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Certificação
    VDE
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    16.0 - 28.0 mm
Bucins M20 6.0 mm 13.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304280

Intervalo de preços
69,2981 € - 65,8275 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 13.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.0 mm
Bucins 3/8 2.0 mm 6.0 mm Latão Natural

10267707

Intervalo de preços
4,0577 € - 1,8342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 6.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
Bucim ATEX M16 5.0 mm 10.0 mm Latão Natural

10278260

Intervalo de preços
23,2612 € - 10,5252 €

Níveis de stock
159 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    ATEX
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Comprimento da rosca de montagem
    5.0 mm
Bucins M16 4.0 mm 8.0 mm Latão Natural

10267554

Intervalo de preços
3,1332 € - 1,4174 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins PG11 3.0 mm 7.0 mm Latão Natural

10386293

Intervalo de preços
5,9872 € - 2,708 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 7.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    7.0 mm
Bucins PG16 7.0 mm 12.0 mm Latão Natural

10267455

Intervalo de preços
2,4291 € - 2,3077 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.5 mm
  • Tamanho da rosca
    PG16
Bucins M50 21.0 mm 35.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304327

Intervalo de preços
405,9029 € - 183,6147 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    21.0 - 35.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
Bucins PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Latão Natural

10267424

Intervalo de preços
4,9526 € - 2,2404 €

Níveis de stock
525 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.5 mm