Menu Procurar

Bucins - normal/latão

Em stock

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. As porcas de fixação e as anilhas de vedação estão disponíveis separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
1,7136 € - 3,789 € 5300 Em stock
PG 9
6.0 mm
5,9766 € - 13,2226 € 383 Em stock
M32
25.0 mm
9,6578 € - 21,3572 € 42 Em stock
M12
7.0 mm
65,8275 € - 69,2981 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
13.0 mm
1,299 € - 2,8772 € 6079 Em stock
M12
5.0 mm
2,3081 € - 2,4295 € 17 Em stock
M20
9.0 mm
5,8603 € - 12,9476 € 330 Em stock
M32
20.0 mm
13,9737 € - 30,8775 € 720 Em stock
M50
31.0 mm
2,2404 € - 4,9526 € 525 Em stock
PG 13.5
12.0 mm
1,6607 € - 3,6706 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 9
8.0 mm
1,8342 € - 4,0577 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/8
6.0 mm
17,9828 € - 39,7631 € 72 Em stock
M25
17.0 mm
165,0924 € - 173,7823 € Solicite o prazo de entrega aqui
M63
48.0 mm
12,1817 € - 12,8227 € 46 Em stock
M20
13.0 mm
74,8802 € - 78,8258 € 2 Em stock
M50
35.0 mm
3,495 € - 7,7262 € 27 Em stock
M25
16.0 mm
11,0647 € - 24,4671 € 60 Em stock
M40
26.0 mm
2,7122 € - 5,9956 € 4105 Em stock
1/2 in
9.0 mm
18,8819 € - 41,7412 € Solicite o prazo de entrega aqui
M63
44.0 mm
2,5514 € - 5,6381 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/2
12.0 mm
  • de 6
Bucins PG 9 2.0 mm 6.0 mm Latão Natural

10267400

Intervalo de preços
3,789 € - 1,7136 €

Níveis de stock
5300 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 6.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.0 mm
Bucins M32 18.0 mm 25.0 mm Latão Natural

10267615

Intervalo de preços
13,2226 € - 5,9766 €

Níveis de stock
383 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    18.0 - 25.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
Bucim ATEX M12 4.0 mm 7.0 mm Latão Natural

10278253

Intervalo de preços
21,3572 € - 9,6578 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    ATEX
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Comprimento da rosca de montagem
    5.0 mm
Bucins M20 6.0 mm 13.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304280

Intervalo de preços
69,2981 € - 65,8275 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 13.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.0 mm
Bucins M12 2.0 mm 5.0 mm Latão Natural

10267547

Intervalo de preços
2,8772 € - 1,299 €

Níveis de stock
6079 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    5.0 mm
Bucins M20 5.0 mm 9.0 mm Latão Natural

10267585

Intervalo de preços
2,4295 € - 2,3081 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.5 mm
Bucins M32 13.0 mm 20.0 mm Latão Natural

10267622

Intervalo de preços
12,9476 € - 5,8603 €

Níveis de stock
330 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M32
Bucins M50 25.0 mm 31.0 mm Latão Natural

10267660

Intervalo de preços
30,8775 € - 13,9737 €

Níveis de stock
720 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    25.0 - 31.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
Bucins PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Latão Natural

10267424

Intervalo de preços
4,9526 € - 2,2404 €

Níveis de stock
525 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.5 mm
Bucins PG 9 4.0 mm 8.0 mm Latão Natural

10267394

Intervalo de preços
3,6706 € - 1,6607 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.0 mm
Bucins 3/8 2.0 mm 6.0 mm Latão Natural

10267707

Intervalo de preços
4,0577 € - 1,8342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 6.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
Bucim ATEX M25 10.0 mm 17.0 mm Latão Natural

10278284

Intervalo de preços
39,7631 € - 17,9828 €

Níveis de stock
72 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    ATEX
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Comprimento da rosca de montagem
    7.0 mm
Bucim ATEX M63 32.0 mm 48.0 mm Latão Natural

10278321

Intervalo de preços
173,7823 € - 165,0924 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    ATEX
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
Bucins M20 Natural

10278277

Intervalo de preços
12,8227 € - 12,1817 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    ATEX
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.0 mm
Bucim ATEX M50 21.0 mm 35.0 mm Latão Natural

10278314

Intervalo de preços
78,8258 € - 74,8802 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    ATEX
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
Bucins M25 9.0 mm 16.0 mm Latão Natural

10267608

Intervalo de preços
7,7262 € - 3,495 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M25
Bucins M40 20.0 mm 26.0 mm Latão Natural

10267646

Intervalo de preços
24,4671 € - 11,0647 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M40
Bucins 1/2 in 5.0 mm 9.0 mm Latão Natural

10267721

Intervalo de preços
5,9956 € - 2,7122 €

Níveis de stock
4105 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    13.0 mm
Bucins M63 37.0 mm 44.0 mm Latão Natural

10267677

Intervalo de preços
41,7412 € - 18,8819 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    37.0 - 44.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
Bucins 1/2 6.0 mm 12.0 mm Latão Natural

10267714

Intervalo de preços
5,6381 € - 2,5514 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    13.0 mm