Menu Procurar

Bucins - normal/latão

Em stock

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. As porcas de fixação e as anilhas de vedação estão disponíveis separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
13,287 € - 29,355 € 75 Em stock
M20
13.0 mm
25,9663 € - 57,4019 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32
20.5 mm
12,2364 € - 27,0478 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
10.0 mm
6,2262 € - 9,6853 € 429 Em stock
M20
12.0 mm
9,7438 € - 21,5373 € 47 Em stock
M20
10.5 mm
196,1078 € - 206,4284 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32
21.0 mm
56,4656 € - 59,4464 € Solicite o prazo de entrega aqui
M40
33.0 mm
12,1849 € - 26,9345 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
7.0 mm
3,0968 € - 3,4409 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
6.5 mm
4,8112 € - 7,4841 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
6.5 mm
7,311 € - 11,3727 € 350 Em stock
M25
14.0 mm
49,921 € - 52,5475 € 111 Em stock
M16
10.0 mm
123,1056 € - 272,1157 € Solicite o prazo de entrega aqui
M40
28.0 mm
178,7874 € - 395,2316 € Solicite o prazo de entrega aqui
M50
35.0 mm
10,5654 € - 16,435 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32
18.0 mm
6,7465 € - 14,9247 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
5.0 mm
58,1877 € - 61,2448 € 70 Em stock
M25
17.0 mm
12,5541 € - 13,949 € Solicite o prazo de entrega aqui
M40
25.0 mm
140,6753 € - 148,0789 € Solicite o prazo de entrega aqui
M40
28.0 mm
15,038 € - 33,2278 € 150 Em stock
M25
20.5 mm
  • de 6
Bucim EMC M20 6.0 mm 13.0 mm Latão Natural

10302880

Intervalo de preços
29,355 € - 13,287 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC avançada
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 13.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.0 mm
Bucins M32 Natural

10207239

Intervalo de preços
57,4019 € - 25,9663 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Padrão
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M32
Bucim EMC M16 4.5 mm 10.0 mm Latão Natural

10302873

Intervalo de preços
27,0478 € - 12,2364 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC avançada
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.5 - 10.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.0 mm
Bucim EMC M20 6.0 mm 12.0 mm Latão Natural

10237175

Intervalo de preços
9,6853 € - 6,2262 €

Níveis de stock
429 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    12.0 mm
  • Comprimento total
    36.5 mm
Bucins M20 8.0 mm 10.5 mm Latão Natural

10207215

Intervalo de preços
21,5373 € - 9,7438 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Padrão
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
Bucim EMC M32 13.0 mm 21.0 mm Latão Natural

10636152

Intervalo de preços
206,4284 € - 196,1078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC avançada
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 21.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins M40 29.0 mm 33.0 mm Latão Natural

10207246

Intervalo de preços
59,4464 € - 56,4656 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Padrão
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M40
Bucim EMC M12 3.0 mm 7.0 mm Latão Natural

10302866

Intervalo de preços
26,9345 € - 12,1849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC avançada
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 7.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    5.0 mm
Bucim EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Latão Natural

10543214

Intervalo de preços
3,4409 € - 3,0968 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.0 mm
  • Comprimento total
    28.0 mm
Bucim EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Latão Natural

10237168

Intervalo de preços
7,4841 € - 4,8112 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    12.0 mm
  • Comprimento total
    33.8 mm
Bucim EMC M25 10.0 mm 14.0 mm Latão Natural

10237144

Intervalo de preços
11,3727 € - 7,311 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Comprimento total
    36.0 mm
Bucins M16 4.5 mm 10.0 mm Aço inoxidável

10304273

Intervalo de preços
52,5475 € - 49,921 €

Níveis de stock
111 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do bucim
    Padrão
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.5 - 10.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    5.0 mm
Bucins M40 16.0 mm 28.0 mm Aço inoxidável

10304310

Intervalo de preços
272,1157 € - 123,1056 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do bucim
    Padrão
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    16.0 - 28.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins M50 21.0 mm 35.0 mm Aço inoxidável

10304327

Intervalo de preços
395,2316 € - 178,7874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do bucim
    Padrão
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    21.0 - 35.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
Bucim EMC M32 13.0 mm 18.0 mm Latão Natural

10237151

Intervalo de preços
16,435 € - 10,5654 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Comprimento total
    42.0 mm
Bucins M12 3.0 mm 5.0 mm Latão Natural

10207192

Intervalo de preços
14,9247 € - 6,7465 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Padrão
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Bucim EMC M25 9.0 mm 17.0 mm Latão Natural

10302897

Intervalo de preços
61,2448 € - 58,1877 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC avançada
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    9.0 - 17.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    7.0 mm
Bucim EMC M40 18.0 mm 25.0 mm Latão Natural

10543221

Intervalo de preços
13,949 € - 12,5541 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Comprimento total
    54.0 mm
Bucim EMC M40 16.0 mm 28.0 mm Latão Natural

10635971

Intervalo de preços
148,0789 € - 140,6753 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC avançada
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Comprimento total
    55.0 mm
Bucins M25 15.5 mm 20.5 mm Latão Natural

10207222

Intervalo de preços
33,2278 € - 15,038 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Padrão
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M25