Menu Procurar

Bucins - normal/latão

Em stock

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. As porcas de fixação e as anilhas de vedação estão disponíveis separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
6,9287 € - 15,3277 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
5.0 mm
7,6585 € - 16,9355 € 93 Em stock
M16
7.5 mm
57,9902 € - 61,0515 € Solicite o prazo de entrega aqui
M40
33.0 mm
1,2757 € - 2,8201 € 80 Em stock
M16
10.0 mm
12,8931 € - 14,3256 € Solicite o prazo de entrega aqui
M40
25.0 mm
26,6674 € - 58,9518 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32
20.5 mm
201,4028 € - 212,002 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32
21.0 mm
12,5139 € - 27,6617 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
7.0 mm
59,7588 € - 62,8984 € 70 Em stock
M25
17.0 mm
4,2382 € - 4,4614 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32
21.0 mm
1,3529 € - 2,9914 € 180 Em stock
M20
13.0 mm
2,0075 € - 2,1135 € 1714 Em stock
M25
17.0 mm
1,3529 € - 2,9914 € 530 Em stock
M20
13.0 mm
2,0075 € - 2,1135 € 48 Em stock
M25
17.0 mm
1,2757 € - 2,8201 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
10.0 mm
4,2375 € - 9,37 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32
21.0 mm
1,2757 € - 2,8201 € 980 Em stock
M16
10.0 mm
1,3529 € - 2,9914 € 90 Em stock
M20
13.0 mm
4,2375 € - 9,37 € 25 Em stock
M32
21.0 mm
2,0077 € - 4,4364 € 395 Em stock
M25
17.0 mm
  • de 6
Bucins M12 3.0 mm 5.0 mm Latão Natural

10207192

Intervalo de preços
15,3277 € - 6,9287 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Bucins M16 5.0 mm 7.5 mm Latão Natural

10207208

Intervalo de preços
16,9355 € - 7,6585 €

Níveis de stock
93 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Comprimento da rosca de montagem
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Bucins M40 29.0 mm 33.0 mm Latão Natural

10207246

Intervalo de preços
61,0515 € - 57,9902 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M40
Bucins M16 5.0 mm 10.0 mm PA Cinzento escuro

10207277

Intervalo de preços
2,8201 € - 1,2757 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma do bucim
    Encaixe fácil
  • Comprimento total
    39.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Bucim EMC M40 18.0 mm 25.0 mm Latão Natural

10543221

Intervalo de preços
14,3256 € - 12,8931 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Comprimento total
    54.0 mm
Bucins M32 Natural

10207239

Intervalo de preços
58,9518 € - 26,6674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M32
Bucim EMC M32 13.0 mm 21.0 mm Latão Natural

10636152

Intervalo de preços
212,002 € - 201,4028 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC avançada
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 21.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucim EMC M12 3.0 mm 7.0 mm Latão Natural

10302866

Intervalo de preços
27,6617 € - 12,5139 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC avançada
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 7.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    5.0 mm
Bucim EMC M25 9.0 mm 17.0 mm Latão Natural

10302897

Intervalo de preços
62,8984 € - 59,7588 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC avançada
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    9.0 - 17.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    7.0 mm
Bucins M32 15.0 mm 21.0 mm PA Preto

10207383

Intervalo de preços
4,4614 € - 4,2382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma do bucim
    Encaixe fácil
  • Comprimento total
    58.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M32
Bucins M20 8.0 mm 13.0 mm PA Cinzento escuro

10207307

Intervalo de preços
2,9914 € - 1,3529 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma do bucim
    Encaixe fácil
  • Comprimento total
    42.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
Bucins M25 11.0 mm 17.0 mm PA Cinzento prateado

10207345

Intervalo de preços
2,1135 € - 2,0075 €

Níveis de stock
1714 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento prateado
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma do bucim
    Encaixe fácil
  • Comprimento total
    48.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M25
Bucins M20 8.0 mm 13.0 mm PA Cinzento prateado

10207314

Intervalo de preços
2,9914 € - 1,3529 €

Níveis de stock
530 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento prateado
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma do bucim
    Encaixe fácil
  • Comprimento total
    42.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
Bucins M25 11.0 mm 17.0 mm PA Preto

10207352

Intervalo de preços
2,1135 € - 2,0075 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma do bucim
    Encaixe fácil
  • Comprimento total
    48.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M25
Bucins M16 5.0 mm 10.0 mm PA Preto

10207291

Intervalo de preços
2,8201 € - 1,2757 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma do bucim
    Encaixe fácil
  • Comprimento total
    39.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Bucins M32 15.0 mm 21.0 mm PA Cinzento escuro

10207369

Intervalo de preços
9,37 € - 4,2375 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma do bucim
    Encaixe fácil
  • Comprimento total
    58.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M32
Bucins M16 5.0 mm 10.0 mm PA Cinzento prateado

10207284

Intervalo de preços
2,8201 € - 1,2757 €

Níveis de stock
980 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento prateado
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma do bucim
    Encaixe fácil
  • Comprimento total
    39.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Bucins M20 8.0 mm 13.0 mm PA Preto

10207321

Intervalo de preços
2,9914 € - 1,3529 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma do bucim
    Encaixe fácil
  • Comprimento total
    42.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
Bucins M32 15.0 mm 21.0 mm PA Cinzento prateado

10207376

Intervalo de preços
9,37 € - 4,2375 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento prateado
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma do bucim
    Encaixe fácil
  • Comprimento total
    58.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M32
Bucins M25 11.0 mm 17.0 mm PA Cinzento escuro

10207338

Intervalo de preços
4,4364 € - 2,0077 €

Níveis de stock
395 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma do bucim
    Encaixe fácil
  • Comprimento total
    48.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M25