Menu Procurar

Bucins - normal/latão

Em stock

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. As porcas de fixação e as anilhas de vedação estão disponíveis separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
1,1826 € - 2,6149 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 7
6.5 mm
2,1875 € - 4,832 € 6700 Em stock
PG 11
10.0 mm
6,3786 € - 14,1112 € 2800 Em stock
PG 29
25.0 mm
13,7938 € - 30,4861 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 42
38.0 mm
1,299 € - 2,8772 € 6079 Em stock
M12
5.0 mm
1,8342 € - 4,0577 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/8
6.0 mm
10,5252 € - 23,2612 € 159 Em stock
M16
10.0 mm
53,3348 € - 117,9035 € 55 Em stock
M40
28.0 mm
9,6578 € - 21,3572 € 42 Em stock
M12
7.0 mm
3,495 € - 7,7262 € 27 Em stock
M25
16.0 mm
11,0647 € - 24,4671 € 60 Em stock
M40
26.0 mm
1,4174 € - 3,1332 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
8.0 mm
1,5909 € - 3,5204 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
6.0 mm
10,7685 € - 23,8113 € Solicite o prazo de entrega aqui
M40
32.0 mm
5,9766 € - 13,2226 € 383 Em stock
M32
25.0 mm
1,6607 € - 3,6706 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 9
8.0 mm
1,7136 € - 3,789 € 5300 Em stock
PG 9
6.0 mm
2,3081 € - 2,4295 € 17 Em stock
M20
9.0 mm
5,8603 € - 12,9476 € 330 Em stock
M32
20.0 mm
13,9737 € - 30,8775 € 720 Em stock
M50
31.0 mm
  • de 6
Bucins PG 7 Natural

10267370

Intervalo de preços
2,6149 € - 1,1826 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 6.5 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    5.0 mm
Bucins PG 11 5.0 mm 10.0 mm Latão Natural

10267417

Intervalo de preços
4,832 € - 2,1875 €

Níveis de stock
6700 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 10.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.0 mm
Bucins PG 29 18.0 mm 25.0 mm Latão Natural

10267486

Intervalo de preços
14,1112 € - 6,3786 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    18.0 - 25.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins PG 42 32.0 mm 38.0 mm Latão Natural

10267516

Intervalo de preços
30,4861 € - 13,7938 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    32.0 - 38.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
Bucins M12 2.0 mm 5.0 mm Latão Natural

10267547

Intervalo de preços
2,8772 € - 1,299 €

Níveis de stock
6079 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    5.0 mm
Bucins 3/8 2.0 mm 6.0 mm Latão Natural

10267707

Intervalo de preços
4,0577 € - 1,8342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 6.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
Bucim ATEX M16 5.0 mm 10.0 mm Latão Natural

10278260

Intervalo de preços
23,2612 € - 10,5252 €

Níveis de stock
159 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    ATEX
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Comprimento da rosca de montagem
    5.0 mm
Bucim ATEX M40 16.0 mm 28.0 mm Latão Natural

10278307

Intervalo de preços
117,9035 € - 53,3348 €

Níveis de stock
55 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    ATEX
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucim ATEX M12 4.0 mm 7.0 mm Latão Natural

10278253

Intervalo de preços
21,3572 € - 9,6578 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    ATEX
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Comprimento da rosca de montagem
    5.0 mm
Bucins M25 9.0 mm 16.0 mm Latão Natural

10267608

Intervalo de preços
7,7262 € - 3,495 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M25
Bucins M40 20.0 mm 26.0 mm Latão Natural

10267646

Intervalo de preços
24,4671 € - 11,0647 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M40
Bucins M16 4.0 mm 8.0 mm Latão Natural

10267554

Intervalo de preços
3,1332 € - 1,4174 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins M16 2.0 mm 6.0 mm Latão Natural

10267561

Intervalo de preços
3,5204 € - 1,5909 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 6.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.0 mm
Bucins M40 22.0 mm 32.0 mm Latão Natural

10267639

Intervalo de preços
23,8113 € - 10,7685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M40
Bucins M32 18.0 mm 25.0 mm Latão Natural

10267615

Intervalo de preços
13,2226 € - 5,9766 €

Níveis de stock
383 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    18.0 - 25.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
Bucins PG 9 4.0 mm 8.0 mm Latão Natural

10267394

Intervalo de preços
3,6706 € - 1,6607 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.0 mm
Bucins PG 9 2.0 mm 6.0 mm Latão Natural

10267400

Intervalo de preços
3,789 € - 1,7136 €

Níveis de stock
5300 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 6.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.0 mm
Bucins M20 5.0 mm 9.0 mm Latão Natural

10267585

Intervalo de preços
2,4295 € - 2,3081 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.5 mm
Bucins M32 13.0 mm 20.0 mm Latão Natural

10267622

Intervalo de preços
12,9476 € - 5,8603 €

Níveis de stock
330 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M32
Bucins M50 25.0 mm 31.0 mm Latão Natural

10267660

Intervalo de preços
30,8775 € - 13,9737 €

Níveis de stock
720 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    25.0 - 31.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm