Menu Procurar

Bucins - normal/latão

Em stock

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. As porcas de fixação e as anilhas de vedação estão disponíveis separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
3,425 € - 3,8056 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
8.0 mm
10,5301 € - 11,7001 € Solicite o prazo de entrega aqui
M40
25.0 mm
5,6557 € - 5,6557 € Solicite o prazo de entrega aqui
M25
14.0 mm
7,5521 € - 8,3912 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32
18.0 mm
3,7608 € - 4,1787 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
8.0 mm
64,0969 € - 67,4763 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
13.0 mm
178,7874 € - 395,2316 € Solicite o prazo de entrega aqui
M50
35.0 mm
1,6686 € - 3,6894 € 5300 Em stock
PG 9
6.0 mm
5,6599 € - 8,8042 € 594 Em stock
M20
12.0 mm
43,5278 € - 45,8205 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
7.0 mm
91,0623 € - 201,3032 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32
21.0 mm
74,2145 € - 78,1213 € Solicite o prazo de entrega aqui
M25
17.0 mm
257,8708 € - 271,4462 € Solicite o prazo de entrega aqui
M63
48.0 mm
10,2485 € - 22,6497 € 159 Em stock
M16
10.0 mm
51,9326 € - 114,8038 € 55 Em stock
M40
28.0 mm
49,921 € - 52,5475 € 111 Em stock
M16
10.0 mm
123,1056 € - 272,1157 € Solicite o prazo de entrega aqui
M40
28.0 mm
1,3173 € - 2,9128 € 530 Em stock
M20
13.0 mm
0,8879 € - 0,9353 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 9
8.0 mm
0,8934 € - 0,9408 € 136 Em stock
PG 16
14.0 mm
  • de 6
Bucim EMC M16 4.0 mm 8.0 mm Latão Natural

10646816

Intervalo de preços
3,8056 € - 3,425 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão niquelado
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    7.0 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
Bucim EMC M40 18.0 mm 25.0 mm Latão Natural

10646823

Intervalo de preços
11,7001 € - 10,5301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão niquelado
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Comprimento total
    48.0 mm
Bucim EMC M25 10.0 mm 14.0 mm Latão Natural

10646847

Intervalo de preços
5,6557 € - 5,6557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão niquelado
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    12.0 mm
  • Comprimento total
    39.5 mm
Bucim EMC M32 13.0 mm 18.0 mm Latão Natural

10646854

Intervalo de preços
8,3912 € - 7,5521 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão niquelado
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
  • Comprimento total
    48.0 mm
Bucim EMC M16 4.0 mm 8.0 mm Latão Natural

10646830

Intervalo de preços
4,1787 € - 3,7608 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão niquelado
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    12.0 mm
  • Comprimento total
    34.6 mm
Bucins M20 6.0 mm 13.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304280

Intervalo de preços
67,4763 € - 64,0969 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 13.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.0 mm
Bucins M50 21.0 mm 35.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304327

Intervalo de preços
395,2316 € - 178,7874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    21.0 - 35.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
Bucins PG 9 2.0 mm 6.0 mm Latão Natural

10267400

Intervalo de preços
3,6894 € - 1,6686 €

Níveis de stock
5300 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 6.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.0 mm
Bucim EMC M20 6.0 mm 12.0 mm Latão Natural

10237137

Intervalo de preços
8,8042 € - 5,6599 €

Níveis de stock
594 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Comprimento total
    33.0 mm
Bucins M12 3.0 mm 7.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304266

Intervalo de preços
45,8205 € - 43,5278 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 7.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    5.0 mm
Bucins M32 13.0 mm 21.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304303

Intervalo de preços
201,3032 € - 91,0623 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 21.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins M25 Natural

10304297

Intervalo de preços
78,1213 € - 74,2145 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    9.0 - 17.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    7.0 mm
Bucins M63 34.0 mm 48.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304334

Intervalo de preços
271,4462 € - 257,8708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    34.0 - 48.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
Bucim ATEX M16 5.0 mm 10.0 mm Latão Natural

10278260

Intervalo de preços
22,6497 € - 10,2485 €

Níveis de stock
159 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    ATEX
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Comprimento da rosca de montagem
    5.0 mm
Bucim ATEX M40 16.0 mm 28.0 mm Latão Natural

10278307

Intervalo de preços
114,8038 € - 51,9326 €

Níveis de stock
55 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    ATEX
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins M16 4.5 mm 10.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304273

Intervalo de preços
52,5475 € - 49,921 €

Níveis de stock
111 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.5 - 10.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    5.0 mm
Bucins M40 16.0 mm 28.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304310

Intervalo de preços
272,1157 € - 123,1056 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    16.0 - 28.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins M20 8.0 mm 13.0 mm PA Cinzento prateado

10207314

Intervalo de preços
2,9128 € - 1,3173 €

Níveis de stock
530 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento prateado
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma do bucim
    Encaixe fácil
  • Comprimento total
    42.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
Bucins PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6;CR;NBR Preto

10152386

Intervalo de preços
0,9353 € - 0,8879 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6;CR;NBR Preto

10152218

Intervalo de preços
0,9408 € - 0,8934 €

Níveis de stock
136 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    10.0 - 14.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm