Menu Procurar

Bucins - normal/latão

Em stock

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. As porcas de fixação e as anilhas de vedação estão disponíveis separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
3,7608 € - 4,1787 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
8.0 mm
5,6557 € - 5,6557 € Solicite o prazo de entrega aqui
M25
14.0 mm
1,2001 € - 1,2625 € 99 Em stock
PG 9
6.0 mm
0,9815 € - 1,0332 € 40 Em stock
M25
17.0 mm
1,0946 € - 1,1527 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
13.0 mm
3,5263 € - 3,7112 € 25 Em stock
PG 29
20.0 mm
0,8836 € - 0,931 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 7
6.5 mm
7,2542 € - 7,6426 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 36
32.0 mm
7,384 € - 7,7713 € 10 Em stock
M40
28.0 mm
0,6738 € - 0,7093 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
10.0 mm
1,0074 € - 1,0601 € 100 Em stock
M12
5.0 mm
1,9265 € - 2,0278 € 15 Em stock
M32
21.0 mm
1,4392 € - 1,5149 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 13.5
12.0 mm
0,8934 € - 0,9408 € 136 Em stock
PG 16
14.0 mm
9,3853 € - 9,8807 € 20 Em stock
PG 36
26.0 mm
0,7996 € - 0,8417 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 7
5.0 mm
1,3797 € - 1,4531 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 21
18.0 mm
0,8879 € - 0,9353 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 9
8.0 mm
1,6403 € - 1,7264 € 100 Em stock
PG 11
7.0 mm
3,8639 € - 4,0672 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 21
16.0 mm
  • de 6
Bucim EMC M16 4.0 mm 8.0 mm Latão Natural

10646830

Intervalo de preços
4,1787 € - 3,7608 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão niquelado
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    12.0 mm
  • Comprimento total
    34.6 mm
Bucim EMC M25 10.0 mm 14.0 mm Latão Natural

10646847

Intervalo de preços
5,6557 € - 5,6557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão niquelado
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    12.0 mm
  • Comprimento total
    39.5 mm
Bucins PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6;CR;NBR Preto

10152362

Intervalo de preços
1,2625 € - 1,2001 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 6.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins M25 8.0 mm 17.0 mm Nylon 6;CR;NBR Preto

10152102

Intervalo de preços
1,0332 € - 0,9815 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Certificação
    VDE
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    8.0 - 17.0 mm
Bucins M20 5.0 mm 13.0 mm Nylon 6;CR;NBR Preto

10152089

Intervalo de preços
1,1527 € - 1,0946 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Certificação
    VDE
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 13.0 mm
Bucins PG 29 12.0 mm 20.0 mm Nylon 6;CR;NBR Preto

10152263

Intervalo de preços
3,7112 € - 3,5263 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    12.0 - 20.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    11.0 mm
Bucins PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6;CR;NBR Preto

10152348

Intervalo de preços
0,931 € - 0,8836 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 6.5 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6;CR;NBR Preto

10152300

Intervalo de preços
7,6426 € - 7,2542 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    22.0 - 32.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    13.0 mm
Bucins M40 Preto

10152140

Intervalo de preços
7,7713 € - 7,384 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Certificação
    VDE
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    16.0 - 28.0 mm
Bucins M16 3.0 mm 10.0 mm Nylon 6;CR;NBR Preto

10152065

Intervalo de preços
0,7093 € - 0,6738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Certificação
    VDE
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 10.0 mm
Bucins M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6;CR;NBR Preto

10152041

Intervalo de preços
1,0601 € - 1,0074 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Certificação
    VDE
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 5.0 mm
Bucins M32 12.0 mm 21.0 mm Nylon 6;CR;NBR Preto

10152126

Intervalo de preços
2,0278 € - 1,9265 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Certificação
    VDE
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    12.0 - 21.0 mm
Bucins PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6;CR;NBR Preto

10426173

Intervalo de preços
1,5149 € - 1,4392 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
Bucins PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6;CR;NBR Preto

10152218

Intervalo de preços
0,9408 € - 0,8934 €

Níveis de stock
136 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    10.0 - 14.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
Bucins PG 36 Preto

10152287

Intervalo de preços
9,8807 € - 9,3853 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    20.0 - 26.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    13.0 mm
Bucins PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6;CR;NBR Preto

10152324

Intervalo de preços
0,8417 € - 0,7996 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6;CR;NBR Preto

10152249

Intervalo de preços
1,4531 € - 1,3797 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 18.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    11.0 mm
Bucins PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6;CR;NBR Preto

10152386

Intervalo de preços
0,9353 € - 0,8879 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins PG 11 Preto

10152164

Intervalo de preços
1,7264 € - 1,6403 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 7.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6;CR;NBR Preto

10629703

Intervalo de preços
4,0672 € - 3,8639 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Forma do bucim
    High Performing
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    9.0 - 16.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    11.0 mm