Menu Procurar

Bucins, espiral

Em stock

Feito de nylon 6; Cores: cinza claro, preto; Disponível em rosca métrica e PG; Nível de proteção IP-68

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
22 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
1,0721 € - 1,1297 € 607 Em stock
PG 9
8.0 mm
0,8754 € - 0,9219 € 9348 Em stock
PG 7
6.5 mm
1,5143 € - 1,5939 € 778 Em stock
M20
12.0 mm
1,5143 € - 1,5939 € 1025 Em stock
PG 13.5
12.0 mm
1,0721 € - 1,1297 € 498 Em stock
PG 9
8.0 mm
3,0285 € - 3,1945 € 361 Em stock
PG 21
18.0 mm
3,0285 € - 3,1945 € 6718 Em stock
M25
18.0 mm
3,0285 € - 3,1945 € 148 Em stock
M25
18.0 mm
0,6698 € - 0,7053 € 1738 Em stock
PG 7
6.5 mm
1,5143 € - 1,5939 € 9430 Em stock
M20
12.0 mm
1,8479 € - 1,9453 € 76 Em stock
PG 16
14.0 mm
1,8479 € - 1,9453 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 16
14.0 mm
1,3044 € - 1,373 € 407 Em stock
PG 11
10.0 mm
0,8754 € - 0,9219 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
6.5 mm
1,5143 € - 1,5939 € 2640 Em stock
PG 13.5
12.0 mm
1,0721 € - 1,1297 € 15 Em stock
M16
8.0 mm
10264935 1,0721 € - 1,1297 € 2500 Em stock
M16
8.0 mm
1,8482 € - 1,9455 € 3946 Em stock
1/2 in
12.0 mm
1,3044 € - 1,373 € 155 Em stock
PG 11
10.0 mm
3,0285 € - 3,1945 € 182 Em stock
PG 21
18.0 mm
  • de 2
Bucim em espiral PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Preto

10264775

Intervalo de preços
1,1297 € - 1,0721 €

Níveis de stock
607 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucim em espiral PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Preto

10264768

Intervalo de preços
0,9219 € - 0,8754 €

Níveis de stock
9348 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 6.5 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucim em espiral M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264942

Intervalo de preços
1,5939 € - 1,5143 €

Níveis de stock
778 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 13.5 Preto

10264799

Intervalo de preços
1,5939 € - 1,5143 €

Níveis de stock
1025 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucim em espiral PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264836

Intervalo de preços
1,1297 € - 1,0721 €

Níveis de stock
498 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucim em espiral PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264874

Intervalo de preços
3,1945 € - 3,0285 €

Níveis de stock
361 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 18.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucim em espiral M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Preto

10264911

Intervalo de preços
3,1945 € - 3,0285 €

Níveis de stock
6718 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 18.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucim em espiral M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264959

Intervalo de preços
3,1945 € - 3,0285 €

Níveis de stock
148 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 18.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucim em espiral PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Cinzento

10264829

Intervalo de preços
0,7053 € - 0,6698 €

Níveis de stock
1738 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 6.5 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucim em espiral M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Preto

10264904

Intervalo de preços
1,5939 € - 1,5143 €

Níveis de stock
9430 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucins PG 16 Cinzento

10264867

Intervalo de preços
1,9453 € - 1,8479 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    10.0 - 14.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucim em espiral PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6 Preto

10264805

Intervalo de preços
1,9453 € - 1,8479 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    10.0 - 14.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucim em espiral PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264843

Intervalo de preços
1,373 € - 1,3044 €

Níveis de stock
407 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 10.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucim em espiral M12 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Preto

10264881

Intervalo de preços
0,9219 € - 0,8754 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 6.5 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucim em espiral PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264850

Intervalo de preços
1,5939 € - 1,5143 €

Níveis de stock
2640 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucim em espiral M16 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Preto

10264898

Intervalo de preços
1,1297 € - 1,0721 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucim em espiral M16 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Cinzento

10264935

Intervalo de preços
1,1297 € - 1,0721 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucim em espiral 1/2 in 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Preto

10264973

Intervalo de preços
1,9455 € - 1,8482 €

Níveis de stock
3946 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    13.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucim em espiral PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Preto

10264782

Intervalo de preços
1,373 € - 1,3044 €

Níveis de stock
155 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 10.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Bucim em espiral PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Preto

10264812

Intervalo de preços
3,1945 € - 3,0285 €

Níveis de stock
182 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do bucim
    Espiral
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 18.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790