Menu Procurar

Buchas snub

Em stock

Buchas rebitadas abertas para acomodar cabos, fios e tubagens. Depois de instalada no furo de um painel, a bucha fecha-se firmemente.

O material durável fornece isolamento e ligeiro alívio de tensão, ajudando a proteger os cabos e fios das arestas sem acabamento.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Preto
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro aproximado do cabo de suporte Diâmetro do furo compatível Diâmetro total Espessura máxima do painel Comprar
0,4921 € - 0,5179 € 3430 Em stock
11.4 mm
3.2 mm
0,2267 € - 0,2386 € 6064 Em stock
3.2 mm
9.5 mm
11.7 mm
3.2 mm
0,5142 € - 0,5414 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
3.2 mm
0,244 € - 0,2568 € 2412 Em stock
3.2 mm
12.7 mm
14.2 mm
6.4 mm
0,5268 € - 0,5544 € 13493 Em stock
16.0 mm
3.2 mm
0,2267 € - 0,2386 € 5000 Em stock
4.8 mm
11.1 mm
11.5 mm
3.2 mm
Bucha arrebitada Preto (DF)

10170168

Intervalo de preços
0,5179 € - 0,4921 €

Níveis de stock
3430 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    11.4 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    12.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Bucha arrebitada Preto 9.5 mm (DF)

10262047

Intervalo de preços
0,2386 € - 0,2267 €

Níveis de stock
6064 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    3.2 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    9.5 mm
  • Diâmetro total
    11.7 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
Bucha arrebitada Preto (DF)

10170175

Intervalo de preços
0,5414 € - 0,5142 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    14.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    12.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Bucha arrebitada Preto 12.7 mm (DF)

10262061

Intervalo de preços
0,2568 € - 0,244 €

Níveis de stock
2412 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    3.2 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro total
    14.2 mm
  • Espessura máxima do painel
    6.4 mm
Bucha arrebitada Preto (DF)

10170182

Intervalo de preços
0,5544 € - 0,5268 €

Níveis de stock
13493 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    12.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
Bucha arrebitada Preto 11.1 mm (DF)

10262054

Intervalo de preços
0,2386 € - 0,2267 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    4.8 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    11.1 mm
  • Diâmetro total
    11.5 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm