Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
As buchas com protetor para alívio de tensão ajudam a proteger os produtos eletrónicos, absorvendo as forças de tração, pressão e torção que podem ser exercidas num cabo de alimentação flexível. A bucha protege eficazmente os fios e cabos no ponto de entrada.
Estas buchas também funcionam como âncora de segurança e ajudam a isolar a montagem do cabo. São adequadas para cabos planos e redondos e para a montagem em furos redondos e antirrotacionais.
Rápidas e fáceis de instalar. Basta posicionar a bucha no cabo e pressionar as extremidades da bucha com uma ferramenta de instalação (vendida em separado) e, em seguida, pressionar no furo.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Diâmetro do furo compatível | Forma de cabo compatível | Espessura máxima do painel | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4653 € - 0,5744 € | 8988 Em stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Plana
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,2235 € - 0,2759 € | 7985 Em stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Plana
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,1108 € - 0,1368 € | 887 Em stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,1294 € - 0,1598 € | 27370 Em stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,483 € - 0,5963 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.874 in
22.2 mm
|
Redonda
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,1312 € - 0,162 € | 2797 Em stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Redonda
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,1375 € - 0,1697 € | 1885 Em stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Redonda
|
0.090 in
2.3 mm
|
||
| 0,1816 € - 0,2242 € | 992 Em stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Plana
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 10636190 | 0,2145 € - 0,2145 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.5 in
12.7 mm
|
Plana
|
0.095 in
2.4 mm
|
|
| 0,213 € - 0,263 € | 7891 Em stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,3532 € - 0,3713 € | 195 Em stock |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3046 € - 0,3207 € | 1295 Em stock |
|
Plana
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,4938 € - 0,5197 € | 8294 Em stock |
|
Redonda
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1545 € - 0,1627 € | 1247 Em stock |
0.508 in
12.9 mm
|
Redonda
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1545 € - 0,1627 € | 4739 Em stock |
0.508 in
12.9 mm
|
Redonda
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3566 € - 0,3753 € | 3122 Em stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3818 € - 0,4714 € | 5458 Em stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Redonda
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4504 € - 0,4742 € | 3607 Em stock |
0.874 in
22.2 mm
|
Redonda
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3086 € - 0,3247 € | 523 Em stock |
|
Redonda
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1187 € - 0,1249 € | 6007 Em stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Dupla
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar