Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
As buchas fechadas foram concebidas para a proteção de fios, cabos e tubagens das arestas afiadas de furos perfurados em folhas metálicas.
O material económico, mas durável cria uma abertura lisa. A nossa gama inclui opções resistentes e resilientes ao calor.
O design da bucha fechada conta com vários fechos que permitem o encaixe da bucha em espessuras de painéis comuns, facilitando a instalação. A instalação com a pressão das pontas do dedos elimina a necessidade de ferramentas.
Compatível com uma grande seleção de tamanhos com aberturas de vários diâmetros internos.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Diâmetro aproximado do cabo de suporte | Diâmetro do furo compatível | Diâmetro total | Cor | Espessura máxima do painel | Material completo | Altura geral | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1365 € - 0,1442 € | 1197 Em stock |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Preto
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2708 € - 0,2851 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
Preto
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,346 € - 0,3648 € | 20 Em stock |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Preto
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1147 € - 0,1209 € | 1908 Em stock |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Preto
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,5327 € - 0,5614 € | 396 Em stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Preto
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon estabilizado por calor 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,4145 € - 0,4355 € | 1858 Em stock |
|
|
1.874 in
47.6 mm
|
Preto
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2503 € - 0,2636 € | 4580 Em stock |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Preto
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,3349 € - 0,3526 € | 2400 Em stock |
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
Preto
|
0.13 in
3.3 mm
|
Poliamida 66
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,4145 € - 0,4355 € | 3600 Em stock |
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
Preto
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,137 € - 0,1442 € | 35 Em stock |
|
|
0.858 in
21.8 mm
|
Preto
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamida 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,189 € - 0,1989 € | 140 Em stock |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Preto
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1321 € - 0,1387 € | 933 Em stock |
|
|
0.937 in
23.8 mm
|
Preto
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamida 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,1613 € - 0,1696 € | 1664 Em stock |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Preto
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,3542 € - 0,373 € | 825 Em stock |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
Preto
|
0.118 in
3.0 mm
|
Poliamida 66
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,3758 € - 0,3946 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
Preto
|
0.122 in
3.1 mm
|
Poliamida 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1293 € - 0,1365 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Preto
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 10021361 | 0,1232 € - 0,1298 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
Preto
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamida 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
|
| 0,189 € - 0,1989 € | 400 Em stock |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Preto
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,506 € - 0,5325 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.874 in
22.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Preto
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,4763 € - 0,5013 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.39 in
9.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Preto
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar