Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
As buchas fechadas foram concebidas para a proteção de fios, cabos e tubagens das arestas afiadas de furos perfurados em folhas metálicas.
O material económico, mas durável cria uma abertura lisa. A nossa gama inclui opções resistentes e resilientes ao calor.
O design da bucha fechada conta com vários fechos que permitem o encaixe da bucha em espessuras de painéis comuns, facilitando a instalação. A instalação com a pressão das pontas do dedos elimina a necessidade de ferramentas.
Compatível com uma grande seleção de tamanhos com aberturas de vários diâmetros internos.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Diâmetro aproximado do cabo de suporte | Diâmetro do furo compatível | Diâmetro total | Cor | Espessura máxima do painel | Material completo | Altura geral | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1293 € - 0,1365 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Preto
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2752 € - 0,2896 € | 58 Em stock |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Preto
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 10021361 | 0,1232 € - 0,1298 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
Preto
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamida 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
|
| 0,2708 € - 0,2851 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
Preto
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,346 € - 0,3648 € | 19653 Em stock |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Preto
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1147 € - 0,1209 € | 1908 Em stock |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Preto
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,5327 € - 0,5614 € | 396 Em stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Preto
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon estabilizado por calor 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1047 € - 0,1103 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
Preto
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamida 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,1556 € - 0,1638 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Preto
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1231 € - 0,1295 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Preto
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1062 € - 0,1117 € | 97928 Em stock |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Preto
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamida 66
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1365 € - 0,1442 € | 1197 Em stock |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Preto
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,3758 € - 0,3946 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
Preto
|
0.122 in
3.1 mm
|
Poliamida 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2794 € - 0,294 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
0.594 in
15.1 mm
|
Preto
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamida 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,3542 € - 0,373 € | 825 Em stock |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
Preto
|
0.118 in
3.0 mm
|
Poliamida 66
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,2503 € - 0,2636 € | 4580 Em stock |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Preto
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,3349 € - 0,3526 € | 2400 Em stock |
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
Preto
|
0.13 in
3.3 mm
|
Poliamida 66
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,4185 € - 0,4403 € | 1500 Em stock |
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
Preto
|
0.091 in
2.3 mm
|
Poliamida 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,3406 € - 0,3588 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Preto
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon estabilizado por calor 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2498 € - 0,2629 € | 3261 Em stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Preto
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon estabilizado por calor 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar