Menu Procurar

Buchas de encaixe

Em stock

As buchas fechadas foram concebidas para a proteção de fios, cabos e tubagens das arestas afiadas de furos perfurados em folhas metálicas.

O material económico, mas durável cria uma abertura lisa. A nossa gama inclui opções resistentes e resilientes ao calor.

O design da bucha fechada conta com vários fechos que permitem o encaixe da bucha em espessuras de painéis comuns, facilitando a instalação. A instalação com a pressão das pontas do dedos elimina a necessidade de ferramentas.

Compatível com uma grande seleção de tamanhos com aberturas de vários diâmetros internos.

  • Materiais: Nylon 6/6 e Nylon 6/6 com estabilização térmica
  • Cores: preto e branco
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
147 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro aproximado do cabo de suporte Diâmetro do furo compatível Diâmetro total Cor Espessura máxima do painel Material completo Altura geral Comprar
0,0451 € - 0,0557 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.95 mm
6.4 mm
12.7 mm
Preto
3.2 mm
Nylon 6/6
4.4 mm
0,1009 € - 0,1246 € 31900 Em stock
24.2 mm
Preto
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
0,0668 € - 0,0824 € 3000 Em stock
18.2 mm
Preto
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
0,1087 € - 0,1342 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.6 mm
Preto
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
0,0524 € - 0,0647 € 25178 Em stock
7.9 mm
12.7 mm
14.7 mm
Preto
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
0,1543 € - 0,1905 € 22 Em stock
33.3 mm
Preto
3.2 mm
Nylon 6
11.5 mm
0,0878 € - 0,1084 € 2106 Em stock
24.2 mm
Preto
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
  • de 8
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Redonda 6.35 mm Nylon 6/6 Preto

10179611

Intervalo de preços
0,0557 € - 0,0451 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Diâmetro total
    12.7 mm
  • Altura geral
    4.4 mm
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    4.95 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6 Preto

10222126

Intervalo de preços
0,1246 € - 0,1009 €

Níveis de stock
31900 Em stock
Características
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Diâmetro total
    24.2 mm
  • Altura geral
    10.3 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6 Preto

10222096

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0668 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Diâmetro total
    18.2 mm
  • Altura geral
    10.3 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6 Preto

10222133

Intervalo de preços
0,1342 € - 0,1087 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Diâmetro total
    28.6 mm
  • Altura geral
    10.3 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 12.7 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Preto

10222102

Intervalo de preços
0,0647 € - 0,0524 €

Níveis de stock
25178 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    12.7 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Diâmetro total
    14.7 mm
  • Altura geral
    10.3 mm
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    7.9 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6 Preto

10222140

Intervalo de preços
0,1905 € - 0,1543 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Diâmetro total
    33.3 mm
  • Altura geral
    11.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6 Preto

10222119

Intervalo de preços
0,1084 € - 0,0878 €

Níveis de stock
2106 Em stock
Características
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Diâmetro total
    24.2 mm
  • Altura geral
    10.3 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6