Menu Procurar

Buchas de encaixe

Em stock

As buchas fechadas foram concebidas para a proteção de fios, cabos e tubagens das arestas afiadas de furos perfurados em folhas metálicas.

O material económico, mas durável cria uma abertura lisa. A nossa gama inclui opções resistentes e resilientes ao calor.

O design da bucha fechada conta com vários fechos que permitem o encaixe da bucha em espessuras de painéis comuns, facilitando a instalação. A instalação com a pressão das pontas do dedos elimina a necessidade de ferramentas.

Compatível com uma grande seleção de tamanhos com aberturas de vários diâmetros internos.

  • Materiais: Nylon 6/6 e Nylon 6/6 com estabilização térmica
  • Cores: preto e branco
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
147 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro aproximado do cabo de suporte Diâmetro do furo compatível Diâmetro total Cor Espessura máxima do painel Material completo Altura geral Comprar
0,0566 € - 0,0699 € 1974 Em stock
6.4 mm
9.5 mm
11.9 mm
Preto
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
1,205 € - 1,4877 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.3 mm
Preto
6.3 mm
Nylon estabilizado por calor 6/6
18.2 mm
0,0822 € - 0,0866 € 1000 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
Branco
1.7 mm
Nylon estabilizado por calor 6/6
6.0 mm
0,0787 € - 0,0827 € 2000 Em stock
9.5 mm
12.7 mm
14.3 mm
Preto
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0899 € - 0,0946 € 1978 Em stock
7.9 mm
11.1 mm
13.5 mm
Branco
3.2 mm
Nylon estabilizado por calor 6/6
10.3 mm
0,0671 € - 0,0828 € 4978 Em stock
12.7 mm
15.9 mm
17.9 mm
Preto
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0853 € - 0,1054 € 6000 Em stock
15.9 mm
22.2 mm
24.2 mm
Preto
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
1,3166 € - 1,6254 € 100 Em stock
93.0 mm
Preto
6.3 mm
Nylon estabilizado por calor 6/6
18.2 mm
0,0964 € - 0,1191 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.3 mm
19.1 mm
21.4 mm
Preto
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,0488 € - 0,0603 € 37000 Em stock
9.9 mm
14.3 mm
16.7 mm
Preto
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,1099 € - 0,1357 € 1000 Em stock
11.1 mm
22.2 mm
24.2 mm
Preto
3.2 mm
Nylon estabilizado por calor 6/6
11.5 mm
0,2531 € - 0,3125 € 150 Em stock
41.7 mm
50.8 mm
54.0 mm
Preto
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,0822 € - 0,0866 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.1 mm
7.9 mm
9.5 mm
Branco
1.6 mm
Nylon estabilizado por calor 6/6
6.0 mm
0,0822 € - 0,0866 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
12.7 mm
14.3 mm
Branco
1.6 mm
Nylon estabilizado por calor 6/6
6.4 mm
0,0497 € - 0,0614 € 2994 Em stock
4.7 mm
9.5 mm
11.9 mm
Preto
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,1192 € - 0,1255 € 18998 Em stock
19.1 mm
22.2 mm
23.8 mm
Preto
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0787 € - 0,0827 € 3993 Em stock
8.7 mm
11.9 mm
13.5 mm
Preto
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0369 € - 0,0455 € 4000 Em stock
4.7 mm
7.9 mm
9.5 mm
Preto
1.6 mm
Nylon 6/6
7.9 mm
0,0822 € - 0,0866 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.7 mm
11.9 mm
13.5 mm
Branco
1.6 mm
Nylon estabilizado por calor 6/6
6.4 mm
0,2367 € - 0,2922 € 2064 Em stock
27.0 mm
38.1 mm
40.9 mm
Preto
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
  • de 8
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Preto

10362693

Intervalo de preços
0,0699 € - 0,0566 €

Níveis de stock
1974 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    9.5 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Diâmetro total
    11.9 mm
  • Altura geral
    10.3 mm
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    6.4 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6 Preto

10363089

Intervalo de preços
1,4877 € - 1,205 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura máxima do painel
    6.3 mm
  • Diâmetro total
    80.3 mm
  • Altura geral
    18.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
Buchas de encaixe rápido (snap fit) - fechadas;Branco;4.8 mm;(DF)

10362549

Intervalo de preços
0,0866 € - 0,0822 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.7 mm
  • Diâmetro total
    6.4 mm
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    3.2 mm
Buchas de encaixe rápido (snap fit) - fechadas Preto 12.7 mm (DF)

10362594

Intervalo de preços
0,0827 € - 0,0787 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    12.7 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Diâmetro total
    14.3 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    9.5 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 11.1 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Branco

10362730

Intervalo de preços
0,0946 € - 0,0899 €

Níveis de stock
1978 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Diâmetro total
    13.5 mm
  • Altura geral
    10.3 mm
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    7.9 mm
Buchas de encaixe rápido (snap fit) - fechadas Preto 15.9 mm (DF)

10362631

Intervalo de preços
0,0828 € - 0,0671 €

Níveis de stock
4978 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    15.9 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Diâmetro total
    17.9 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    12.7 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 22.2 mm 15.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Preto

10362914

Intervalo de preços
0,1054 € - 0,0853 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    22.2 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Diâmetro total
    24.2 mm
  • Altura geral
    11.5 mm
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    15.9 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Nylon 6 Preto

10363102

Intervalo de preços
1,6254 € - 1,3166 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Espessura máxima do painel
    6.3 mm
  • Diâmetro total
    93.0 mm
  • Altura geral
    18.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon estabilizado por calor 6/6
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 19.1 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Preto

10362860

Intervalo de preços
0,1191 € - 0,0964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    19.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Diâmetro total
    21.4 mm
  • Altura geral
    10.3 mm
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    14.3 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 14.3 mm 9.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Preto

10362778

Intervalo de preços
0,0603 € - 0,0488 €

Níveis de stock
37000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    14.3 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Diâmetro total
    16.7 mm
  • Altura geral
    10.3 mm
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    9.9 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 22.2 mm 11.1 mm 3.2 mm Nylon 6 Preto

10362884

Intervalo de preços
0,1357 € - 0,1099 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    22.2 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Diâmetro total
    24.2 mm
  • Altura geral
    11.5 mm
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    11.1 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 50.8 mm 41.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Preto

10363041

Intervalo de preços
0,3125 € - 0,2531 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    50.8 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Diâmetro total
    54.0 mm
  • Altura geral
    11.5 mm
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    41.7 mm
Buchas de encaixe rápido (snap fit) - fechadas Branco 7.9 mm (DF)

10362563

Intervalo de preços
0,0866 € - 0,0822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    7.9 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Diâmetro total
    9.5 mm
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    6.1 mm
Buchas de encaixe rápido (snap fit) - fechadas Branco 12.7 mm (DF)

10362600

Intervalo de preços
0,0866 € - 0,0822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    12.7 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Diâmetro total
    14.3 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    9.5 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 9.5 mm 4.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Preto

10362686

Intervalo de preços
0,0614 € - 0,0497 €

Níveis de stock
2994 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    9.5 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Diâmetro total
    11.9 mm
  • Altura geral
    10.3 mm
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    4.7 mm
Buchas de encaixe rápido (snap fit) - fechadas Preto 22.2 mm (DF)

10362655

Intervalo de preços
0,1255 € - 0,1192 €

Níveis de stock
18998 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    22.2 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Diâmetro total
    23.8 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    19.1 mm
Buchas de encaixe rápido (snap fit) - fechadas Preto 11.9 mm (DF)

10362570

Intervalo de preços
0,0827 € - 0,0787 €

Níveis de stock
3993 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    11.9 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Diâmetro total
    13.5 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    8.7 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 7.9 mm 4.7 mm 1.6 mm Nylon 6 Preto

10362679

Intervalo de preços
0,0455 € - 0,0369 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    7.9 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Diâmetro total
    9.5 mm
  • Altura geral
    7.9 mm
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    4.7 mm
Buchas de encaixe rápido (snap fit) - fechadas Branco 11.9 mm (DF)

10362587

Intervalo de preços
0,0866 € - 0,0822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    11.9 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Diâmetro total
    13.5 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    8.7 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) 38.1 mm 27.0 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Preto

10363003

Intervalo de preços
0,2922 € - 0,2367 €

Níveis de stock
2064 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo compatível
    38.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Diâmetro total
    40.9 mm
  • Altura geral
    11.5 mm
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    27.0 mm