Menu Procurar

Buchas de cabo universais

Em stock

Buchas universais concebidas para proteger fios, cabos, tubagens e outros objetos de forma irregular de arestas afiadas e inacabadas em painéis.

A bucha ajuda a absorver os choques e vibrações e também beneficia de propriedades isoladoras. A teia ou obturador no diâmetro da bucha permite o ajuste a vários tamanhos ao mesmo tempo que proporciona um aspeto acabado.

A instalação é simples e rápida: basta aplicar pressão com as pontas dos dedos para encaixar a bucha na posição. Não requer ferramentas.

  • Materiais: Nylon 6/6 com estabilização térmica ou Nylon 6/6
  • Cores: preto e branco
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro aproximado do cabo de suporte Diâmetro do furo compatível Comprar
0,0528 € - 0,0652 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.3 mm
15.9 mm
0,1143 € - 0,1412 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0954 € - 0,1177 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.9 mm
19.1 mm
0,0505 € - 0,0624 € 13000 Em stock
10.3 mm
15.9 mm
0,1059 € - 0,1307 € 25490 Em stock
11.5 mm
25.4 mm
0,0811 € - 0,1001 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
22.2 mm
0,268 € - 0,282 € 2993 Em stock
0,4994 € - 0,5258 € 4797 Em stock
0,219 € - 0,2308 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,5892 € - 0,6201 € 28 Em stock
25.4 mm
34.9 mm
0,9536 € - 1,0031 € 319 Em stock
23.8 mm
31.8 mm
0,1295 € - 0,1364 € 1651 Em stock
0,4628 € - 0,487 € 82 Em stock
1,0913 € - 1,1484 € 442 Em stock
25.4 mm
34.9 mm
0,2938 € - 0,3088 € 5 Em stock
0,7889 € - 0,8298 € 3631 Em stock
20.6 mm
27.8 mm
0,4148 € - 0,4365 € 983 Em stock
11.1 mm
15.9 mm
1,1936 € - 1,256 € 10603 Em stock
26.9 mm
38.1 mm
0,1732 € - 0,1823 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1991 € - 0,2093 € 432 Em stock
  • de 2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Fechado 15.9 mm 0.125 in 10.3 mm Nylon 6

10361238

Intervalo de preços
0,0652 € - 0,0528 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    10.3 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    15.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    18.5 mm
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    10.3 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Universal 0.125 in Nylon 6

10221433

Intervalo de preços
0,1412 € - 0,1143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    29.4 mm
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    11.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6
  • Cor
    Preto
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Universal 19.1 mm 0.125 in 9.9 mm Nylon 6

10361245

Intervalo de preços
0,1177 € - 0,0954 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    9.9 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    19.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    21.4 mm
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    9.9 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Fechado 15.9 mm 0.125 in 10.3 mm Nylon 6

10361221

Intervalo de preços
0,0624 € - 0,0505 €

Níveis de stock
13000 Em stock
Características
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    10.3 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    15.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    18.5 mm
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    10.3 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Fechado 25.4 mm 0.125 in 11.5 mm Nylon 6

10361269

Intervalo de preços
0,1307 € - 0,1059 €

Níveis de stock
25490 Em stock
Características
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    25.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    27 mm
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    11.5 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Fechado 22.2 mm 0.125 in 11.5 mm Nylon 6

10361252

Intervalo de preços
0,1001 € - 0,0811 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    22.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    23.8 mm
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    11.5 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Universal 3.2 mm Nylon 6/6

10021590

Intervalo de preços
0,282 € - 0,268 €

Níveis de stock
2993 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    37.8 mm
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Universal 1.6 mm Nylon 6/6

10021637

Intervalo de preços
0,5258 € - 0,4994 €

Níveis de stock
4797 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    23.8 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Universal 3.2 mm Nylon 6/6

10021675

Intervalo de preços
0,2308 € - 0,219 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    23.8 mm
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Universal 34.9 mm 6.4 mm 25.4 mm Nylon

10261675

Intervalo de preços
0,6201 € - 0,5892 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    25.4 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    34.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    37.8 mm
  • Altura geral
    14.3 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Abrir/fechado 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

10261989

Intervalo de preços
1,0031 € - 0,9536 €

Níveis de stock
319 Em stock
Características
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    23.8 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    31.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    37.3 mm
  • Altura geral
    10.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Universal 1.6 mm Nylon 6/6

10021583

Intervalo de preços
0,1364 € - 0,1295 €

Níveis de stock
1651 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    15.2 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Universal 1.6 mm Nylon 6/6

10021620

Intervalo de preços
0,487 € - 0,4628 €

Níveis de stock
82 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    21.4 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Abrir/fechado 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm PA

10261996

Intervalo de preços
1,1484 € - 1,0913 €

Níveis de stock
442 Em stock
Características
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    25.4 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    34.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    37.3 mm
  • Altura geral
    10.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Universal 3.2 mm Nylon 6/6

10021606

Intervalo de preços
0,3088 € - 0,2938 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    40.9 mm
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    11.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Abrir/fechado 27.8 mm 3.2 mm 20.6 mm PA

10261972

Intervalo de preços
0,8298 € - 0,7889 €

Níveis de stock
3631 Em stock
Características
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    20.6 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    27.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    30.2 mm
  • Altura geral
    10.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Abrir/fechado 15.9 mm 3.2 mm 11.1 mm PA

10261934

Intervalo de preços
0,4365 € - 0,4148 €

Níveis de stock
983 Em stock
Características
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    11.1 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    15.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    18.2 mm
  • Altura geral
    10.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Abrir/fechado 38.1 mm 3.2 mm 26.9 mm PA

10262009

Intervalo de preços
1,256 € - 1,1936 €

Níveis de stock
10603 Em stock
Características
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    26.9 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    38.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    40.1 mm
  • Altura geral
    10.7 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Universal 1.6 mm Nylon 6/6

10021613

Intervalo de preços
0,1823 € - 0,1732 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    18.5 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Universal 3.2 mm Nylon 6/6

10021668

Intervalo de preços
0,2093 € - 0,1991 €

Níveis de stock
432 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    21.4 mm
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    9.9 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto