Menu Procurar

Buchas de cabo universais

Em stock

Buchas universais concebidas para proteger fios, cabos, tubagens e outros objetos de forma irregular de arestas afiadas e inacabadas em painéis.

A bucha ajuda a absorver os choques e vibrações e também beneficia de propriedades isoladoras. A teia ou obturador no diâmetro da bucha permite o ajuste a vários tamanhos ao mesmo tempo que proporciona um aspeto acabado.

A instalação é simples e rápida: basta aplicar pressão com as pontas dos dedos para encaixar a bucha na posição. Não requer ferramentas.

  • Materiais: Nylon 6/6 com estabilização térmica ou Nylon 6/6
  • Cores: preto e branco
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
23 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro aproximado do cabo de suporte Diâmetro do furo compatível Comprar
1,1208 € - 1,1794 € 42 Em stock
25.4 mm
34.9 mm
0,1779 € - 0,1872 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,4753 € - 0,5001 € 82 Em stock
0,2045 € - 0,215 € 432 Em stock
0,2496 € - 0,2626 € 703 Em stock
7.6 mm
12.7 mm
0,133 € - 0,1401 € 1651 Em stock
0,1304 € - 0,1372 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,2487 € - 0,2619 € 1385 Em stock
0,175 € - 0,1843 € 4505 Em stock
0,5443 € - 0,573 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
34.9 mm
0,9794 € - 1,0302 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.8 mm
31.8 mm
0,3017 € - 0,3172 € 5 Em stock
0,2752 € - 0,2896 € 2293 Em stock
0,5129 € - 0,54 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,2249 € - 0,2371 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,6051 € - 0,6369 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
34.9 mm
0,1174 € - 0,145 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1087 € - 0,1342 € 24490 Em stock
11.5 mm
25.4 mm
0,0543 € - 0,067 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.3 mm
15.9 mm
0,0979 € - 0,1209 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.9 mm
19.1 mm
  • de 2
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Abrir/fechado 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm PA

10261996

Intervalo de preços
1,1794 € - 1,1208 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    25.4 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    34.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    37.3 mm
  • Altura geral
    10.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Universal 1.6 mm Nylon 6/6

10021613

Intervalo de preços
0,1872 € - 0,1779 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    18.5 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Universal 1.6 mm Nylon 6/6

10021620

Intervalo de preços
0,5001 € - 0,4753 €

Níveis de stock
82 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    21.4 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Universal 3.2 mm Nylon 6/6

10021668

Intervalo de preços
0,215 € - 0,2045 €

Níveis de stock
432 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    21.4 mm
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    9.9 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Universal 12.7 mm 6.4 mm 7.6 mm Nylon

10261620

Intervalo de preços
0,2626 € - 0,2496 €

Níveis de stock
703 Em stock
Características
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    7.6 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.2 mm
  • Altura geral
    13.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Universal 1.6 mm Nylon 6/6

10021583

Intervalo de preços
0,1401 € - 0,133 €

Níveis de stock
1651 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    15.2 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Universal 3.2 mm Nylon 6/6

10021644

Intervalo de preços
0,1372 € - 0,1304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    15.2 mm
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    9.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Universal 3.2 mm Nylon 6/6

10021682

Intervalo de preços
0,2619 € - 0,2487 €

Níveis de stock
1385 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    27.0 mm
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Universal 3.2 mm Nylon 6/6

10021651

Intervalo de preços
0,1843 € - 0,175 €

Níveis de stock
4505 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    18.5 mm
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    10.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Fechado 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm Nylon

10380376

Intervalo de preços
0,573 € - 0,5443 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    25.4 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    34.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    37.8 mm
  • Altura geral
    11.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Abrir/fechado 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

10261989

Intervalo de preços
1,0302 € - 0,9794 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    23.8 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    31.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    37.3 mm
  • Altura geral
    10.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Universal 3.2 mm Nylon 6/6

10021606

Intervalo de preços
0,3172 € - 0,3017 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    40.9 mm
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    11.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Universal 3.2 mm Nylon 6/6

10021590

Intervalo de preços
0,2896 € - 0,2752 €

Níveis de stock
2293 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    37.8 mm
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Universal 1.6 mm Nylon 6/6

10021637

Intervalo de preços
0,54 € - 0,5129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    23.8 mm
  • Espessura do painel
    1.6 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Universal 3.2 mm Nylon 6/6

10021675

Intervalo de preços
0,2371 € - 0,2249 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    23.8 mm
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cor
    Preto
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Universal 34.9 mm 6.4 mm 25.4 mm Nylon

10261675

Intervalo de preços
0,6369 € - 0,6051 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    25.4 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    34.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    37.8 mm
  • Altura geral
    14.3 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Universal 0.125 in Nylon 6

10221433

Intervalo de preços
0,145 € - 0,1174 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    29.4 mm
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    11.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6
  • Cor
    Preto
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Fechado 25.4 mm 0.125 in 11.5 mm Nylon 6

10361269

Intervalo de preços
0,1342 € - 0,1087 €

Níveis de stock
24490 Em stock
Características
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    25.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    27 mm
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    11.5 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Fechado 15.9 mm 0.125 in 10.3 mm Nylon 6

10361238

Intervalo de preços
0,067 € - 0,0543 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    10.3 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    15.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    18.5 mm
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    10.3 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Universal 19.1 mm 0.125 in 9.9 mm Nylon 6

10361245

Intervalo de preços
0,1209 € - 0,0979 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    9.9 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    19.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    21.4 mm
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    9.9 mm