Menu Procurar

Braçadeira de força dinamométrica Smooth 30.0 M8 Aço inoxidável

Esta braçadeira de força dinamométrica fica localizada por baixo da superfície, oferecendo um suporte excecional e mantendo um baixo perfil. Conta com faces lisas e serrilhadas montadas utilizando um furo simples recolhido. Proporciona uma preensão forte e fiável e é fabricada em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20266523

Número de peça do fabricante:

20266523

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Jaw Type Smooth
d1 30.0
d2 M8
Drive screw d3 M10x18
h1 29.0
h2 7.0
h3 min 4.5
h3 opt 7.5
h3 max 10.8
h4 7.0
h5 +0.1|-0.1 30.0
l1 +0.1|-0.1 7.1
l2 7.5
r1 +0.1|-0.0 38.0
Weight g 159.0
r2 +0.1|-0.0 30.0
r3 8.0
s1 3.8
w1 37.9
w2 29.9

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos