Menu Procurar

Braçadeira de eixo manual 12.0 18.0 32.0 Alumínio

Esta braçadeira de eixo manual foi concebida para fixar e posicionar eixos cilíndricos em aplicações de movimento linear. Proporciona uma rotação fluida, eliminando a vibração. Controlada manualmente pela alavanca de preensão. Fabricada em alumínio.
Referência da Essentra:

20175993

Número de peça do fabricante:

20175993

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do veio 12.0
h1 18.0
l1 32.0
w1 43.0
w2 32.0
w3 30.5
h2 24.0
h3 10.0
h4 16.0
h5 44.0
l2 4.5
d1 M5
d2 M4
Torque to Nm 5.0
Holding force kN 1200.0
Material Alumínio

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos