20265854
20265854
| Quantidade | Preço unitário |
|---|
| l1 min | 18.5 |
|---|---|
| l1 max | 21.5 |
| h1 min | 9.9 |
| h1 max | 11.4 |
| h2 | 0.4 |
| h3 | 11.3 |
| w1 | 18.4 |
| w2 | 16.0 |
| w3 | 5.3 |
| d1 | M8x20 |
| A/F | 5.0 |
| Clamping force max. kN | 5.0 |
| Tightening force max. Nm | 18.0 |
| Weight g | 27.0 |
| Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar