20265892
20265892
| Quantidade | Preço unitário |
|---|
| Inclui | Sem placa de fixação |
|---|---|
| d1 | 10.0 |
| d2 | M6x1.00 |
| h1 | 5.0 |
| l1 | 9.0 |
| Weight g | 6.0 |
| w3 | 6.8 |
| Stroke s1 | 1.8 |
| Stroke s2 | 0.9 |
| Stroke s3 | 0.9 |
| A/F | 4.0 |
| Torque to max. Nm | 7.4 |
| Clamping force max. kN | 2.2 |
| Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar