Menu Procurar

Grampo de cabos em abeto Nylon 6/6 Natural

Este grampo de cabos encaixa-se facilmente nos orifícios de montagem usando uma chave hexagonal padrão. Montagem rápida e fácil de feixes de cabos com uma só mão. O grampo apresenta um fixador Fir Tree integrado que elimina a necessidade de parafusos e outros fixadores. É autoalinhável, desbloqueável e pode ser reutilizado.
Referência da Essentra:

10000656

Número de peça do fabricante:

BHLWHC-500-01

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2547 €
5000 - 9999 0,2333 €
10000 + 0,222 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

254,70 €

1000 x 0,2547 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Método de montagem Pressionar dentro de
Temperatura máxima de operação 85 °C
Temperatura mínima de operação -40 °C
Altura geral 25.4 mm
Comprimento total 29.3 mm
Largura total 10.0 mm
Material completo Poliamida 66
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos