Menu Procurar

Grampo de cabos com bloqueio 12.7 mm 0.187 in Nylon 6/6 Natural

Grampo de bloqueio articulado que prende com segurança tubagem corrugada ou convoluta e outros feixes. Tem uma nervura interna que se estende ao longo do seu diâmetro, proporcionando uma aderência firme, e tem um trinco que pode ser aberto, o que é conveniente para manutenção ou reencaminhamento. A sua base ampla assegura uma montagem estável.
Referência da Essentra:

10363614

Número de peça do fabricante:

23RCFB05025

1000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,278 €
5000 + 0,2641 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

278,00 €

1000 x 0,278 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Método de montagem Pressionar dentro de
Ajustabilidade Fixo
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Cor Natural
Diâmetro do furo compatível 4.7 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 8.7 mm
Espessura do painel 8.7 mm
Largura total 4.8 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos