Menu Procurar

Botões cónicos

Em stock

Os manípulos cónicos oferecem uma pega superior em forma de esfera com um eixo mais comprido e estão disponíveis em várias formas e tamanhos. Estes manípulos tipo alavanca permitem excelente aderência, posicionamento, fixação e deslocamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprar
1,2875 € - 1,3699 € 1430 Em stock
35.1 mm
M6;M8
Self Tapping
1,9879 € - 2,0909 € 249 Em stock
35.1 mm
M10;M12
Self Tapping
2,8943 € - 3,0488 € 193 Em stock
41.4 mm
M10;M12
Self Tapping
1,236 € - 1,2978 € 929 Em stock
35.1 mm
M10;M12
Self Tapping
3,2506 € - 3,4175 € 142 Em stock
M8
Furo roscado
4,3594 € - 4,585 € 60 Em stock
M10
Furo roscado
3,2074 € - 3,3742 € 260 Em stock
M6
Threaded Hole
0,352 € - 0,778 € 4336 Em stock
M6
0,3005 € - 0,6641 € 1000 Em stock
M5
1,7324 € - 3,8297 € 3200 Em stock
M12
2,5544 € - 5,6485 € 1780 Em stock
M5
Furo roscado
3,0323 € - 6,7053 € 85 Em stock
M8
Furo roscado
1,0761 € - 2,3784 € 5250 Em stock
M10
4,4671 € - 4,704 € 25 Em stock
M10
Furo roscado
8,277 € - 8,7189 € 50 Em stock
M12
Furo roscado
3,0323 € - 6,7053 € 400 Em stock
M6
Furo roscado
3,722 € - 3,9181 € 175 Em stock
M8
Furo roscado
5,8813 € - 6,18 € 10 Em stock
M10
Tirante roscado
5,8813 € - 6,18 € 26 Em stock
M10
Tirante roscado
10,5472 € - 11,0931 € 3 Em stock
M12
Tirante roscado
  • de 4
Botão cónico 1.380 in M6;M8 PP Preto

10558393

Intervalo de preços
1,3699 € - 1,2875 €

Níveis de stock
1430 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    35.1 mm
  • Altura da maçaneta
    50.8 mm
  • Largura da terminação ao centro do eixo
    16.0 mm
  • Tamanho interno de rosca
    M6;M8
  • Material da inserção
    Autocolantes
Botão cónico 1.380 in M10;M12 TPE Preto

10558478

Intervalo de preços
2,0909 € - 1,9879 €

Níveis de stock
249 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    35.1 mm
  • Altura da maçaneta
    50.8 mm
  • Largura da terminação ao centro do eixo
    12.7 mm
  • Tamanho interno de rosca
    M10;M12
  • Material da inserção
    Autocolantes
Botão cónico 1.630 in M10;M12 TPE Preto

10558492

Intervalo de preços
3,0488 € - 2,8943 €

Níveis de stock
193 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    41.4 mm
  • Altura da maçaneta
    61.5 mm
  • Largura da terminação ao centro do eixo
    19.1 mm
  • Tamanho interno de rosca
    M10;M12
  • Material da inserção
    Autocolantes
Botão cónico 1.380 in M10;M12 PP Preto

10558461

Intervalo de preços
1,2978 € - 1,236 €

Níveis de stock
929 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    35.1 mm
  • Altura da maçaneta
    50.8 mm
  • Largura da terminação ao centro do eixo
    18.3 mm
  • Tamanho interno de rosca
    M10;M12
  • Material da inserção
    Autocolantes
Botão cónico 23.0 mm M8 Preto PA

10214183

Intervalo de preços
3,4175 € - 3,2506 €

Níveis de stock
142 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 26.0 mm M10 Preto PA

10214220

Intervalo de preços
4,585 € - 4,3594 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 20.0 mm M6 Preto

10214268

Intervalo de preços
3,3742 € - 3,2074 €

Níveis de stock
260 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Threaded Hole
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 18.0 mm M6 Preto

10261118

Intervalo de preços
0,778 € - 0,352 €

Níveis de stock
4336 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Nylon 6
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7318190090
Botão cónico 15.0 mm M5 Preto

10261156

Intervalo de preços
0,6641 € - 0,3005 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Nylon 6
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 31.0 mm M12 Preto

10261194

Intervalo de preços
3,8297 € - 1,7324 €

Níveis de stock
3200 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Nylon 6
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 14.0 mm M5 Preto Fenólico

10189313

Intervalo de preços
5,6485 € - 2,5544 €

Níveis de stock
1780 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 21.0 mm M8 Preto Fenólico

10189375

Intervalo de preços
6,7053 € - 3,0323 €

Níveis de stock
85 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 28.0 mm M10 Preto

10261187

Intervalo de preços
2,3784 € - 1,0761 €

Níveis de stock
5250 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Nylon 6
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 26.0 mm M10 Preto Fenólico

10189443

Intervalo de preços
4,704 € - 4,4671 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 29.0 mm M12 Preto Fenólico

10189306

Intervalo de preços
8,7189 € - 8,277 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 21.0 mm M6 Preto Fenólico

10189368

Intervalo de preços
6,7053 € - 3,0323 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Botão cónico 23.0 mm M8 Preto Fenólico

10189429

Intervalo de preços
3,9181 € - 3,722 €

Níveis de stock
175 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Botão cónico 23.0 mm M10 Preto

10189399

Intervalo de preços
6,18 € - 5,8813 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7326909890
Botão cónico 23.0 mm M10 Preto

10189382

Intervalo de preços
6,18 € - 5,8813 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7326909890
Botão cónico 31.0 mm M12 Preto

10189276

Intervalo de preços
11,0931 € - 10,5472 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7326909890