Menu Procurar

Botões com orelhas - escalonadas/tirante roscado

Em stock

Os manípulos com orelhas escalonadas machos foram concebidos com um ombro de metal saliente para garantir a montagem de metal para metal, dando-lhe uma boa alavancagem. Os botões com orelhas escalonadas têm pinos de aço e são resistentes a solventes, óleos, massas lubrificantes e produtos químicos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
31 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
2,1928 € - 2,3072 € 3 Em stock
32.0 mm
M6
Montagem com parafuso
20.0 mm
Nylon
1,1614 € - 2,5671 € 362 Em stock
28.0 mm
M5
Montagem com parafuso
15.0 mm
Nylon
2,2605 € - 4,9965 € 90 Em stock
33.0 mm
M8
Montagem com parafuso
25.0 mm
Nylon
17,0774 € - 37,7598 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0 mm
M6
Tirante roscado
25.0 mm
Aço inoxidável
20,0026 € - 44,1973 € Solicite o prazo de entrega aqui
58.0 mm
M10
Tirante roscado
25.0 mm
Aço inoxidável
5,3601 € - 5,6402 € 53 Em stock
52.0 mm
M8
Tirante roscado
18.0 mm
PA
7,212 € - 7,5993 € 103 Em stock
67.0 mm
M10
Stud
30.0 mm
Poliamida Reforçada
2,1928 € - 2,3072 € 5 Em stock
20.0 mm
M4
Montagem com parafuso
6.0 mm
Nylon
2,1928 € - 2,3072 € 20 Em stock
32.0 mm
M6
Montagem com parafuso
10.0 mm
Nylon
8,0401 € - 8,4599 € 680 Em stock
36.0 mm
M8
Stud
32.0 mm
Aço inoxidável
1,3099 € - 1,3798 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
M6
Montagem com parafuso
10.0 mm
Nylon
14,9144 € - 32,9703 € 100 Em stock
46.0 mm
M6
Tirante roscado
16.0 mm
Aço inoxidável
17,0774 € - 37,7598 € 180 Em stock
46.0 mm
M8
Tirante roscado
25.0 mm
Aço inoxidável
20,9811 € - 46,3706 € 100 Em stock
58.0 mm
M8
Tirante roscado
30.0 mm
Aço inoxidável
4,3981 € - 4,6308 € 493 Em stock
44.0 mm
M6
Stud
20.0 mm
Poliamida Reforçada
2,3576 € - 2,4761 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0 mm
M5
Montagem com parafuso
10.0 mm
Nylon
5,22 € - 5,4899 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
M6
Stud
20.0 mm
Aço inoxidável
1,4617 € - 3,2311 € 49 Em stock
28.0 mm
M5
Montagem com parafuso
25.0 mm
Nylon
1,7729 € - 3,9194 € 245 Em stock
33.0 mm
M8
Montagem com parafuso
30.0 mm
Nylon
2,4647 € - 2,5935 € 296 Em stock
26.0 mm
M5
Montagem com parafuso
16.0 mm
Nylon
  • de 2
Maçaneta com orelhas 32.0 mm Tirante roscado M6 20.0 mm PA

10222485

Intervalo de preços
2,3072 € - 2,1928 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida
  • Material da maçaneta
    Nylon
  • Forma da maçaneta
    Escalonado
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
Maçaneta com orelhas 28.0 mm Vara M5 15.0 mm PA

10159781

Intervalo de preços
2,5671 € - 1,1614 €

Níveis de stock
362 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Material da maçaneta
    Nylon
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
Maçaneta com orelhas 33.0 mm Vara M8 25.0 mm PA

10159828

Intervalo de preços
4,9965 € - 2,2605 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Material da maçaneta
    Nylon
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
Maçaneta com orelhas 46.0 mm Tirante roscado M6 25.0 mm Aço inoxidável

10194744

Intervalo de preços
37,7598 € - 17,0774 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Comprimento da maçaneta
    46.0 mm
Maçaneta com orelhas 58.0 mm Tirante roscado M10 25.0 mm Aço inoxidável

10194782

Intervalo de preços
44,1973 € - 20,0026 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Comprimento da maçaneta
    58.0 mm
Maçaneta com orelhas 52.0 mm Vara M8 18.0 mm PA

10214343

Intervalo de preços
5,6402 € - 5,3601 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da inserção
    Aço
  • Material da maçaneta
    PA
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Maçaneta com orelhas 67.0 mm Vara M10 30.0 mm PA

10214329

Intervalo de preços
7,5993 € - 7,212 €

Níveis de stock
103 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    Poliamida Reforçada
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Comprimento da maçaneta
    67.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Maçaneta com orelhas 20.0 mm Tirante roscado M4 6.0 mm PA

10222416

Intervalo de preços
2,3072 € - 2,1928 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida
  • Material da maçaneta
    Nylon
  • Forma da maçaneta
    Escalonado
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
Maçaneta com orelhas 32.0 mm Tirante roscado M6 10.0 mm PA

10222461

Intervalo de preços
2,3072 € - 2,1928 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida
  • Material da maçaneta
    Nylon
  • Forma da maçaneta
    Escalonado
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
Botão com orelhas macho 12.0 mm M8 36.0 mm

10271827

Intervalo de preços
8,4599 € - 8,0401 €

Níveis de stock
680 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da inserção
    Aço inoxidável
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Stud
Maçaneta com orelhas 28.0 mm Vara M6 10.0 mm PA

10159804

Intervalo de preços
1,3798 € - 1,3099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Material da maçaneta
    Nylon
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
Maçaneta com orelhas 46.0 mm Tirante roscado M6 16.0 mm Aço inoxidável

10194720

Intervalo de preços
32,9703 € - 14,9144 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Comprimento da maçaneta
    46.0 mm
Maçaneta com orelhas 46.0 mm Tirante roscado M8 25.0 mm Aço inoxidável

10194768

Intervalo de preços
37,7598 € - 17,0774 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Comprimento da maçaneta
    46.0 mm
Maçaneta com orelhas 58.0 mm Tirante roscado M8 30.0 mm Aço inoxidável

10194805

Intervalo de preços
46,3706 € - 20,9811 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Comprimento da maçaneta
    58.0 mm
Maçaneta com orelhas 44.0 mm Vara M6 20.0 mm PA

10214305

Intervalo de preços
4,6308 € - 4,3981 €

Níveis de stock
493 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    Poliamida Reforçada
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Comprimento da maçaneta
    44.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Maçaneta com orelhas 26.0 mm Vara M5 10.0 mm PA

10222430

Intervalo de preços
2,4761 € - 2,3576 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida
  • Material da maçaneta
    Nylon
  • Forma da maçaneta
    Escalonado
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
Botão com orelhas macho 8.0 mm M6 25.0 mm

10271810

Intervalo de preços
5,4899 € - 5,22 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da inserção
    Aço inoxidável
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Stud
Maçaneta com orelhas 28.0 mm Tirante roscado M5 25.0 mm PA

10159798

Intervalo de preços
3,2311 € - 1,4617 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Material da maçaneta
    Nylon
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
Maçaneta com orelhas 33.0 mm Tirante roscado M8 30.0 mm PA

10313916

Intervalo de preços
3,9194 € - 1,7729 €

Níveis de stock
245 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    Nylon
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
  • Comprimento da maçaneta
    33.0 mm
Maçaneta com orelhas 26.0 mm Tirante roscado M5 16.0 mm PA

10222447

Intervalo de preços
2,5935 € - 2,4647 €

Níveis de stock
296 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida
  • Material da maçaneta
    Nylon
  • Forma da maçaneta
    Escalonado
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso