Menu Procurar

Botões com orelhas - escalonadas/tirante roscado

Em stock

Os manípulos com orelhas escalonadas machos foram concebidos com um ombro de metal saliente para garantir a montagem de metal para metal, dando-lhe uma boa alavancagem. Os botões com orelhas escalonadas têm pinos de aço e são resistentes a solventes, óleos, massas lubrificantes e produtos químicos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
31 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
17,0774 € - 37,7598 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0 mm
M6
Tirante roscado
25.0 mm
Aço inoxidável
20,0026 € - 44,1973 € Solicite o prazo de entrega aqui
58.0 mm
M10
Tirante roscado
25.0 mm
Aço inoxidável
2,1928 € - 2,3072 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M6
Parafuso ou tira autoadesiva
20.0 mm
Nylon
1,1614 € - 2,5671 € 350 Em stock
M5
Nylon
2,2605 € - 4,9965 € 90 Em stock
M8
Nylon
7,4263 € - 16,4182 € 47 Em stock
36.0 mm
M10
Stud
40.0 mm
Aço inoxidável
1,3103 € - 2,8967 € 350 Em stock
M6
Nylon
16,0165 € - 35,3908 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0 mm
M6
Tirante roscado
20.0 mm
Aço inoxidável
19,2816 € - 42,6008 € Solicite o prazo de entrega aqui
58.0 mm
M10
Tirante roscado
20.0 mm
Aço inoxidável
4,7998 € - 5,0593 € 258 Em stock
M6
15.0 mm
Enhanced Nylon
2,1928 € - 2,3072 € 714 Em stock
M4
10.0 mm
2,0847 € - 2,1939 € 359 Em stock
M6
16.0 mm
7,212 € - 7,5993 € 103 Em stock
M10
30.0 mm
Enhanced Nylon
5,3601 € - 5,6402 € 53 Em stock
M8
18.0 mm
Enhanced Nylon
2,1928 € - 2,3072 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M6
Parafuso ou tira autoadesiva
10.0 mm
Nylon
8,0401 € - 8,4599 € 680 Em stock
36.0 mm
M8
Stud
32.0 mm
Aço inoxidável
1,3099 € - 1,3798 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Nylon
14,9144 € - 32,9703 € 100 Em stock
46.0 mm
M6
Tirante roscado
16.0 mm
Aço inoxidável
17,0774 € - 37,7598 € 180 Em stock
46.0 mm
M8
Tirante roscado
25.0 mm
Aço inoxidável
20,9811 € - 46,3706 € 100 Em stock
58.0 mm
M8
Tirante roscado
30.0 mm
Aço inoxidável
  • de 2
Maçaneta com orelhas 46.0 mm Tirante roscado M6 25.0 mm Aço inoxidável

10194744

Intervalo de preços
37,7598 € - 17,0774 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Comprimento da maçaneta
    46.0 mm
Maçaneta com orelhas 58.0 mm Tirante roscado M10 25.0 mm Aço inoxidável

10194782

Intervalo de preços
44,1973 € - 20,0026 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Comprimento da maçaneta
    58.0 mm
Maçaneta com orelhas 32.0 mm Tirante roscado M6 20.0 mm PA

10222485

Intervalo de preços
2,3072 € - 2,1928 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida
  • Material da maçaneta
    Nylon
  • Forma da maçaneta
    Escalonado
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
Maçaneta com orelhas Vara M5

10159781

Intervalo de preços
2,5671 € - 1,1614 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Material da maçaneta
    Nylon
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Código do material
    7318190090
Maçaneta com orelhas Vara M8

10159828

Intervalo de preços
4,9965 € - 2,2605 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Material da maçaneta
    Nylon
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Código do material
    3926300090
Botão com orelhas macho 12.0 mm M10 36.0 mm

10271834

Intervalo de preços
16,4182 € - 7,4263 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da inserção
    Aço inoxidável
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Stud
Maçaneta com orelhas Vara M6

10159811

Intervalo de preços
2,8967 € - 1,3103 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Material da maçaneta
    Nylon
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta com orelhas 46.0 mm Tirante roscado M6 20.0 mm Aço inoxidável

10194737

Intervalo de preços
35,3908 € - 16,0165 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Comprimento da maçaneta
    46.0 mm
Maçaneta com orelhas 58.0 mm Tirante roscado M10 20.0 mm Aço inoxidável

10194775

Intervalo de preços
42,6008 € - 19,2816 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Comprimento da maçaneta
    58.0 mm
Maçaneta com orelhas Tirante roscado M6 15.0 mm

10214336

Intervalo de preços
5,0593 € - 4,7998 €

Níveis de stock
258 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Enhanced Nylon
  • Altura da pega
    14.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta com orelhas Vara M4 10.0 mm Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer

10222423

Intervalo de preços
2,3072 € - 2,1928 €

Níveis de stock
714 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida
  • Material da inserção
    Aço Zincado
  • Altura da pega
    11.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Maçaneta com orelhas Vara M6 16.0 mm Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer

10222478

Intervalo de preços
2,1939 € - 2,0847 €

Níveis de stock
359 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida
  • Material da inserção
    Aço Zincado
  • Altura da pega
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Maçaneta com orelhas Vara M10 30.0 mm

10214329

Intervalo de preços
7,5993 € - 7,212 €

Níveis de stock
103 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Enhanced Nylon
  • Altura da pega
    21.5 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta com orelhas Vara M8 18.0 mm

10214343

Intervalo de preços
5,6402 € - 5,3601 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Enhanced Nylon
  • Altura da pega
    16.5 mm
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta com orelhas 32.0 mm Tirante roscado M6 10.0 mm PA

10222461

Intervalo de preços
2,3072 € - 2,1928 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida
  • Material da maçaneta
    Nylon
  • Forma da maçaneta
    Escalonado
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
Botão com orelhas macho 12.0 mm M8 36.0 mm

10271827

Intervalo de preços
8,4599 € - 8,0401 €

Níveis de stock
680 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da inserção
    Aço inoxidável
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Stud
Maçaneta com orelhas Vara M6

10159804

Intervalo de preços
1,3798 € - 1,3099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Material da maçaneta
    Nylon
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta com orelhas 46.0 mm Tirante roscado M6 16.0 mm Aço inoxidável

10194720

Intervalo de preços
32,9703 € - 14,9144 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Comprimento da maçaneta
    46.0 mm
Maçaneta com orelhas 46.0 mm Tirante roscado M8 25.0 mm Aço inoxidável

10194768

Intervalo de preços
37,7598 € - 17,0774 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Comprimento da maçaneta
    46.0 mm
Maçaneta com orelhas 58.0 mm Tirante roscado M8 30.0 mm Aço inoxidável

10194805

Intervalo de preços
46,3706 € - 20,9811 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Comprimento da maçaneta
    58.0 mm