Menu Procurar

Botões com orelhas - escalonadas/tirante roscado

Em stock

Os manípulos com orelhas escalonadas machos foram concebidos com um ombro de metal saliente para garantir a montagem de metal para metal, dando-lhe uma boa alavancagem. Os botões com orelhas escalonadas têm pinos de aço e são resistentes a solventes, óleos, massas lubrificantes e produtos químicos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
31 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
2,4647 € - 2,5935 € 96 Em stock
26.0 mm
M5
Tirante roscado
Nylon
5,22 € - 5,4899 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
M6
Tirante roscado
Aço inoxidável
1,4617 € - 3,2311 € 49 Em stock
28.0 mm
M5
Tirante roscado
Nylon
1,7729 € - 3,9194 € 240 Em stock
33.0 mm
M8
Tirante roscado
Nylon
16,0165 € - 16,8559 € 20 Em stock
46.0 mm
M8
Tirante roscado
Aço inoxidável
20,9811 € - 46,3706 € Solicite o prazo de entrega aqui
58.0 mm
M10
Tirante roscado
Aço inoxidável
6,7815 € - 7,1358 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Enhanced Nylon
2,1928 € - 2,3072 € 5 Em stock
20.0 mm
M4
Tirante roscado
Nylon
2,1928 € - 2,3072 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M6
Tirante roscado
Nylon
8,0401 € - 8,4599 € 680 Em stock
36.0 mm
M8
Tirante roscado
Aço inoxidável
1,3099 € - 1,3798 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Nylon
14,9144 € - 32,9703 € 100 Em stock
46.0 mm
M6
Tirante roscado
Aço inoxidável
17,0774 € - 37,7598 € 180 Em stock
46.0 mm
M8
Tirante roscado
Aço inoxidável
20,9811 € - 46,3706 € 100 Em stock
58.0 mm
M8
Tirante roscado
Aço inoxidável
4,3981 € - 4,6308 € 488 Em stock
M6
Enhanced Nylon
5,1335 € - 5,4033 € 206 Em stock
M8
Enhanced Nylon
17,0774 € - 37,7598 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0 mm
M6
Tirante roscado
Aço inoxidável
20,0026 € - 44,1973 € Solicite o prazo de entrega aqui
58.0 mm
M10
Tirante roscado
Aço inoxidável
2,0847 € - 2,1939 € 359 Em stock
M6
Nylon
7,4263 € - 16,4182 € 47 Em stock
36.0 mm
M10
Tirante roscado
Aço inoxidável
  • de 2
Maçaneta com orelhas M5 26.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Nylon

10222447

Intervalo de preços
2,5935 € - 2,4647 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida
  • Material da maçaneta
    Nylon
  • Forma da maçaneta
    Escalonado
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Botão com orelhas macho 8.0 mm M6 25.0 mm

10271810

Intervalo de preços
5,4899 € - 5,22 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da inserção
    Aço inoxidável
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Maçaneta com orelhas M5 25.0 mm Nylon

10159798

Intervalo de preços
3,2311 € - 1,4617 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Material da maçaneta
    Nylon
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Maçaneta com orelhas M8 30.0 mm Nylon

10313916

Intervalo de preços
3,9194 € - 1,7729 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    Nylon
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Comprimento da maçaneta
    33.0 mm
Maçaneta com orelhas M8 46.0 mm Aço inoxidável

10194751

Intervalo de preços
16,8559 € - 16,0165 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Comprimento da maçaneta
    46.0 mm
Maçaneta com orelhas M10 58.0 mm Aço inoxidável

10194799

Intervalo de preços
46,3706 € - 20,9811 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Comprimento da maçaneta
    58.0 mm
Maçaneta com orelhas M10 52.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Enhanced Nylon

10214350

Intervalo de preços
7,1358 € - 6,7815 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da maçaneta
    Enhanced Nylon
  • Altura da pega
    16.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta com orelhas M4 20.0 mm 9.5 mm 6.0 mm Nylon

10222416

Intervalo de preços
2,3072 € - 2,1928 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida
  • Material da maçaneta
    Nylon
  • Forma da maçaneta
    Escalonado
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Maçaneta com orelhas M6 32.0 mm 13.0 mm 10.0 mm Nylon

10222461

Intervalo de preços
2,3072 € - 2,1928 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida
  • Material da maçaneta
    Nylon
  • Forma da maçaneta
    Escalonado
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Botão com orelhas macho 12.0 mm M8 36.0 mm

10271827

Intervalo de preços
8,4599 € - 8,0401 €

Níveis de stock
680 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da inserção
    Aço inoxidável
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Maçaneta com orelhas M6 Nylon

10159804

Intervalo de preços
1,3798 € - 1,3099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Material da maçaneta
    Nylon
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta com orelhas M6 46.0 mm Aço inoxidável

10194720

Intervalo de preços
32,9703 € - 14,9144 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Comprimento da maçaneta
    46.0 mm
Maçaneta com orelhas M8 46.0 mm Aço inoxidável

10194768

Intervalo de preços
37,7598 € - 17,0774 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Comprimento da maçaneta
    46.0 mm
Maçaneta com orelhas M8 58.0 mm Aço inoxidável

10194805

Intervalo de preços
46,3706 € - 20,9811 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Comprimento da maçaneta
    58.0 mm
Maçaneta com orelhas M6 44.0 mm 16.0 mm 20.0 mm Enhanced Nylon

10214305

Intervalo de preços
4,6308 € - 4,3981 €

Níveis de stock
488 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Enhanced Nylon
  • Altura da pega
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta com orelhas M8 52.0 mm 19.0 mm 20.0 mm Enhanced Nylon

10214312

Intervalo de preços
5,4033 € - 5,1335 €

Níveis de stock
206 Em stock
Características
  • Material da maçaneta
    Enhanced Nylon
  • Altura da pega
    16.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta com orelhas M6 46.0 mm Aço inoxidável

10194744

Intervalo de preços
37,7598 € - 17,0774 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Comprimento da maçaneta
    46.0 mm
Maçaneta com orelhas M10 58.0 mm Aço inoxidável

10194782

Intervalo de preços
44,1973 € - 20,0026 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Comprimento da maçaneta
    58.0 mm
Maçaneta com orelhas M6 32.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Nylon

10222478

Intervalo de preços
2,1939 € - 2,0847 €

Níveis de stock
359 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida
  • Material da inserção
    Aço Zincado
  • Material da maçaneta
    Nylon
  • Altura da pega
    15.0 mm
Botão com orelhas macho 12.0 mm M10 36.0 mm

10271834

Intervalo de preços
16,4182 € - 7,4263 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da inserção
    Aço inoxidável
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Polegar
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado