Menu Procurar

Bases tipo sela

Em stock

Ideais para a utilização com cadeiras e mobiliário, os pés ou bases de sela, podem elevar a sua aplicação à altura necessária. Além disso, fornecem apoio e estabilidade extra, conferem aderência e ajudam a proteger as superfícies dos danos provocados durante o movimento.

A nossa gama de pés de sela inclui os pés de sela para mobiliário, bases de sela que funcionam como pés quando adicionados à parte inferior de tubos, pés de sela que podem ser utilizados como amortecedores de mobiliário, opções de pés de sela duplos que podem ser utilizados para ligar tubos adjacentes e outros estilos adequados a uma vasta gama de necessidades de aplicação.

  • Materiais: polietileno de baixa densidade (LDPE) e nylon
  • Cores: preto e branco
  • Formas: retangular e redondos
  • Opções de pino central.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
58 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do tubo Cor Forma da base Material completo Tipo Comprar
1,5973 € - 1,6813 € 2029 Em stock
20.0 mm
Preto
Redonda
Nylon 6/6
No Centre Pin
0,2084 € - 0,2193 € 1055 Em stock
8.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
No Centre Pin
0,3262 € - 0,721 € 800 Em stock
20.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,7649 € - 0,8051 € 1627 Em stock
32.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,5941 € - 1,3134 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Load Bearing
0,5442 € - 0,5728 € 4602 Em stock
19.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
2
0,337 € - 0,7448 € 16253 Em stock
22.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,5196 € - 0,5469 € 5899 Em stock
25.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
2
0,2476 € - 0,2604 € 4043 Em stock
10.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
No Centre Pin
0,3641 € - 0,8047 € 926 Em stock
12.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
No Centre Pin
0,5833 € - 0,6139 € 5059 Em stock
32.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
2
0,8201 € - 0,8632 € 980 Em stock
35.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,885 € - 1,9564 € 1948 Em stock
25.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Load Bearing
0,6645 € - 1,4689 € 300 Em stock
25.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Load Bearing
0,3641 € - 0,8047 € 12527 Em stock
12.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,536 € - 0,564 € 320 Em stock
14.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,517 € - 1,1428 € 144 Em stock
25.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,7324 € - 0,7706 € 129 Em stock
30.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,084 € - 0,1858 € 15756 Em stock
16.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,326 € - 0,3434 € 514 Em stock
26.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
  • de 3
Pés de encaixe de pressão 20.0 mm 20.0 mm Preto

10216286

Intervalo de preços
1,6813 € - 1,5973 €

Níveis de stock
2029 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Tipo
    No Centre Pin
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da base
    Redonda
Bases tipo sela Redonda 8.0 mm 24.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290156

Intervalo de preços
0,2193 € - 0,2084 €

Níveis de stock
1055 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    8.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    No Centre Pin
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 20.0 mm 28.5 mm Polietileno de baixa densidade

10290194

Intervalo de preços
0,721 € - 0,3262 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 32.0 mm 43.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290231

Intervalo de preços
0,8051 € - 0,7649 €

Níveis de stock
1627 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    32.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela 30.0 mm Polietileno de baixa densidade

10170212

Intervalo de preços
1,3134 € - 0,5941 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do tubo
    30.0 mm
  • Tipo
    Load Bearing
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Bases tipo sela 19.0 mm Polietileno de baixa densidade

10261521

Intervalo de preços
0,5728 € - 0,5442 €

Níveis de stock
4602 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    19.0 mm
  • Tipo
    2
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Bases tipo sela Redonda 22.0 mm 29.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290200

Intervalo de preços
0,7448 € - 0,337 €

Níveis de stock
16253 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    22.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela 25.0 mm Polietileno de baixa densidade

10261538

Intervalo de preços
0,5469 € - 0,5196 €

Níveis de stock
5899 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    25.0 mm
  • Tipo
    2
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Bases tipo sela Redonda 10.0 mm 30.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290163

Intervalo de preços
0,2604 € - 0,2476 €

Níveis de stock
4043 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    10.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    No Centre Pin
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 12.0 mm 30.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290149

Intervalo de preços
0,8047 € - 0,3641 €

Níveis de stock
926 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    12.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    No Centre Pin
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela 32.0 mm Polietileno de baixa densidade

10261545

Intervalo de preços
0,6139 € - 0,5833 €

Níveis de stock
5059 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    32.0 mm
  • Tipo
    2
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Bases tipo sela Redonda 35.0 mm 42.5 mm Polietileno de baixa densidade

10290248

Intervalo de preços
0,8632 € - 0,8201 €

Níveis de stock
980 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    35.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela 25.0 mm Polietileno de baixa densidade

10170205

Intervalo de preços
1,9564 € - 0,885 €

Níveis de stock
1948 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    25.0 mm
  • Tipo
    Load Bearing
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Bases tipo sela 25.0 mm Polietileno de baixa densidade

10170199

Intervalo de preços
1,4689 € - 0,6645 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    25.0 mm
  • Tipo
    Load Bearing
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Bases tipo sela Redonda 12.0 mm 30.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290170

Intervalo de preços
0,8047 € - 0,3641 €

Níveis de stock
12527 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    12.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 14.0 mm 26.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290187

Intervalo de preços
0,564 € - 0,536 €

Níveis de stock
320 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    14.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 25.0 mm 43.5 mm Polietileno de baixa densidade

10290217

Intervalo de preços
1,1428 € - 0,517 €

Níveis de stock
144 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    25.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 30.0 mm 43.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290224

Intervalo de preços
0,7706 € - 0,7324 €

Níveis de stock
129 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    30.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela 16.0 mm Polietileno de baixa densidade

10247198

Intervalo de preços
0,1858 € - 0,084 €

Níveis de stock
15756 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    16.0 mm
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Bases tipo sela Redonda 26.0 mm 25.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290309

Intervalo de preços
0,3434 € - 0,326 €

Níveis de stock
514 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    26.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto