Menu Procurar

Bases tipo sela

Em stock

Ideais para a utilização com cadeiras e mobiliário, os pés ou bases de sela, podem elevar a sua aplicação à altura necessária. Além disso, fornecem apoio e estabilidade extra, conferem aderência e ajudam a proteger as superfícies dos danos provocados durante o movimento.

A nossa gama de pés de sela inclui os pés de sela para mobiliário, bases de sela que funcionam como pés quando adicionados à parte inferior de tubos, pés de sela que podem ser utilizados como amortecedores de mobiliário, opções de pés de sela duplos que podem ser utilizados para ligar tubos adjacentes e outros estilos adequados a uma vasta gama de necessidades de aplicação.

  • Materiais: polietileno de baixa densidade (LDPE) e nylon
  • Cores: preto e branco
  • Formas: retangular e redondos
  • Opções de pino central.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
58 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do tubo Cor Forma da base Material completo Tipo Comprar
0,1046 € - 0,2313 € 1500 Em stock
20.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,1473 € - 0,155 € 266 Em stock
16.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,1862 € - 0,1961 € 2814 Em stock
22.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,1779 € - 0,3932 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,1473 € - 0,3257 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Sem pino central
0,2862 € - 0,3012 € 4398 Em stock
18.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,8024 € - 0,8445 € 4355 Em stock
30.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
3,0166 € - 3,1746 € 2192 Em stock
22.0 mm
Preto
Nylon 6/6
0,6321 € - 1,398 € 3155 Em stock
28.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,2464 € - 0,2586 € 2853 Em stock
26.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,3349 € - 0,3526 € 414 Em stock
26.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,0863 € - 0,1908 € 11410 Em stock
16.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,4587 € - 1,014 € 400 Em stock
22.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,1018 € - 0,2252 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,1186 € - 0,2624 € 500 Em stock
20.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Sem pino central
0,1086 € - 0,2403 € 6900 Em stock
18.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,2112 € - 0,467 € 15 Em stock
26.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,1779 € - 0,1872 € 96 Em stock
20.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,2849 € - 0,6298 € 480 Em stock
30.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,342 € - 0,3598 € 868 Em stock
20.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
  • de 3
Polietileno de baixa densidade Bases tipo sela 20.0 mm 5.5 mm

10247211

Intervalo de preços
0,2313 € - 0,1046 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Polietileno de baixa densidade Redonda Bases tipo sela 16.0 mm 5.5 mm

10290255

Intervalo de preços
0,155 € - 0,1473 €

Níveis de stock
266 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    16.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 22.0 mm 21.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290286

Intervalo de preços
0,1961 € - 0,1862 €

Níveis de stock
2814 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    22.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 26.0 mm 25.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290422

Intervalo de preços
0,3932 € - 0,1779 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do tubo
    26.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 26.0 mm 25.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290361

Intervalo de preços
0,3257 € - 0,1473 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do tubo
    26.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Sem pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 18.0 mm 19.0 mm Polietileno de baixa densidade

10349427

Intervalo de preços
0,3012 € - 0,2862 €

Níveis de stock
4398 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 30.0 mm 30.0 mm Polietileno de baixa densidade

10349465

Intervalo de preços
0,8445 € - 0,8024 €

Níveis de stock
4355 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    30.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela 22.0 mm Nylon

10261507

Intervalo de preços
3,1746 € - 3,0166 €

Níveis de stock
2192 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    22.0 mm
  • Número de canais
    2
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código do material
    3926300090
Bases tipo sela Redonda 28.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290477

Intervalo de preços
1,398 € - 0,6321 €

Níveis de stock
3155 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 26.0 mm 25.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290293

Intervalo de preços
0,2586 € - 0,2464 €

Níveis de stock
2853 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    26.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 26.0 mm 25.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290309

Intervalo de preços
0,3526 € - 0,3349 €

Níveis de stock
414 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    26.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela 16.0 mm Polietileno de baixa densidade

10247198

Intervalo de preços
0,1908 € - 0,0863 €

Níveis de stock
11410 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    16.0 mm
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Bases tipo sela Redonda 22.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290453

Intervalo de preços
1,014 € - 0,4587 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    22.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela 22.0 mm Polietileno de baixa densidade

10257449

Intervalo de preços
0,2252 € - 0,1018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do tubo
    22.0 mm
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Bases tipo sela Redonda 20.0 mm 20.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290347

Intervalo de preços
0,2624 € - 0,1186 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Sem pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 18.0 mm 19.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290385

Intervalo de preços
0,2403 € - 0,1086 €

Níveis de stock
6900 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela 26.0 mm Polietileno de baixa densidade

10380352

Intervalo de preços
0,467 € - 0,2112 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    26.0 mm
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Bases tipo sela Redonda 20.0 mm 20.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290279

Intervalo de preços
0,1872 € - 0,1779 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 30.0 mm 30.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290439

Intervalo de preços
0,6298 € - 0,2849 €

Níveis de stock
480 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    30.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 20.0 mm 20.0 mm Polietileno de baixa densidade

10349434

Intervalo de preços
0,3598 € - 0,342 €

Níveis de stock
868 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto