Menu Procurar

Bases tipo sela

Em stock

Ideais para a utilização com cadeiras e mobiliário, os pés ou bases de sela, podem elevar a sua aplicação à altura necessária. Além disso, fornecem apoio e estabilidade extra, conferem aderência e ajudam a proteger as superfícies dos danos provocados durante o movimento.

A nossa gama de pés de sela inclui os pés de sela para mobiliário, bases de sela que funcionam como pés quando adicionados à parte inferior de tubos, pés de sela que podem ser utilizados como amortecedores de mobiliário, opções de pés de sela duplos que podem ser utilizados para ligar tubos adjacentes e outros estilos adequados a uma vasta gama de necessidades de aplicação.

  • Materiais: polietileno de baixa densidade (LDPE) e nylon
  • Cores: preto e branco
  • Formas: retangular e redondos
  • Opções de pino central.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
58 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do tubo Cor Forma da base Material completo Tipo Comprar
1,6404 € - 1,7267 € 2029 Em stock
20.0 mm
Preto
Redonda
Nylon 6/6
Sem pino central
0,5589 € - 0,5882 € 4102 Em stock
19.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
2
0,2141 € - 0,2253 € 1955 Em stock
8.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Sem pino central
0,335 € - 0,7404 € 800 Em stock
20.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,7856 € - 0,8268 € 1327 Em stock
32.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,6101 € - 1,3489 € 400 Em stock
30.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
1
0,3739 € - 0,8264 € 326 Em stock
12.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Sem pino central
0,5504 € - 0,5792 € 320 Em stock
14.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,7522 € - 0,7914 € 129 Em stock
30.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,9089 € - 2,0093 € 1948 Em stock
25.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
1
0,5336 € - 0,5617 € 5899 Em stock
25.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
2
0,2542 € - 0,2675 € 3842 Em stock
10.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Sem pino central
0,3461 € - 0,765 € 15300 Em stock
22.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,5991 € - 0,6305 € 4809 Em stock
32.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
2
0,8422 € - 0,8865 € 830 Em stock
35.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,3739 € - 0,8264 € 12527 Em stock
12.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,531 € - 1,1737 € 50 Em stock
25.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,6824 € - 1,5086 € 300 Em stock
25.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
1
0,1046 € - 0,2313 € 1500 Em stock
20.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,1473 € - 0,155 € 266 Em stock
16.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
  • de 3
Pés de encaixe de pressão 20.0 mm 20.0 mm Preto

10216286

Intervalo de preços
1,7267 € - 1,6404 €

Níveis de stock
2029 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Tipo
    Sem pino central
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da base
    Redonda
Bases tipo sela 19.0 mm Polietileno de baixa densidade

10261521

Intervalo de preços
0,5882 € - 0,5589 €

Níveis de stock
4102 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    19.0 mm
  • Tipo
    2
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Bases tipo sela Redonda 8.0 mm 24.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290156

Intervalo de preços
0,2253 € - 0,2141 €

Níveis de stock
1955 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    8.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Sem pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 20.0 mm 28.5 mm Polietileno de baixa densidade

10290194

Intervalo de preços
0,7404 € - 0,335 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 32.0 mm 43.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290231

Intervalo de preços
0,8268 € - 0,7856 €

Níveis de stock
1327 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    32.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela 30.0 mm Polietileno de baixa densidade

10170212

Intervalo de preços
1,3489 € - 0,6101 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    30.0 mm
  • Tipo
    1
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Bases tipo sela Redonda 12.0 mm 30.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290149

Intervalo de preços
0,8264 € - 0,3739 €

Níveis de stock
326 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    12.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Sem pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 14.0 mm 26.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290187

Intervalo de preços
0,5792 € - 0,5504 €

Níveis de stock
320 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    14.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 30.0 mm 43.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290224

Intervalo de preços
0,7914 € - 0,7522 €

Níveis de stock
129 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    30.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela 25.0 mm Polietileno de baixa densidade

10170205

Intervalo de preços
2,0093 € - 0,9089 €

Níveis de stock
1948 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    25.0 mm
  • Tipo
    1
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Bases tipo sela 25.0 mm Polietileno de baixa densidade

10261538

Intervalo de preços
0,5617 € - 0,5336 €

Níveis de stock
5899 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    25.0 mm
  • Tipo
    2
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Bases tipo sela Redonda 10.0 mm 30.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290163

Intervalo de preços
0,2675 € - 0,2542 €

Níveis de stock
3842 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    10.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Sem pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 22.0 mm 29.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290200

Intervalo de preços
0,765 € - 0,3461 €

Níveis de stock
15300 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    22.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela 32.0 mm Polietileno de baixa densidade

10261545

Intervalo de preços
0,6305 € - 0,5991 €

Níveis de stock
4809 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    32.0 mm
  • Tipo
    2
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Bases tipo sela Redonda 35.0 mm 42.5 mm Polietileno de baixa densidade

10290248

Intervalo de preços
0,8865 € - 0,8422 €

Níveis de stock
830 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    35.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 12.0 mm 30.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290170

Intervalo de preços
0,8264 € - 0,3739 €

Níveis de stock
12527 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    12.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 25.0 mm 43.5 mm Polietileno de baixa densidade

10290217

Intervalo de preços
1,1737 € - 0,531 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    25.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela 25.0 mm Polietileno de baixa densidade

10170199

Intervalo de preços
1,5086 € - 0,6824 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    25.0 mm
  • Tipo
    1
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Polietileno de baixa densidade Bases tipo sela 20.0 mm 5.5 mm

10247211

Intervalo de preços
0,2313 € - 0,1046 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Polietileno de baixa densidade Redonda Bases tipo sela 16.0 mm 5.5 mm

10290255

Intervalo de preços
0,155 € - 0,1473 €

Níveis de stock
266 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    16.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto