Menu Procurar

Bases tipo sela

Em stock

Ideais para a utilização com cadeiras e mobiliário, os pés ou bases de sela, podem elevar a sua aplicação à altura necessária. Além disso, fornecem apoio e estabilidade extra, conferem aderência e ajudam a proteger as superfícies dos danos provocados durante o movimento.

A nossa gama de pés de sela inclui os pés de sela para mobiliário, bases de sela que funcionam como pés quando adicionados à parte inferior de tubos, pés de sela que podem ser utilizados como amortecedores de mobiliário, opções de pés de sela duplos que podem ser utilizados para ligar tubos adjacentes e outros estilos adequados a uma vasta gama de necessidades de aplicação.

  • Materiais: polietileno de baixa densidade (LDPE) e nylon
  • Cores: preto e branco
  • Formas: retangular e redondos
  • Opções de pino central.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
58 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do tubo Cor Forma da base Material completo Tipo Comprar
1,3773 € - 1,4502 € 707 Em stock
32.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Sem pino central
1,3762 € - 1,4481 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Sem pino central
1,2248 € - 1,2889 € 502 Em stock
25.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Sem pino central
0,1779 € - 0,3932 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,2862 € - 0,3012 € 4398 Em stock
18.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,8024 € - 0,8445 € 4355 Em stock
30.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,506 € - 1,1185 € 1700 Em stock
24.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,1229 € - 0,2716 € 2900 Em stock
22.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,2209 € - 0,2327 € 1700 Em stock
16.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,3835 € - 0,4038 € 817 Em stock
22.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
3,3505 € - 3,5263 € 596 Em stock
25.0 mm
Preto
Nylon 6/6
0,4379 € - 0,9678 € 1000 Em stock
20.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,1779 € - 0,1872 € 96 Em stock
20.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,5095 € - 0,5372 € 407 Em stock
30.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,1229 € - 0,2716 € 4900 Em stock
22.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Sem pino central
0,1186 € - 0,2624 € 2000 Em stock
20.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,2849 € - 0,6298 € 480 Em stock
30.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
0,342 € - 0,3598 € 868 Em stock
20.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
3,0166 € - 3,1746 € 2192 Em stock
22.0 mm
Preto
Nylon 6/6
0,6321 € - 1,398 € 3180 Em stock
28.0 mm
Preto
Redonda
Polietileno de baixa densidade
Pino central
  • de 3
Bases tipo sela Redonda 32.0 mm 75.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290118

Intervalo de preços
1,4502 € - 1,3773 €

Níveis de stock
707 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    32.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Sem pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Polietileno de baixa densidade Redonda Bases tipo sela 38.0 mm

10290125

Intervalo de preços
1,4481 € - 1,3762 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do tubo
    38.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Sem pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 25.0 mm 72.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290132

Intervalo de preços
1,2889 € - 1,2248 €

Níveis de stock
502 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    25.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Sem pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 26.0 mm 25.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290422

Intervalo de preços
0,3932 € - 0,1779 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do tubo
    26.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 18.0 mm 19.0 mm Polietileno de baixa densidade

10349427

Intervalo de preços
0,3012 € - 0,2862 €

Níveis de stock
4398 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 30.0 mm 30.0 mm Polietileno de baixa densidade

10349465

Intervalo de preços
0,8445 € - 0,8024 €

Níveis de stock
4355 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    30.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 24.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290460

Intervalo de preços
1,1185 € - 0,506 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    24.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 22.0 mm 22.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290408

Intervalo de preços
0,2716 € - 0,1229 €

Níveis de stock
2900 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    22.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Polietileno de baixa densidade Redonda Bases tipo sela 16.0 mm 5.5 mm

10349403

Intervalo de preços
0,2327 € - 0,2209 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    16.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 22.0 mm 22.0 mm Polietileno de baixa densidade

10349441

Intervalo de preços
0,4038 € - 0,3835 €

Níveis de stock
817 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    22.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela 25.0 mm Nylon

10261514

Intervalo de preços
3,5263 € - 3,3505 €

Níveis de stock
596 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    25.0 mm
  • Número de canais
    2
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código do material
    3926300090
Bases tipo sela Redonda 20.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290446

Intervalo de preços
0,9678 € - 0,4379 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 20.0 mm 20.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290279

Intervalo de preços
0,1872 € - 0,1779 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 30.0 mm 30.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290316

Intervalo de preços
0,5372 € - 0,5095 €

Níveis de stock
407 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    30.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 22.0 mm 22.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290354

Intervalo de preços
0,2716 € - 0,1229 €

Níveis de stock
4900 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    22.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Sem pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 20.0 mm 20.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290392

Intervalo de preços
0,2624 € - 0,1186 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 30.0 mm 30.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290439

Intervalo de preços
0,6298 € - 0,2849 €

Níveis de stock
480 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    30.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela Redonda 20.0 mm 20.0 mm Polietileno de baixa densidade

10349434

Intervalo de preços
0,3598 € - 0,342 €

Níveis de stock
868 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    20.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto
Bases tipo sela 22.0 mm Nylon

10261507

Intervalo de preços
3,1746 € - 3,0166 €

Níveis de stock
2192 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    22.0 mm
  • Número de canais
    2
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código do material
    3926300090
Bases tipo sela Redonda 28.0 mm Polietileno de baixa densidade

10290477

Intervalo de preços
1,398 € - 0,6321 €

Níveis de stock
3180 Em stock
Características
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Tipo de acessório
    Bases tipo sela
  • Tipo
    Pino central
  • Número de canais
    1
  • Cor
    Preto